Mobile håndholdte scannere
IDM26x

2D-kodeidentifikation i et hårdt miljø

Din fordel

  • Sikker og korrekt læsning, også af stregkoder i dårlig trykkvalitet - manuel indtastning af data er ikke nødvendig
  • Stor driftssikkerhed takket være industriel beskyttelsesklasse IP65 og et robust hus
  • Let stregkodefokusering, takket være et let synligt scanningspunkt
  • Enkel og fleksibel integration i industrielle feltbusnetværk med tilslutningsteknik fra SICK
  • Gentagen læsebekræftelse sikrer intuitiv og nem betjening

Oversigt

2D-kodeidentifikation i et hårdt miljø

Den mobile håndholdte IDM26x-scanner detekterer sikkert og pålideligt både todimensionale koder og alle gængse lineære eller stablede koder. Med det pålidelige IP-65-beskyttede hus er den mobile håndholdte scanner også velegnet under hårde omgivelsesbetingelser. Alligevel er den let, ligger godt i hånden og kan betjenes nemt og intuitivt takket være tredobbelt læsebekræftelse via LED, bipper og vibration. De trådløse varianter sikrer fleksibilitet og mobilitet. SICK tilslutningsmoduler kan anvendes til integration i industrielle feltbusser, f.eks. PROFIBUS eller PROFINET. Kombinationen af pålidelig kodelæsning, pålideligt design og SICKs tilslutningsteknologi muliggør brug i de mest forskelligartede industrielle applikationer.

Overblik
  • Identifikation af alle gængse 1D- og 2D-koder samt stablede koder
  • Pålidelig, sikker og hurtig læsning af koder
  • Robust og stabilt hus iflg. beskyttelsesklasse IP 65
  • Understøtter alle gængse kabel- og kommunikationsgrænseflader såvel som industrifeltbusser ved hjælp af SICKs tilslutningsteknik
  • Læsebekræftelse (Good Read) med LED, bipper og vibrator

Fordele

Integration i industrielle netværk

Ved hjælp af modulopbygget tilslutningsteknik kan SICKs mobile håndholdte scannere integreres i mange feltbusteknologier, bl.a. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og DeviceNet™. Indbygning af AUX i systemer som f.eks. fastmonterede 1D og 2D Machine Vision og RFID-skrive-/læseenheder, er en økonomisk løsning.

Stationære volumenmålesystemer kræver ofte en mobil kodelæser til vareidentifikation – økonomisk løst med AUX-inkorporering.
Denne video-tutorial beskriver materialerne og de skridt, der skal tages til inkorporering af et feltbusnetværk perfekt.

Enkel PROFIBUS-integrering i store track-and-trace-systemer ved hjælp af feltbusmodul CDF600.

Enkel integrering i talrige feltbusteknologier og identifikationssystemer vha. modulær tilslutningsteknik

Industrial Purpose: Håndfaste fordele for din fleksibilitet

Den håndholdte IDM26x-scanner genkender sikkert og pålideligt både todimensionale koder og alle gængse lineære og stablede koder. Med det pålidelige hus med beskyttelsesklasse IP65 modstår den håndholdte scanner også vanskelige forhold. Alligevel er den let, ligger godt i hånden og kan betjenes nemt og intuitivt takket være tredobbelt læsebekræftelse via LED-bipper og vibration. De trådløse varianter sikrer fleksibilitet og mobilitet. Kombinationen af pålidelig kodelæsning, robust design og SICKs tilslutningsteknologi muliggør brug i de mest forskelligartede industrielle applikationer.
Dækidentifikation i fabriksautomationen: Høj driftssikkerhed takket være industriel tæthedsgrad/kapsling IP65 og et pålideligt hus.
Datahentning i produktionen: Produkter og processer kan efterfølgende hentes i kraft af sikker kodeidentificering.
Mobil volumenregistrering af stykgods og paller. Med håndscanner hentes koden, og volumenmålingen startes.

Kompakt, ekstrem robust og stødsikker til den hårde, krævende industrihverdag

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndustriel anvendelse
    Læsbare kodestrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked
    Kodeopløsning

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Læseafstand30 mm ... 400 mm
    Sensor1.280 px x 800 px
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +50 °C
    KapslingsklasseIP65
    Chokmodstand50 faldprøver mod beton fra 2 m højde
    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    USB
    Bluetooth
    • 1) Gælder for kode 39.
    • 2) Gælder for datamatrixkode.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads