Mobile håndholdte scannere
IDM24x

Komfortabel og sikker identifikation af 2D-koder

Din fordel

  • En enkel enhed til de mest forskelligartede kodetyper
  • Hurtig og korrekt identifikation uden manuel indtastning af data
  • Nem og ergonomisk betjening, også ved scanningsintensive applikationer
  • Fleksible anvendelsesmuligheder takket være forskellige betjeningsmuligheder
  • En trådløs variant sikrer mobilitet i alle applikationer

Oversigt

Komfortabel og sikker identifikation af 2D-koder

Den mobile håndholdte IDM24x-scanner detekterer sikkert og pålideligt både todimensionale koder og alle gængse lineære og stablede stregkoder. Med et innovativt matrixkamera i miniatureudgave opnås en hurtig og sikker kodeidentifikation, uanset hvordan koden vender. På grund af den ekstremt lette ergonomiske konstruktion ligger scanneren godt i hånden og er bekvem at arbejde med. I præsentationsmodus genkender scanneren automatisk de koder, som den bliver præsenteret for, og begynder at læse. Der findes en optimal løsning til enhver applikation med enten kabelbaserede eller trådløse varianter. Kombinationen af hurtig og pålidelig registrering af 1D- og 2D-koder, det ergonomiske design og den nemme betjening er den perfekte forudsætning for daglig brug på de mest forskelligartede, knap så hårde anvendelsesområder.

Overblik
  • Identifikation af alle gængse 1D- og 2D-koder samt stablede koder
  • Pålidelig, sikker og hurtig læsning af koder
  • Kompakt byggeform, let hus
  • Manuel betjening og håndfri betjening i præsentationsmodus
  • Fås som varianter med kabel eller trådløse varianter

Fordele

Integration i industrielle netværk

Ved hjælp af modulopbygget tilslutningsteknik kan SICKs mobile håndholdte scannere integreres i mange feltbusteknologier, bl.a. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og DeviceNet™. Indbygning af AUX i systemer som f.eks. fastmonterede 1D og 2D Machine Vision og RFID-skrive-/læseenheder, er en økonomisk løsning.

Stationære volumenmålesystemer kræver ofte en mobil kodelæser til vareidentifikation – økonomisk løst med AUX-inkorporering.
Denne video-tutorial beskriver materialerne og de skridt, der skal tages til inkorporering af et feltbusnetværk perfekt.

Enkel PROFIBUS-integrering i store track-and-trace-systemer ved hjælp af feltbusmodul CDF600.

Enkel integrering i talrige feltbusteknologier og identifikationssystemer vha. modulær tilslutningsteknik

Generelt formål: Så enkel har pålidelig kodelæsning aldrig været

Den håndholdte IDM24x-scanner genkender sikkert og pålideligt både todimensionale koder og alle gængse lineære og stablede stregkoder. Med et innovativt matrixkamera i miniatureudgave opnås en hurtig og sikker kodeidentifikation, uanset hvordan koden vender. På grund af den ekstremt lette ergonomiske konstruktion ligger scanneren godt i hånden og er bekvem at arbejde med.

Kombinationen af hurtig og pålidelig registrering af 1D- og 2D-koder, det ergonomiske design og den nemme betjening er den perfekte forudsætning for daglig brug på de mest forskelligartede, knap så hårde anvendelsesområder.

Korrekt identificering af prøvestregkoder i den kliniske analyse uden manuel dataindtastning. En enkel enhed til de mest forskelligartede kodetyper.
Mobil identifikation af monteringsmateriale. Hurtig kodeidentificering, uanset hvordan koden vender vha. integreret matrixkamera.
Den håndholdte scanner er velegnet til læsning af 1D-, 2D- og stablede stregkoder ved varemodtagelsen.

Økonomisk: hurtig og pålidelig registrering af 1D- og 2D-koder for daglig brug på de mest forskelligartede, knap så hårde anvendelsesområder

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeStandard-anvendelse
    Læsbare kodestrukturer1D-koder, 2D-koder, Stacked
    Kodeopløsning

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Læseafstand30 mm ... 400 mm
    Sensor1.280 px x 800 px
    Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
    KapslingsklasseIP42
    Chokmodstand25 faldprøver mod beton fra 1,8 m højde
    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfrit via eksternt tilslutningsmodul / ✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    USB
    Bluetooth
    • 1) Gælder for kode 39.
    • 2) Gælder for datamatrixkode.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads