Mobile håndholdte scannere
IDM16x

Mobil driftssikkerhed i industrien

Din fordel

  • Øget produktivitet gennem hurtig og pålidelig identifikation
  • Stor driftssikkerhed takket være industriel tæthedsgrad/kapsling og pålideligt hus
  • Intuitiv læsebekræftelse i støjende industriomgivelser på grund af vibrator, bipper og LED
  • Stor betjeningskomfort gennem ergonomisk og velafbalanceret hus samt ringe totalvægt
  • Varianter med kabel eller trådløse varianter sikrer stor fleksibilitet og bevægelsesfrihed
  • Hurtig integration i gængse PC-interfaces og industrielle netværk med enheder med kabel eller trådløse enheder

Oversigt

Mobil driftssikkerhed i industrien

IDM16x har maksimal performance ved identifikation af stregkoder – ved stor driftssikkerhed takket være den industrielle og pålidelige udførelse. IP-65-huset er modstandsdygtig over for vand og støv og modstår 50 faldforsøg mod beton fra 2 m højde. IDM16x’s ergonomiske design og ringe vægt og den hurtige integration i alle gængse netværk sikrer maksimal betjeningskomfort. Fleksibilitet og mobilitet sikres ved hjælp af Bluetooth-varianter. Dermed er IDM16x det perfekte supplement, når produktiviteten skal øges inden for fabriks- og logistikautomation.

Overblik
  • Afkodning af alle gængse 1D-koder, med PDF-varianten også stablede koder
  • Kompakt hus med op til IP 65 modstår 50 faldforsøg mod beton fra 2 m højde
  • Læsebekræftelse med LED, beeper og vibrator
  • Understøtter alle gængse kabel- og kommunikationsinterfaces såvel som industrifeltbusser ved hjælp af SICK's tilslutningsteknik
  • Kabler og batterier kan udskiftes uden brug af værktøj
  • Fås som trådløse varianter eller med kabel

Fordele

Integration i industrielle netværk

Ved hjælp af modulopbygget tilslutningsteknik kan SICKs mobile håndholdte scannere integreres i mange feltbusteknologier, bl.a. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og DeviceNet™. Indbygning af AUX i systemer som f.eks. fastmonterede 1D- og 2D-kameraer og RFID-skrive-/læseenheder er en økonomisk løsning.
Lige netop ved stationære track-and-trace-systemer er der ofte behov for manuel mobil kodelæsning som backup. Det kan klares på en billig måde med AUX-indbygning.
Videovejledningen giver eksempler på materialer og de processer, der er nødvendige til indbygning i et feltbusnetværk.
Via feltbusmodulet Connection Device Fieldbus 600 er det let at indbygge PROFIBUS i store track-and-trace-systemer.

Enkel integrering i talrige feltbusteknologier og AUX-indbygning ved identifikationssystemer ved hjælp af modulær tilslutningsteknik

Til applikationer i industrien – solide fordele, der sikrer fleksibilitet

Den mobile håndholdte IDM16x-scanner detekterer sikkert og pålideligt alle gængse lineære, stablede og 1D-koder. Med det pålidelige, IP65-beskyttede hus er den også velegnet i ugunstige omgivelsesbetingelser. Alligevel er den mobile håndholdte scanner let, ligger godt i hånden og kan betjenes nemt og intuitivt takket være tredobbelt læsebekræftelse via LED, bipper og vibration. De trådløse varianter sikrer fleksibilitet og mobilitet. Kombinationen af pålidelig kodelæsning, pålideligt design og SICKs tilslutningsteknologi muliggør brug i de mest forskelligartede industrielle applikationer.
Beholderidentifikation inden for fabriksautomationen: Med en enkelt enhed kan man identificere mange forskellige kodetyper pålideligt.
Datahentning i produktionen: Produkter og processer kan efterfølgende hentes i kraft af sikker kodeidentificering.
Mobil volumenregistrering af stykgods og paller. Med håndscanner hentes koden, og volumenmålingen startes.

Kompakt, pålidelig og stødsikker til den hårde, krævende industrihverdag

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeIndustriel anvendelse
    Læsbare kodestrukturer1D-koder, Stacked
    Kodeopløsning≥ 0,076 mm
    Læseafstand20 mm ... 850 mm 1)
    Omgivelsestemperatur–20 °C ... +50 °C
    KapslingsklasseIP65
    Chokmodstand50 faldprøver mod beton fra 2 m højde
    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Detaljer, se læsefeltdiagram.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads