Mobile håndholdte scannere
IDM14x

Den alsidige

Din fordel

  • Sikker læsning, også af stregkoder i dårlig trykkvalitet - manuel indtastning af data er ikke nødvendig
  • Stor brugerkomfort gennem ergonomisk husdesign og vægt
  • Stor driftssikkerhed takket være det kompakte husdesign
  • Let stregkodefiksering takket være tydeligt synlig scanningslinje
  • Øget produktivitet på grund af stor læsehastighed

Oversigt

Den alsidige

De mobile håndholdte IDM14x-scannere løser en mangfoldighed af stregkode-applikationer. Enhederne kan læse alle gængse 1D-stregkoder; PDF-varianterne kan også læse stablede koder som f.eks. PDF417. Alle enheder er særdeles lette og ligger godt i hånden på grund af det ergonomisk udformede hus. Der findes en optimal løsning til alle applikationer, enten med kabel- eller Bluetooth-varianter. Den integrerede lineære imager-scannerenhed kan identificere koder på en afstand af op til 850 mm. Heller ikke beskadigede eller kontrastsvage koder er noget problem. Kombinationen af høj læseperformance, alsidige enhedsvarianter – alle i et særdeles ergonomisk design – gør IDM14x til den perfekte løsning i mange anvendelser inden for kontorautomation, fabriksautomation såvel som lager og logistik.

Overblik
  • Læseafstand på op til 850 mm
  • Identifikation af alle gængse lineære stregkoder
  • Scanningshastigheder på op til 500 scanninger pr. sekund
  • Modstår 24 faldprøver fra 1,8 m højde
  • Tydelig scanningslinje
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 41

Fordele

Integration i industrielle netværk

Ved hjælp af modulopbygget tilslutningsteknik kan SICKs mobile håndholdte scannere integreres i mange feltbusteknologier, bl.a. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® og DeviceNet™. Indbygning af AUX i systemer som f.eks. fastmonterede 1D og 2D Machine Vision og RFID-skrive-/læseenheder, er en økonomisk løsning.

Lige netop ved stationære track-and-trace-systemer er der ofte behov for manuel mobil kodelæsning som backup – med AUX-indbygning kan det klares på en økonomisk måde.
Denne video-tutorial beskriver materialerne og de skridt, der skal tages til inkorporering af et feltbusnetværk perfekt.

Enkel PROFIBUS-integrering i store track-and-trace-systemer ved hjælp af feltbusmodul CDF600.

Enkel integrering i talrige feltbusteknologier og AUX-indbygning ved identifikationssystemer ved hjælp af modulær tilslutningsteknik

Så enkel har pålidelig kodelæsning aldrig været

De mobile håndholdte IDM14x-scanner løser en mangfoldighed af stregkode-applikationer. De kan læse alle gængse 1D-stregkoder, og produktfamiliens PDF-varianter kan også læse stablede koder som f.eks. PDF417. Alle enheder er særdeles lette og ligger godt i hånden på grund af det ergonomisk udformede hus. Der findes en optimal løsning til alle applikationer med kabel- eller WPAN-varianter. Den indbyggede lineære imager-scannerenhed kan identificere koder på en afstand af op til 850 mm. Heller ikke beskadigede eller kontrastsvage koder er noget problem. Kombinationen af høj læseperformance, ergonomisk design og et stort udvalg af enheder gør IDM14x til den perfekte løsning i mange anvendelser inden for kontorautomation, fabriksautomation såvel som lager og logistik.
Ved læsning af stregkoder på prober i den kliniske analyse: Med en enkelt enhed kan man identificere mange forskellige kodetyper hurtigt, korrekt og uden manuel indtastning af data.
Stor produktivitet: Hurtig læsning, også hvis der er tale om 1D-koder i dårlig trykkvalitet eller stablede koder inden for kontorautomationen og dokumenthåndteringen.
Tidsbesparende anvendelse i præsentationsmodus: Den irriterende betjening af udløserkontakten er overflødig.

Økonomisk: Hurtig og pålidelig registrering af 1D-koder eller stablede koder som PDF417 for daglig brug i mange forskelligartede, knap så hårde anvendelsesområder

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    IndsatsområdeStandard-anvendelse
    Læsbare kodestrukturer1D-koder, Stacked
    Kodeopløsning≥ 0,076 mm
    Læseafstand20 mm ... 850 mm 1)
    Omgivelsestemperatur–10 °C ... +50 °C
    KapslingsklasseIP41
    Chokmodstand25 faldprøver mod beton fra 1,8 m højde
    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Detaljer, se læsefeltdiagram.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads