Kontakt
Feedback

Kamerabaserede kodelæsere
Lector65x

Løbende fleksibel kodelæsning

Din fordel

  • Stor fleksibilitet i forbindelse med kodeposition, objekthøjde og transporthastighed takket være det store synsfelt og det dynamiske fokus
  • Omkostningseffektiv, enkel og modulær integration af flere enheder, tilpasset transportbåndets bredde
  • Minimalt ressourceforbrug til oplæring og montage takket være den intuitive udformning af enheden med funktionstaster, auto-setup, integreret belysning, lasermålhjælp, akustisk feedback-signal og grøn feedback-LED
  • Intelligente afkodningsalgoritmer sikrer maksimal læseperformance og højt gennemløb af pakker, også i tilfælde af vanskeligt læselige koder
  • Hurtig og nem integration i mange industrielle netværk takket være 4Dpro

Oversigt

Løbende fleksibel kodelæsning

Til maksimal performance og optimal gennemløbsmængde: Den kamerabaserede kodelæser Lector65x fra SICK klarer udfordringerne inden for logistik og fabriksautomation. Takket være en billedskiftefrekvens på 40 Hz og afkodning i real-tid identificerer den pålideligt 1D- og 2D-koder samt direkte markerede koder ved tophastighed. En billedopløsning på 2/4 megapixel giver et stort synsfelt. Sammen med det dynamiske fokus opnås maksimal fleksibilitet i kodepositioneringen, objekthøjden og transporthastigheden. Den intuitive opbygning af enheden med funktionstaster, auto-setup, lasermålhjælp, akustisk feedback-signal og grøn feedback-LED reducerer ressourceforbruget til oplæring og montage. Billeder og parametersikringskopier kan gemmes på MicroSD-hukommelseskort. Takket være SICK''s 4Dpro kan Lector65x integreres i mange industrielle netværk.

Overblik
  • 2/4 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
  • Dynamisk fokusindstilling fra objekt til objekt
  • Integreret high-power LED-belysning
  • Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
  • Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Ensartet tilslutningsteknik
  • Ensartet betjeningsflade
  • Ensartet tilbehørskoncept
Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    FokusIndstilleligt fokus (manuelt) / dynamisk fokusstyring
    Sensoropløsning

    2.048 px x 1.088 px

    2.048 px x 2.048 px

    Scanningsfrekvens70 Hz / 40 Hz
    Læseafstand300 mm ... 2.500 mm
    KapslingsklasseIP65
    Objektiv og belysning kan udskiftes✔ / –
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seriel✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    USB
    Vægt635 g / 963 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad