Oversigt
Høj effektivitet i kodelæsningsapplikationer
For maksimal performance og optimal gennemløbsmængde: Den kamerabaserede kodelæser Lector642 fra SICK klarer udfordringerne inden for logistik og fabriksautomation. Takket være en billedskiftefrekvens på 40 Hz og afkodning i real-tid identificerer den pålideligt 1D- og 2D-koder samt direkte markerede koder ved tophastighed. En billedopløsning på 1,7 megapixel giver et stort synsfelt. Den intuitive opbygning af enheden med funktionstaster, auto-setup, lasermålhjælp, akustisk feedback-signal og grøn feedback-LED reducerer ressourceforbruget til oplæring og montage. Billeder og parametersikringskopier kan gemmes på MicroSD-hukommelseskort. Takket være SICK's 4Dpro kan Lector64x integreres i mange industrielle netværk.
Overblik
- 1,7 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
- Integreret high-power LED-belysning
- Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
- Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer