Kamerabaserede kodelæsere Lector62x
Type: V2D621D-2MDFGB5
Varenr.:
1085377
Produktdatablad
Dansk
Cesky
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Japansk
한국어 – Koreansk
Nederlands
Polski
Portugues
Русский – Russisk
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
中文
Kopiér forkortet link
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Videoer
Service og support
Tolddata
Egenskaber
Optisk fokus Teach-autofokus Sensor CMOS-matrixsensor, gråværdier Sensoropløsning 1.280 px x 1.024 px Belysning Integreret Belysningsfarve Infrarød, LED, usynlig, 850 nm, ± 25 nm Orienteringshjælp Laser, rød, 630 nm ... 680 nm LED-klasse 0 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) Laserklasse 1, svarer til 21 CFR 1040.10 med undtagelse af afvigelserne i henhold til “Laser Notice No. 50” af 24. juni 2007 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Scanningsfrekvens 50 Hz Kodeopløsning 0,25 mm 1) Læseafstand 300 mm ... 1.500 mm 1) 2) Objektiv Brændvidde 17,1 mm
Mekanik/elektricitet
Tilslutningsmåde 1 x M12, 17-polet stik
1 x M12, 4-polet, Ethernet-hunstik
Rund stikforbindelse
Forsyningsspænding 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % Effektforbrug Typ. 4 W Hus Alu-trykgods Husfarve Lyseblå (RAL 5012) Forrudemateriale Plast Kapslingsklasse IP65 (EN 60529, EN 60529/A2) Beskyttelsesklasse III Elektrisk sikkerhed EN 62368 Vægt 170 g Dimensioner (L x B x H) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1) MTBF 75.000 h
Ydelse
Læsbare kodestrukturer 1D-koder, Stacked, 2D-koder, direkte markerede koder, Almindelig tekst Stregkodetyper GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Postnumre 2D-kodetyper Datamatrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-kode, MaxiCode Kodekvalifikation Ifølge ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004 Antal koder pr. læseport 1 ... 50 Antal tegn pr. læseport 500 (ved CAN-multiplexer-funktion) Automatisk parameterskift ✔
Grænseflader
Ethernet ✔ , TCP/IP Funktion Host, AUX, FTP (billedoverførsel) Transmissionshastighed 10/100 Mbit/s
PROFINET ✔ Funktion PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (ekstra via eksternt feltbusmodul CDF600-2) Transmissionshastighed 10/100 Mbit/s
EtherNet/IP™ ✔ Transmissionshastighed 10/100 Mbit/s
EtherCAT® ✔ Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600
Seriel ✔ , RS-232, RS-422 Funktion Host, AUX Transmissionshastighed 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud (RS-232)
CAN ✔ Funktion SICK CAN-sensor-netværk CSN (Master/Slave, multiplexer/server) Transmissionshastighed 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
CANopen ✔ Transmissionshastighed 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP ✔ Feltbusintegreringsmåde Valgfri via eksternt feltbusmodul CDF600-2
Digitalindgange 4 (“Sensor 1”, “Sensor 2”, 2 indgange via valgfri parameterhukommelse CMC600 i CDM420) Transistorudgange 4 (“Resultat 1”, “Resultat 2”, 2 udgange via CMC og CDM420 hhv. “Resultat 1”, “Resultat 2”, “Resultat 3”, “Resultat 4” ved brug af et kabel med 17 ledere med åben kabelende) Læsetakt Digitalindgange, frit løbende, serielt interface, Ethernet, CAN, Autotakt, Præsentationsmode Optiske visninger 16 LEDs (5 x statusvisning, 10 x LED-søjlediagram, 1 grønt feedbackspot) Akustiske visninger Bipper/summer (kan deaktiveres, kan udstyres med funktioner til angivelse af resultaterne) Betjeningselementer 2 taster (valg og hhv. start og afslutning af funktioner) Brugerinterfaces Webserver Konfigurationssoftware SOPAS ET Hukommelseskort MicroSD-hukommelseskort (Flash-kort), valgfrit Datahukommelse og -download Billed- og datahukommelse via MicroSD-hukommelseskort og ekstern FTP Maks. encoderfrekvens 300 Hz Styring ekstern belysning Via digital udgang (maks. 24 V trigger)
Omgivelsesdata
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) Vibrationsmodstand EN 60068-2-6:2008-02 Chokmodstand EN 60068-2-27:2009-05 Omgivelsestemperatur 0 °C ... +50 °C Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C Tilladt relativ luftfugtighed 90 %, ikke kondenserende Ufølsom for fremmedlys 2.000 lx, i kode
Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27280103 eCl@ss 5.1.4 27280103 eCl@ss 6.0 27280103 eCl@ss 6.2 27280103 eCl@ss 7.0 27280103 eCl@ss 8.0 27280103 eCl@ss 8.1 27280103 eCl@ss 9.0 27280103 eCl@ss 10.0 27280103 eCl@ss 11.0 27280103 eCl@ss 12.0 27280103 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002999 ETIM 8.0 EC002999 UNSPSC 16.0901 43211701
Tekniske tegninger
Måltegning
Synsfelt
4Dpro - The flexibility you need
Ensartet tilslutningsteknik
Ensartet betjeningsflade
Ensartet tilbehørskoncept
Læs mere
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.