Kamerabaserede kodelæsere
Lector62x

Perfekt udsyn - uanset belysningsforhold

Din fordel

  • Intelligente afkodningsalgoritmer sikrer stor gennemløbsmængde, også i tilfælde af kontrastsvage eller snavsede koder
  • Et variabelt belysningskoncept og det optiske tilbehør sikrer pålidelig læsning, også ved skiftende belysningsforhold og spejlende overflader
  • Automatisk justeringsassistent sikrer hurtig og nem idriftsættelse
  • Fordi parametrene er opbevaret sikkert på et MicroSD-kort, er maskinernes stilstandstider korte i forbindelse med udskiftning
  • Mindre ressourceforbrug til programmering, fordi læseresultaterne transmitteres til styringen i det ønskede format
  • Stabil læseperformance, også ved –35 °C, takket være enhedsvarianterne til fryserum

Oversigt

Perfekt udsyn - uanset belysningsforhold

Lector62x er en kompakt kamerabaseret kodelæser til pålidelig registrering af både 1D-, 2D- og stregkoder samt almindelig tekst. Dens effektive DPM-afkoder læser også laser- og nålestansede koder fejlfrit - endda ved svage kontraster, snavs og dårlig kodekvalitet. Takket være det lysintensive belysningskoncept med tofarvede LED’er er Lector62x specielt ufølsom over for omgivende lys. Det sikrer pålidelig kodelæsning, selv ved skiftende lysforhold er læsningen stabil. Det kompakte hus med drejeligt stik gør den til en perfekt kodelæser, også i produktionslinjer, hvor der kun er lidt plads til rådighed.

Overblik
  • Effektiv DPM-decoder
  • Ufølsom over for omgivende lys
  • Lysintensive LED’er i rødt, blåt, infrarødt
  • Omfattende optisk tilbehør såsom polarisationsfilter og Dome-opsats
  • Justeringsassistent med autofokus, lasermålhjælp, grønne feedback-LED’er
  • Innovativ databehandling med sorterings-, filter- og displayformatering

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Ensartet tilslutningsteknik
  • Ensartet betjeningsflade
  • Ensartet tilbehørskoncept
Læs mere

Fordele

Intet undslipper den

Effektiv afkoder Identificerer mange forskellige koder, selv ved ringe kontrast, reflekterende overflader og snavs
Meget pålidelig over for omgivende lys Stabil læsning i alle indbygningspositioner - også ved skiftende belysningsforhold

Lector62x er overbevisende, selv under krævende forhold takket være den pålidelige afkodning, og garanterer stor gennemløbsmængde under anvendelsen.

Sikrer korrekt udsyn til alle koder

Altid en passende farve

Med hver to røde og to blå LED’er sikrer de en ideel belysning, der er tilpasset applikationen

Altid med et godt filter Polarisationsfiltret garanterer sikker læsning på reflekterende overflader - også ved stærke refleksioner
Altid optimalt belyst Pålidelig identifikation af koder på hvælvede og skinnende overflader takket være Dome-opsatsen

Lector62x’s lysintensive belysningskoncept kan tilpasses individuelt til forholdene på stedet. Forskellige belysningsfarver muliggør homogen belysning af læsefeltet - og det sikrer optimal performance i enhver applikation. Med det rigtige belysningstilbehør opnås sikker kodelæsning, selv under vanskelige forhold.

Altid parat til at hjælpe

Super nem Justeringsassistent med autofokus, lasermålhjælp og grøn feedback-LED letter idriftsættelsen og håndteringen
Klaustrofobi udelukket Den kompakte byggeform med det drejelige stik sikrer nem indbygning, selv når pladsen er trang
Gemt MicroSD-kortet til billedopbevaring og parametersikringskopier garanterer bekvem analyse og korte maskinstilstandstider i tilfælde af udskiftning
Innovativ databehandling Takket være omfattende sorterings-, filter- og displayformatering transmitteres læseresultaterne allerede til styringen i det ønskede format og sparer dermed ressourcer til programmering

Justeringshjælp, fleksibel byggeform, intelligent kloningskoncept og innovativ databehandling betyder, at der kun skal bruges et minimum af ressourcer til idriftsættelse og udskiftning af enheder.

4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED

SICK tilbyder en bred portefølje af identifikations- og Vision-løsninger, som sensorproducenten selv udvikler og fremstiller. Uanset hvilken løsning, du beslutter dig for i dag: Med 4Dpro-konceptet vil du også være fleksibel i fremtiden. Alle 4Dpro-sensorer er kompatible og kan udskiftes med hinanden. Ensartet tilslutningsteknik, ensartet brugerflade og ensartet tilbehørskoncept – vi kalder denne enestående kombination for 4Dpro.
Ensartet tilslutningsteknik Alle 4Dpro-sensorer er baseret på samme modulære tilslutningsteknik. Det muliggør fleksibel feltbustilslutning ved stor processikkerhed. Og du får dobbelte fordele – nemmere bestilling og færre ressourcer til integration.
Ensartet brugerflade Alle 4Dpro-sensorer benytter sig af konfigurationssoftware fra SICK, som kan bruges på tværs af alle enheder. Det betyder, at du hurtigt kan indarbejde dem i alle teknologier. Dataene transmitteres til styringen i det ønskede format, og 4Dpro-sensorernes ind- og udgange kan hurtigt analyseres via en event-monitor.

Investeringssikkerhed, nem idriftsættelse, få ressourcer til træning, hurtig og fleksibel udskiftning, også ved skift mellem forskellige identifikationsteknologier.

SICK LifeTime Services

Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.

Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.

Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.
Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.
Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    FokusIndstilleligt fokus (elektrisk) / Teach-autofokus
    Sensoropløsning

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Scanningsfrekvens25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Læseafstand30 mm ... 1.500 mm
    KapslingsklasseIP65 / IP67
    Objektiv og belysning kan udskiftes
    PROFINET✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul / ✔
    EtherCAT®✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Seriel✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Vægt170 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads