Lector61x er den mindste kamerabaserede kodelæser i Lector®-serien. Den anvendes til pålidelig registrering af 1D-, 2D- og stregkode og udmærker sig ved sine fremragende læseegenskaber ved meget små koder, uafhængigt af overfladens beskaffenhed eller materialefarven. Det kompakte hus med fleksibel kabelføring gør den til en perfekt kodelæser i produktionslinjer, hvor der kun er lidt plads til rådighed. Dens variable og trinløse fokusindstilling gør anvendelse ved korte og lange læseafstanden mulig, og takket være lyn-montagen er en økonomisk installation mulig.
Overblik
Effektiv DPM-kodelæser
Kompakt byggeform
Sekund-hurtig montage
Millimeternøjagtig, trinløs fokusindstilling fra 50 til 300 mm
Styrbar flerfarvebelysning med valgfrit polarisationsfilter
Lup-effekt til registrering af de mindste koder
Nem auto-set-up
Integreret laserafstandsmåling (ToF)
Fordele
Pladsbesparende format
Lector61x er en meget kompakt, kamerabaseret kodelæser, som kan installeres på minimal plads.
Fleksibel montage
Takket være stikket med fleksibel kabelføring passer Lector61x også ind i montagemaskiners indbygningsrum, hvor pladsen er meget begrænset, f.eks. i elektronikindustrien.
Integreret lupfunktion
Lector61x har en større læserækkevidde på 50 til 300 mm og et specielt optisk design med lupfunktion. Derfor kan den anvendes særdeles alsidigt og kan også læse mikrokoder, der er mindre end 1 mm.
Sparer plads, men ikke performance: Den kompakte opbygning inklusive stikenhed med fleksibel kabelføring og Lector61x’s specielle optiske design muliggør alsidig anvendelse i produktionslinjer, hvor der kun er lidt plads til indbygningen.
Bare klik den på plads, indstil og justér den
Monteret på få sekunder Snap-in-beslaget sikrer lynhurtig og billig montage. Ekstra tilbehør såsom et polarisationsfilter kan monteres nemt og uden ekstra værktøj. Derudover sparer den indbyggede positionssensor tid og ressourcer til justering af Lector61x.Trinløst fokuseret Den trinløst justerbare fokusposition mellem 50 mm og 300 mm sikrer fokuspositionens maksimale fleksibilitet. En ekstra fordel: Frontruden behøver ikke fjernes, og den indbyggede afstandsmåler giver besked, når billedet er skarpt.Intelligent parametreret Justeringsassistenten fører hurtigt og på en let forståelig måde brugerne gennem hele parameteropsætningen. Lector61x indstiller sig selv automatisk. Takket være automatisk parameterskift har den helt styr på ændrede læsebetingelser og garanterer dermed en hurtigere læsehastighed.
Klar til brug på meget kort tid: Takket være den lynhurtige montage, det nemme setup og den automatiske konfiguration sparer Lector61x ressourcer, tid og derfor også udgifter.
Fremstillet til alle slags opgaver
Kan også fint med mindre kontraster Takket være den effektive DPM-decoder kan Lector61x også pålideligt læse DPM-koder med ringe kontrast og/eller forvrængninger.Den har det også fint med de mindre ting På grund af den indbyggede specielle optik med lupfunktion kan Lector61x endog læse de allermindste mikrokoder med en cellestørrelse helt ned til 0,02 mm ved 1D-koder og en cellestørrelse på 0,04 mm ved 2D-koder.Elsker alle farver Med all-in-one-belysningskonceptet med indstillelig belysningsfarve klarer Lector61x forskellige overfladefarver og -beskaffenhed.
Lille, hurtig, universel: Lector61x kan tilpasses individuelt til mange forskellige behov. Den leverer også pålidelige resultater under vanskelige forhold og bidrager dermed til at øge produktiviteten.
4Dpro – THE FLEXIBILITY YOU NEED
SICK tilbyder en bred portefølje af identifikations- og Vision-løsninger, som sensorproducenten selv udvikler og fremstiller. Uanset hvilken løsning, du beslutter dig for i dag: Med 4Dpro-konceptet vil du også være fleksibel i fremtiden. Alle 4Dpro-sensorer er kompatible og kan udskiftes med hinanden. Ensartet tilslutningsteknik, ensartet brugerflade og ensartet tilbehørskoncept – vi kalder denne enestående kombination for 4Dpro.
Ensartet tilslutningsteknik Alle 4Dpro-sensorer er baseret på samme modulære tilslutningsteknik. Det muliggør fleksibel feltbustilslutning ved stor processikkerhed. Og du får dobbelte fordele – nemmere bestilling og færre ressourcer til integration.Ensartet brugerflade Alle 4Dpro-sensorer benytter sig af konfigurationssoftware fra SICK, som kan bruges på tværs af alle enheder. Det betyder, at du hurtigt kan indarbejde dem i alle teknologier. Dataene transmitteres til styringen i det ønskede format, og 4Dpro-sensorernes ind- og udgange kan hurtigt analyseres via en event-monitor.
Investeringssikkerhed, nem idriftsættelse, få ressourcer til træning, hurtig og fleksibel udskiftning, også ved skift mellem forskellige identifikationsteknologier.
SICK LifeTime Services
Serviceydelser fra SICK øger maskiners og anlægs produktivitet, øger den globale sikkerhed for mennesker, skaber et bæredygtigt økonomisk grundlag og beskytter investeringsgoder. Udover den egentlige rådgivning hjælper SICK også med udformningen og idriftsættelsen samt den løbende drift direkte på stedet.
Serviceudbuddet rækker fra bl.a. vedligeholdelse og inspektion over performance-test til opgradering og eftermontering. Modulopbyggede eller individuelt udformede serviceaftaler forlænger levetiden og dermed anlæggenes driftssikkerhed. Afbrydelser eller overskridelser af grænseværdier kan registreres til enhver tid takket være sensorer og systemer.
Rådgivning og design Applikationsspecifik rådgivning om produktet, produktintegration og selve applikationen.Idriftsættelse og vedligeholdelse Applikationsoptimeret og bæredygtig ─ takket være faglig korrekt idriftsættelse og vedligeholdelse foretaget at en uddannet SICK-servicetekniker.Serviceaftaler Forlængelse af garantien, SICK Remote Service, 24-timers helpdesk, vedligeholdelse, driftssikkerhedsgarantier og yderligere modulære moduler kan kombineres individuelt om ønsket.