Kontakt
Feedback

Kamerabaserede kodelæsere
ICR80x

This product family has been phased out!
Enkel, lille og let

Din fordel

  • Hurtig og pålidelig identifikation af 1D- og 2D-koder
  • En enkelt enhed til læsning af de mest forskelligartede koder, fleksibel også når kodetypen ændres
  • Nem og hurtig montage og konfiguration
  • Efterjustering er ikke nødvendig, da der ikke findes bevægelige dele, og læsefeltet er stort
  • Ingen pladsproblemer ved integrationen på grund af de små dimensioner

Oversigt

Enkel, lille og let

ICR803 er en kamerabaseret kodelæser til både 1D- og 2D-koder. Et kompakt hus indeholder LED-belysning, billedbehandling og et RS-232- eller USB-interface. Enheden aflæser alle gængse 1D-koder, stablede koder, 2D-koder, GS1-(RSS)-koder og kan derudover også optage billeder. ICR803 kan aflæse koder uanset hvordan de vender. Koderne behøver ikke være anbragt præcist på grund af den omnidirektionale aflæsning. ICR803-serien kan integreres i forskellige enheder, f.eks. robotsystemer, adgangssystemer eller interaktive informations- og transaktionsterminaler. Enheden kan triggeres manuelt eller ved hjælp af en såkaldt præsentationsmodus. Derudover er det også muligt at kommunikere med ICR'en ved hjælp af serielle kommandoer.

Overblik
  • Omnidirektional kodelæsning
  • Optisk målhjælp
  • Meget kompakt byggeform
  • Meget ringe vægt
  • Nem integration på grund af USB- og RS-232-versionerne
  • Overholder miljødirektiverne RoHS og WEEE
  • Triggerfunktionen kan tilpasses individuelt til applikationen (fotocelletastere, præsentationsmodus, serielle kommandoer eller hardwaretrigger via SICK's tilslutningsteknik)

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    FokusFixfokus
    Læseafstand50 mm ... 330 mm
    Objektiv og belysning kan udskiftes
    Ethernet✔ , TCP/IP, valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    Seriel✔ , RS-232 TTL
    CAN✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    PROFIBUS DP✔ , valgfri via eksternt feltbusmodul
    DeviceNet™✔ , valgfrit via eksternt tilslutningsmodul
    USB
    Vægt+ 37 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad