Kontakt
Feedback

Kamerabaserede kodelæsere

Alsidige, højtydende, enkle

De kamerabaserede kodelæsere er alsidige, har en høj ydeevne, er komfortable og enkle.

Selv ved store transporthastigheder genkendes 1D-, 2D-, DPM-koder og delvist ødelagte koder pålideligt og analyseres præcist. Uanset om der er tale om papir, plast eller papir - der findes en løsning til alle overflader og alle applikationer. Mange varianter, forskellige interfaces, anvendeligheden i netværk: Parate til at møde fremtidens krav.

Filtrer efter:
1500.0 mm 2500.0 mm
50.0 °C 50.0 °C

6 træffer(e):

Træffer 1 - 6 af 6

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie Lector65x
Løbende fleksibel kodelæsning
  • 2/4 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
  • Dynamisk fokusindstilling fra objekt til objekt
  • Integreret high-power LED-belysning
  • Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
  • Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer
Produktfamilie Lector64x
Høj effektivitet i kodelæsningsapplikationer
  • 1,7 megapixel opløsning, høj billedskiftefrekvens på 40 Hz
  • Integreret high-power LED-belysning
  • Funktionstaster, lasermålhjælp, optisk og akustisk feedback-signal
  • Intelligente, hurtige afkodningsalgoritmer
Produktfamilie Lector62x
Perfekt udsyn - uanset belysningsforhold
  • Intelligente afkodningsalgoritmer og effektiv DPM-afkoder
  • Ufølsom over for omgivende lys
  • Lysintensive LED’er i rødt, blåt, infrarødt
  • Fleksibelt optisk tilbehør såsom polarisationsfilter og Dome-opsats
  • Kompakt byggeform med drejeligt stik
  • Justeringsassistent med autofokus, lasermålhjælp, grønne feedback-LED’er
  • MicroSD-hukommelseskort til parametersikring og opbevaring af billeder
  • Innovativ databehandling med omfattende sorterings-, filter- og displayformatering
Produktfamilie ICR89x System
Hurtigere. Mere pålidelig. Mere genial.
  • Dual-line CMOS-sensoren giver maksimale stregkode- og OCR-læsehastigheder
  • Maksimal scanningshastighed op til 30 kHz for billeder i høj opløsning (200 dpi) ved op til 3,8 m/s
  • Stort læsefelt til læsefeltbredder på op til 1.200 mm
  • Systemet understøtter alle gængse 1D-/2D-koder, postnumre
  • Fem billedvisningskanaler til OCR, video coding, arkivering og diagnosticering
  • Parameterkloning til alle komponenter
  • Intelligent styret standbytilstand
  • Industrielt design, ekstern PC er ikke nødvendig
Produktfamilie Lector63x
Intelligent. Fleksibel. Intuitiv.
  • Kodelæser med sensor med op til 2 megapixel
  • Fleksibelt optik- og filterdesign
  • Integreret, udskiftelig high-power-belysning
  • Intuitivt brugerinterface, med fleksibel resultatstreng med kodeanalyseoptioner
  • Funktionstaster, lasermålhjælp, akustisk feedback-signal og feedback-LED
  • MicroSD-hukommelseskort
Produktfamilie ICR88x System
Mere kompakt. Mere pålidelig. Mere genial.
  • High-end-kamerasystem; optimeret til korte læseafstande
  • Dual-line CMOS-sensor, der giver de bedste læsehastigheder
  • Maksimal scanningshastighed på op til 19 kHz for højopløsningsbilleder (> 200 dpi)
  • Alle dekodere er integrerede i kameraet
  • Maksimal driftssikkerhed - en ekstern PC er ikke nødvendig
  • Systemet understøtter alle gængse 1D-/2D-koder
  • Parameterkloning til alle komponenter
  • Mulighed for integration af yderligere track & trace løsninger

Træffer 1 - 6 af 6

Opad