Kontakt
Feedback

Håndholdt scanner

Mobil, hurtig og fleksibel

Stort set alle brancher har behov for at kunne registrere data hurtigt og fleksibelt. Her yder SICK's håndholdte scannere en stor indsats, for uden automatiske scannere ville alt skulle læses og registreres manuelt.

Ved at bruge håndholdte scannere som interface til de velfungerende auto-ident-løsninger sker registreringen på sekunder, og læsefejl er stort set udelukkede. Medarbejderne aflastes, processerne bliver hurtigere, og fejlkilder elimineres - i stort set alle virksomhedens områder.

Filtrer efter:
400.0 mm 16000.0 mm

7 træffer(e):

Træffer 1 - 7 af 7

Visning: Gallerivisning Listevisning
Produktfamilie IDM24x
Komfortabel og sikker identifikation af 2D-koder
  • Identifikation af alle gængse 1D- og 2D-koder samt stablede koder
  • Pålidelig, sikker og hurtig læsning af koder
  • Kompakt byggeform, let hus
  • Manuel betjening og håndfri betjening i præsentationsmodus
  • Fås som varianter med kabel eller trådløse varianter
Produktfamilie IDM26x
2D-kodeidentifikation i et hårdt miljø
  • Identifikation af alle gængse 1D- og 2D-koder samt stablede koder
  • Pålidelig, sikker og hurtig læsning af koder
  • Robust og stabilt hus iflg. beskyttelsesklasse IP 65
  • Understøtter alle gængse kabel- og kommunikationsgrænseflader såvel som industrifeltbusser ved hjælp af SICKs tilslutningsteknik
  • Læsebekræftelse (Good Read) med LED, bipper og vibrator
Produktfamilie IDM14x
Den alsidige
  • Læseafstand på op til 850 mm
  • Identifikation af alle gængse lineære stregkoder
  • Scanningshastigheder på op til 500 scanninger pr. sekund
  • Modstår 24 faldprøver fra 1,8 m højde
  • Tydelig scanningslinje
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 41
Produktfamilie IDM12x
Begyndermodellen
  • Læsning på kontakt og over afstande af op til 400 mm
  • Identifikation af alle gængse 1D-koder, med PDF-varianten også stregkoder
  • Scanningshastigheder på op til 300 scanninger pr. sekund
  • Modstår 25 faldprøver fra 1,5 m højde
  • Særdeles let med en vægt på kun 106 g
  • Tilkobling som PS/2- og USB-tastaturadapter, USB seriel eller via RS-232 TTL
  • Tæthedsgrad/kapsling IP 41
Produktfamilie IDM16x
Mobil driftssikkerhed i industrien
  • Afkodning af alle gængse 1D-koder, med PDF-varianten også stablede koder
  • Kompakt hus med op til IP 65 modstår 50 faldforsøg mod beton fra 2 m højde
  • Læsebekræftelse med LED, beeper og vibrator
  • Understøtter alle gængse kabel- og kommunikationsinterfaces såvel som industrifeltbusser ved hjælp af SICK's tilslutningsteknik
  • Kabler og batterier kan udskiftes uden brug af værktøj
  • Fås som trådløse varianter eller med kabel
Produktfamilie HW198x
Industriegnet Area-Imaging-scanner med enorm læseafstand
  • 1D- og 2D-kodelæsning med en enkelt enhed via en enormt læseafstand på 15 cm til 16 m
  • Bluethooth-version med kabel (op til 100 m afstand)
  • Feltbustilslutningsmoduler til PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®
Produktfamilie HW191x
Pålidelig 2D-kodeidentifikation til krævende applikationer i industrien
  • Identifikation af alle gængse 1D- og 2D-koder samt stablede koder
  • Pålidelig, sikker og hurtig læsning af koder
  • Pålideligt hus med tæthedsgrad/kapsling IP 65
  • Understøtter alle gængse kabel- og kommunikationsinterfaces såvel som industrifeltbusser ved hjælp af SICKs tilslutningsteknik
  • Læsebekræftelse (Good Read) med LED, beeper og vibrator

Træffer 1 - 7 af 7

Opad