Identifikation af bagage baseret på RFID-teknologi

Ved denne løsning til identifikation af flybagage er ALIS baseret på RFID-teknologi (Radio Frequency Identification). Den særlige fordel: Ved identifikationen af de på bagagen anbragte IATA-transpondere er der ikke behov for direkte visuel kontakt til transponderen. Det gør pålidelig sporbarhed af flybagage lettere. Systemets vigtigste bestanddele er skrive-/læseenheder i produktfamilien RFU til at læse og skrive på RFID-transpondere. ALIS baseret på RFID-teknologi lever op til specifikationen i den verdensomspændende IATA-standard og kan med henblik på overdragelsesteknik både specificeres for de UHF-båndbredder, der er godkendt i Europa, USA og andre lande.

Dine fordele:
  • Sikker tilordning af labelen til bagageenheden garanterer fejlfri sorteringsproces, også ved store bagagemængder
  • Større rækkevidder takket være UHF-teknologi
  • Nem idriftsættelse og vedligeholdelse
  • Single-host-interface
  • 100 % redundant design
  • Integration i SICK-software-visualiseringsplatform og omfattende diagnosemuligheder understøtter proaktiv vedligeholdelse og forhindrer driftsafbrydelser 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne