SICK introducerer den højt ydende robuste radarsensor RMS320 til udendørs indsats i krævende miljøer. Sensoren leverer stor rækkevidde med 6 individuelt konfigurerbare zoner, hvor den udover detektion også beregner objekters afstand, retning og hastighed, som udlæses via Ethernet.
RMS320 er en radarsensor til udendørs brug, som er velegnet til præcis og hurtig objektdetektion, også i krævende miljøer med regn, tåge, sne, støv eller svingende driftstemperaturer. Den anvendes til områdemonitorering, til at guide industrielle køretøjer, til antikollision, til positionering, til trafikmeldesystemer f.eks. ”wrong way detektion” på motorveje eller til kontrol af togtrafik, perimetersikring, afstandsmåling samt til niveaumåling i siloer og lignende. Sensoren er designet til detektion af objekter inden for et monitoreringsområde på op til 45 m, med en vinkel på +/-8° Elevation.; +/- 50° Azimut. Området kan konfigureres med seks individuelt justerbare zoner og derved leverer sensoren en fleksibel løsning, der passer til enhver given applikation. Det er muligt at opstille op til fire frit programmerbare NPN/PNP udgang. Samtidig beregner sensoren objekters afstand, retning og hastighed, som udlæses via Ethernet. RMS320 er en sensor, der er nem at parametrere og installere. Den robuste sensor holder tæthedsklasse IP97 og arbejder i driftstemperaturer fra -40 til +65 C°.