Implementering af Hermes-standarden på den lette måde
Standardisering som banebryder for datastyret fabrik
Ensartede maskine-til-maskine-kommunikationsprotokoller og en standardiseret vertikal tilslutning af maskiner til overordnede it-systemer accelererer transformationen til Smart Factory.
Hermes-standarden (IPC-HERMES-9852) giver mulighed for moderne maskine-til-maskine-kommunikationsprotokoller, mens IPC-CFX (IPC-2591) tilbyder en standardiseret vertikal maskintilslutning. Begge standarder er skræddersyet til bestykningslinjer til printplader og holder med høj hastighed deres indtog i fabrikker.
Nye standarder giver nye udfordringer
Overgangen fra den kendte SMEMA-standard til Hermes-standard er en udfordring for alle involverede.
Anlægsproducenter kan ofte se tilbage på et historisk forøget maskinsortiment. De mange forskellige maskintyper, deres forskellige styringsarkitekturer og pågældende softwareversioner gør skiftet til Hermes-standarden til en større opgave.
SICK giver anlægsproducenter mulighed for at tilbyde deres maskinsortiment med Hermes-standard.

Operatører af SMT-linjer kan ved investering i nye SMT-linjer indføre Hermes-standarden og bruge dennes fordele. For at kunne generere den heraf følgende merværdi komplet i en fabrik og ombygge den eksisterende maskinpark til Hermes-standard kræves der dog intelligente løsninger.
SICK hjælper operatører af SMT-linjer ved introduktionen af Hermes-standarden
Hermes-standard-løsningssortiment
Hermes SMEMA Connect
Gør maskiner fit til den digitale fremtid
- Producentuafhængig integrering af maskiner med SMEMA-interface i SMT-linjer med Hermes-standarden
- Egnet til eftermontering af eksisterende maskiner og kan integreres i styringskoncepter til nye maskiner
- Skræddersyet til din maskine takket være funktionernes konfigurerbarhed og kundespecifik tilpasning foretaget af vores eksperter
Hermes ELS Connect
Bindeled mellem moderne SMT-verdener
- Producentuafhængig integrering af maskiner med SEMI-SMT-ELS-interface i SMT-linjer med Hermes-standarden
- Smarte algoritmer sørger for datakonsistens
- Fleksibel integrering i eksisterende maskinsystemer eller selvstændig hardwareløsning fra SICK
Hermes Vertical Connect
Interaktion med overordnede produktionssystemer
- Vertikal dataintegrering og interaktion af Hermes-standard-maskiner med overordnede produktionssystemer
- Standardiseret medIPC-CFX eller kundespecifikt via REST, MQTT eller OPC UA
- Fås enten som stand-alone-løsning eller som supplerende byggesten til vores Hermes Standard Solutions
Helhedsorienteret kunderådgivning
Har du spørgsmål, eller har du brug for individuel rådgivning?
Hermes Standard Solutions
Applikationsrelaterede SensorApps
![]()
Integrerings- og sensorprodukter

Pakke uden bekymring
Fra rådgivning, ibrugtagning og videre til after-sales-service
SICK er medlem af The Hermes Standard Initiative.
Læs mere om The Hermes Standard