Green Products

Miljøbeskyttelse ved brug af SICK-produkter

SICK Green Products Image
SICK Green Products Image

Hvorfor går SICK i aktion

Indsatsen for miljøet var allerede en hjertesag for selskabets grundlægger Dr. Erwin Sick, som i 1956 udviklede den første enhed til måling af røggasdensiteten for at mindske luftforureningen. I takt med de teknologiske fremskridt er kravene til virksomhederne om at yde et større bidrag til miljø- og klimabeskyttelse også steget i de forgangne årtier. Fra produktion over logistik til energiproduktion og -forbrug samt emissionsovervågning – nødvendigheden af at anvende ressourcer mere effektivt er stor på alle områder inden for industrien. Her kan sensorer hjælpe; de indsamler nemlig store mængder relevante data og giver dermed den gennemsigtighed, der er så nødvendig for at kunne optimere processerne.

Intelligente sensorer i indsats for miljøet og klimaet

Med initiativet ”Green Products” hjælper SICK sine kunder med at udnytte ressourcerne mere effektivt og minimere de negative påvirkninger på miljøet.

CO2-målere til bl.a. forbrændings-, proces- og tørreanlæg hjælper SICKs kunder med at nedsætte deres drivhusgasemissioner. Med sensorprodukter til affaldsforbrændingsanlæg, kraft- og stålværker, cementfabrikker, olie- og gasindustrien samt anlæg inden for kemi, petrokemi og raffinaderier yder SICK et vigtigt bidrag til bevaring af et miljø, der er værd at leve i.
På området støvmåleudstyr kan SICK registrere støvkoncentrationer præcist med forskellige måleprincipper og dermed overholde emissionsgrænseværdier og detektere fejl i processerne på et tidligt tidspunkt.
På området volumenflowmåling overtager SICKs sensorsystemer forskellige opgaver, for eksempel bestemmelse af volumenflowet i anlæg og måling af naturgasmængder for naturgasindustrien eller emissionsovervågning i industrielle processer.

Disse og andre eksempler viser, hvordan intelligente sensorer fra SICK-selskaber kan hjælpe dig med at nå dine miljømål. Du kan læse mere om applikationer til din branche her.

SICK Green Products Maritime Image

Eksempel: Den maritime branche

Verden over forårsager emissioner fra skibe skader på mennesker og miljø: Mere end 10 procent af alle globale CO2-emissioner skyldes den internationale søfart. Den internationale søfartsorganisation IMO har derfor fastlagt strengere bestemmelser, der siden 2020 foreskriver markant lavere grænseværdier for skibes udstødningsgasser i hele verden. Med løsninger fra SICK kan søfartsindustrien overvåge deres emissioner pålideligt. Målerne overvåger røgvaskere, såkaldte scrubbere, der frafiltrer de sundhedsskadelige svovldioxider fra skibsmotorernes udstødningsgasser. Og sikrer dermed ren luft på verdenshavene.

SICK Green Products Steel Industry Image

Eksempel: Stålindustrien

Når miljøbeskyttelsen skal forbedres, handler det i stålindustrien ikke kun om at mindske udledningen af emissioner. Også den effektive brug af energi, materialer og stoffer, vandforbruget og opståen af affald og spildevand udgør yderligere indfaldsvinkler. Med sensorer fra SICK kan man således minimere spildet ved skæring af stave, tråd og holdere i et valseværk. Med kombinationen af flowmåling og måling af omdrejningstal til overvågning og regulering af hovedventilatorerne kan SICK-sensorer også optimere røggassystemers energiforbrug.

SICK Green Products Mechanical Engineering Image

 

Eksempel: Maskinkonstruktion

Især på grund af den større energibesparelse vil brugen af elektroniske, styrede drev i maskiner stige markant. SICK understøtter aktivt denne positive udvikling med motor-feedbacksystemer, der er specielt tilpasset til synkronmotorer.

SICK Green Products Engery Image

Eksempel: Energibranchen

Vindenergi spiller en vigtig rolle for en bæredygtig energisektor. Ved hjælp af sensorer kan et anlægs bestanddele som f.eks. rotorvingerne indstilles, så den maksimale energimængde produceres. Til denne justering tilbyder SICK absolut-encodere med magnetisk aftastning.