SICK præsenterer sin nye sikkerhedscontroller UE410-GU, der med en simpel skruetrækker giver mulighed for at konfigurere og integrere nødstops fra flere maskiner til ét samlet system, samtidig med at hver controller også kan håndtere sikkerhed der kun kører lokalt. Controlleren er et nyt hovedmodul til Flexi Classic systemet, hvor man kun køber de moduler der behov for, og hvor udvidelsesmulighederne er omfangsrige.
Flexi Classic controllere af type GU (Global Unit) har alle indbygget muligheden for at integrere nødstop fra selvstændige sikkerhedssystemer til en global nødstop-funktion. De lokale controllermoduler tilsluttes det globale netværk via et dedikeret signal, som så snart teach-in funktionen er aktiveret kommunikerer med de tilstødende systemer.
Det nye GU-modul har en applikationsvælger på fronten, hvor man vælger imellem prædefinerede konfigurationer. Som udgangspunkt har GU-modulet altid en global nødstopskreds, der påvirker den lokale sikkerhedsudgang samt alle sikkerhedsudgangene i hele systemet. Hvis et nødstopstryk aktiveres på et GU-modul, så afbrydes samtlige sikkerhedsudgange på de tilsluttede GU-moduler. For at resette det globale nødstop skal reset funktionen aktiveres på det samme GU-modul, hvor nødstoppet blev udløst (lokal reset).
Lokal sikkerhedsfunktion
Hvert GU-modul giver, udover globalfunktionen, mulighed for at tilslutte en lokal sikkerhedssensor, der kun har indflydelse på sikkerhedsudgangen på det lokale GU-modul. Reset af denne kan vælges til at ske automatisk eller ved anvendelse af den lokale reset funktion, afhængig den valgte applikation.
Kaskadekobling med Flexi Loop
Sammen med Flexi Loop, der er en sikker kaskadekobling af op til 32 sikkerhedskomponenter, kan Flexi Classic sikkerhedsmoduler sikre selv store applikationer på en kosteffektiv og en simpel måde. Bindeleddet mellem sikkerhedssystemet og sikkerhedskomponenterne er Flexi Loop Masteren, der håndterer kommunikationen på kaskadekoblingen. Derudover er der på master enheden også mulighed for visualisering af status på loop-strengen via 32 LED. Ønskes en mere detaljeret information kan Flexi Loop Masteren også leveres med interfacet, IO-Link.