In-situ-gasanalysatorer
ZIRKOR302

En anden form for iltmåling

Din fordel

  • Automatisk afprøvning og justering af målingen med omgivende luft
  • Dyre prøvegasser er ikke nødvendige
  • Gentænding af målegassen er ikke mulig, fordi sensoren befinder sig uden for målegassen
  • Procesovervågning - også ved høje temperaturer
  • Hurtig måling direkte i processen - det sikrer hurtig styring

Oversigt

En anden form for iltmåling

In-situ analysatoren ZIRKOR302 fra SICK sikrer pålidelig og hurtig iltmåling - også ved høje temperaturer. På grund af strømsensor-måleprincippet er der ikke behov for dyre prøvegasser - omgivende luft er nok. På grund af sin sikkerhedsorienterede konstruktion udgør analysatoren ingen antændelseskilde i målegassen. Den optimale analyseenhed gør det muligt at betjene op til tre analysatorer.

Overblik
  • Innovativt strømsensor-måleprincip
  • Fast fysisk nulpunkt og lineært målesignal
  • Alle gasførende dele er opvarmede
  • Fås i en version til høje temperaturer
  • Kort reaktionstid
  • Tilslutning af op til tre analysatorer via én analyseenhed

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

Reservedele

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • Analysatorenhed ZIRKOR302 E

    Analysatorenhed ZIRKOR302 E

    BeskrivelseAnalysator med trykluftdrevet ejektor
    MålestørrelserO2
    Duelighedstestede målestørrelserO2
    MåleprincipperZirconiumdioxid-strømsonde
    Gasflow
    0,5 l/h
    Måleområder
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 21 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 20 s
    Med standardmålegasudtagsanordning, længde = 1 m
    Nulpunktsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: i vedligeholdelsesintervallet
    Referencepunktsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: i vedligeholdelsesintervallet
    Procestemperatur
    Rustfri stålsonde0 °C ... +700 °C
    Inconel-sonde0 °C ... +950 °C
    Keramik-sonde0 °C ... +1.400 °C
    Procestryk
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +85 °C
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Potentialfri; kan udvides med ekstra I/O-modul
    Transistorudgange4 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Option
    Digitalindgange4 Indgange:
    + 24 V
    Option
    Visning
    LC-display
    Input

    Funktionsknapper

    Piletaster

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    Dimensioner (l x h x b)
    Se måltegninger
    Vægt
    27 kg
    Med standardmålegasudtagsanordning, længde = 1 m
    Med opvarmning til målegasudtagsanordning ekstra4 kg ... 6 kg
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektforbrug≤ 250 VA
    Hjælpestoffer
    Trykluft4 ... 6 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –30 °C
    KorrekturfunktionerAutomatisk prøvning og justering med omgivende luft
    Indbyggede komponenterMålegaspumpe
  • Analysatorenhed ZIRKOR302 P

    Analysatorenhed ZIRKOR302 P

    BeskrivelseAnalysator med integreret målegaspumpe
    MålestørrelserO2
    Duelighedstestede målestørrelserO2
    MåleprincipperZirconiumdioxid-strømsonde
    Gasflow
    0,5 l/h
    Måleområder
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 21 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 20 s
    Med standardmålegasudtagsanordning, længde = 1 m
    Nulpunktsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: i vedligeholdelsesintervallet
    Referencepunktsdrift
    ≤ 0,2 Vol.-%: i vedligeholdelsesintervallet
    Procestemperatur
    Rustfri stålsonde0 °C ... +700 °C
    Inconel-sonde0 °C ... +950 °C
    Keramik-sonde0 °C ... +1.400 °C
    Procestryk
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +85 °C
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge udgange1 Udgang:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Potentialfri; kan udvides med ekstra I/O-modul
    Transistorudgange4 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Option
    Digitalindgange4 Indgange:
    + 24 V
    Option
    Visning
    LC-display
    Input

    Funktionsknapper

    Piletaster

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    Dimensioner (l x h x b)
    Se måltegninger
    Vægt
    27 kg
    Med standardmålegasudtagsanordning, længde = 1 m
    Med opvarmning til målegasudtagsanordning ekstra4 kg ... 6 kg
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektforbrug≤ 250 VA
    KorrekturfunktionerAutomatisk prøvning og justering med omgivende luft
    Indbyggede komponenterMålegaspumpe
  • Styreenhed ZIRKOR302, stålpladehus

    Styreenhed ZIRKOR302, stålpladehus

    BeskrivelseStyreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / NEMA 4x
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt; en måleværdiudgang pr. tilsluttet analysator
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Digitalindgange3 Indgange:
    24 V
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrol
    Seriel
    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET
    CAN-bus
    FunktionIntern systembus
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    Input

    Piletaster

    Funktionsknapper

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    UdførelseStålpladehus
    Dimensioner (l x h x b)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Vægt
    4 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 50 VA
    Anbefalet sikring10 A
  • Styreenhed ZIRKOR302, støbejernshus

    Styreenhed ZIRKOR302, støbejernshus

    BeskrivelseStyreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP67 / NEMA 4x
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt; en måleværdiudgang pr. tilsluttet analysator
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrol
    Digitalindgange3 Indgange:
    24 V
    Seriel
    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET
    CAN-bus
    FunktionIntern systembus
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    Input

    Piletaster

    Funktionsknapper

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    UdførelseStøbejernshus
    Dimensioner (l x h x b)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Vægt
    4 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 50 VA
    Anbefalet sikring10 A
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads