Kontakt
Feedback

In-situ-gasanalysatorer
ZIRKOR200

Innovationen er allerede indeholdt i cellerne

Din fordel

  • Meget stor driftssikkerhed takket være målecelle med ekstrem lang levetid
  • Stor driftssikkerhed takket være målecellebeskyttelse – også under korrosive og reducerende betingelser
  • Færre udfald af analysatoren takket være indbygget selvovervågning
  • Manuel justering er ikke nødvendig
  • Hurtig måling tæt på forbrændingsprocessen – det sikrer hurtig styring
  • Godkendt til emissionsovervågning
  • Analysatoren er nem at betjene - også på afstand
  • Stor driftssikkerhed takket være det fremragende ex-sikkerhedskoncept

Oversigt

Innovationen er allerede indeholdt i cellerne

Med ZIRKOR200-gasanalysatoren tilbyder SICK en meget robust, pålidelig og egnethedstestet iltmåling til små og store forbrændingsanlæg. ZIRKOR200 udmærker sig ved en målecelle med særdeles lang levetid. Den anvendte LongLife-teknologi øger især målecellens bestandighed, når der er tale om korrosive og reducerende betingelser. Den integrerede overvågning af målecellen og den fuldautomatiske justering reducerer vedligeholdelsen markant. Med ZIRKOR remote-appen er der nem og hurtig, trådløs adgang til analysatoren. ZIRKOR200 sikrer ukompliceret iltmåling til optimering af forbrændingsprocessen og er let at vedligeholde. Fordi den er egnethedstestet i henhold til EN 15267, er den desuden velegnet til emissionsovervågning.

Overblik
  • Målecelle med ekstrem lang levetid takket være innovative beskyttelsesmekanismer
  • Selvovervågning af målecellen
  • Indbygget, fuldautomatisk justering af styreenheden
  • Fås i en version til høje temperaturer
  • ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
  • Meget kort reaktionstid
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267
  • Ex-udførelse til ATEX/IECEx, zone 1 henholdsvis zone 21

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • Analysatorenhed ZIRKOR200 standardudførelse

    Analysatorenhed ZIRKOR200 standardudførelse

    MålestørrelserO2
    Duelighedstestede målestørrelserO2
    MåleprincipperZirconiumdioxidsensor
    Måleområder
    0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    5 s
    Afhængigt af målegasflowet
    Præcision
    ± 0,5 %
    Af måleværdien eller 0,02 vol-% O2, hvor det er den højeste værdi, der er gældende
    Procestemperatur
    Målelanse≤ +600 °C
    Målelanse med kølebeskyttelsesrør≤ +1.600 °C
    Procestryk
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maks. trykudsving: ± 50 hPa
    Procesgashastighed
    ≤ 50 m/s
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Overensstemmelse

    EN 15267

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-luft

    SIL
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk egnethedSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypeType B
    DriftsmådeLav forespørgselshastighed
    Systemarkitektur1oo1-evaluering
    AnmærkningOption
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Neddykningsdybde
    Målelanse≤ 3.682 mm
    Målelanse med kølebeskyttelsesrør≤ 1.000 mm
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571
    MaterialeRustfrit stål 1.4571
    Valgmuligheder

    Kølebeskyttelsesrør

    LongLife-celle

    LongLife²-celle

  • Analysatorenhed ZIRKOR200 Ex-udførelser

    Analysatorenhed ZIRKOR200 Ex-udførelser

    MålestørrelserO2
    Duelighedstestede målestørrelserO2
    MåleprincipperZirconiumdioxidsensor
    Måleområder
    0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    5 s
    Afhængigt af målegasflowet
    Præcision
    ± 0,5 %
    Af måleværdien eller 0,02 vol-% O2, hvor det er den højeste værdi, der er gældende
    Procestemperatur
    Målelanse ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Målelanse ZIRKOR200 Ex-G med kølebeskyttelsesrør≤ +1.400 °C
    Målelanse ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Procestryk
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maks. trykudsving: ± 50 hPa
    Procesgashastighed
    ≤ 50 m/s
    Omgivelsestemperatur
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Overensstemmelse

    EN 15267

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-luft

    SIL
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk egnethedSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypeType B
    DriftsmådeLav forespørgselshastighed
    Systemarkitektur1oo1-evaluering
    AnmærkningOption
    ATEX-godkendelser
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Neddykningsdybde
    Målelanse ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Målelanse ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571
    MaterialeRustfrit stål 1.4571
    Valgmuligheder

    Kølebeskyttelsesrør (ikke ved ZIRKOR200 Ex-D)

    LongLife-celle (allerede inklusive ved ZIRKOR200 Ex-D)

    LongLife²-celle

  • Styreenhed ZIRKOR200 standardudførelse

    Styreenhed ZIRKOR200 standardudførelse

    Omgivelsestemperatur
    Instrumentenluft-udførelse–20 °C ... +55 °C
    Pumpeudførelse+20 °C ... +50 °C
    Ydre GFK-hus med varme–40 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    OverensstemmelseEN 15267
    SIL
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk egnethedSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypeType B
    DriftsmådeLav forespørgselshastighed
    Systemarkitektur1oo1-evaluering
    AnmærkningOption
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    StålpladehusIP66
    Hus i rustfrit stålIP66
    GFK-husIP66
    19″-indstikshusIP20
    Analoge udgange1 Udgang:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange1 Indgang:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanisk ikke adskilt
    Transistorudgange5 Relækontakter
    Digitalindgange2 Relækontakter:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    FeltbusintegreringsmådeRTU RS-232
    RTU RS-485
    Antal1
    Visning
    Status-LED'er: “Alarm”, “Vedligeholdelse” og “Fejl”
    Betjening

    Via LC-display og folietastatur

    Via Androi-terminal med ZIRKOR Remote App

    Udførelse

    Stålpladehus

    Hus i rustfrit stål

    GFK-hus

    19″-indstiksenhed

    Dimensioner (l x h x b)
    Stålpladehus300 mm x 440 mm x 240 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Hus i rustfrit stål300 mm x 400 mm x 240 mm (Detaljer, se måltegninger)
    GFK-hus510 mm x 600 mm x 310 mm (Detaljer, se måltegninger)
    19″-indstiksenhed483 mm x 177 mm x 400 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    Stålpladehus17 kg ... 19 kg
    Hus i rustfrit stål17 kg ... 19 kg
    GFK-hus19 kg ... 27 kg
    19″-indstiksenhed10 kg ... 11 kg
    Energiforsyning
    Spænding104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Effektforbrug≤ 400 W
    Anbefalet sikring10 A
    Valgmuligheder

    Halv- og fuldautomatisk justering (1- eller 2-punktjustering)

    LongLife-celle

    LongLife²-celle

    Ejektor- og pumpeudførelse

  • Styreenhed ZIRKOR200 Ex-G-udførelse

    Styreenhed ZIRKOR200 Ex-G-udførelse

    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    OverensstemmelseEN 15267
    SIL
    SikkerhedsintegritetsniveauSIL 2 (IEC 61508)
    Systematisk egnethedSC 2 (IEC 61508)
    ProdukttypeType B
    DriftsmådeLav forespørgselshastighed
    Systemarkitektur1oo1-evaluering
    AnmærkningOption
    ATEX-godkendelser
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange1 Indgang:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Galvanisk ikke adskilt
    Transistorudgange5 Relækontakter
    Digitalindgange2 Relækontakter:
    + 24 V AC/DC, 1 A
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    HART

    Foundation Fieldbus

    FeltbusintegreringsmådeRTU RS-232
    RTU RS-485
    Antal1
    Visning
    Status-LED'er: “Alarm”, “Vedligeholdelse” og “Fejl”
    Betjening

    Via LC-display og folietastatur

    Via Androi-terminal med ZIRKOR Remote App

    UdførelseTrykfast kapslet hus
    Dimensioner (l x h x b)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    32 kg
    Energiforsyning
    Spænding104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Effektforbrug≤ 400 W
    Anbefalet sikring10 A
  • Pneumatikenhed ZIRKOR200 Ex-G

    Pneumatikenhed ZIRKOR200 Ex-G

    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Hjælpestoffer
    Prøvegas150 l/h ... 180 l/h
    Instrumentluft30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; partikelstørrelse maks. 1 mg/m³; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –40 °C
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad