Kontakt
Feedback

In-situ-gasanalysatorer
ZIRKOR100

Iltmåling på den lette måde

Din fordel

  • Stor driftssikkerhed takket være målecelle med lang levetid
  • Færre udfald af analysatoren takket være indbygget selvovervågning
  • Hurtig måling tæt på forbrændingsprocessen - det sikrer hurtig styring
  • Analysatoren er nem at betjene - også på afstand

Oversigt

Iltmåling på den lette måde

Gasanalysatoren ZIRKOR100 fra SICK sikrer meget robust og pålidelig iltmåling i små forbrændingsanlæg. Den udmærker sig ved en målecelle med lang levetid og diagnosticeringsfunktion. Dermed reduceres ressourceforbruget til vedligeholdelse markant. Med ZIRKOR remote-appen er der nem og hurtig, trådløs adgang til analysatoren.

På den måde aflaster ZIRKOR100's ukomplicerede iltmåling anlægsoperatøren og giver ham mulighed for at koncentrere sig om andre vigtige opgaver.

Overblik
  • Målecelle med lang levetid takket være førsteklasses forarbejdning
  • Selvovervågning af målecellen
  • Fås i en version til høje temperaturer
  • ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
  • Meget kort reaktionstid

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • Analysatorenhed ZIRKOR100

    Analysatorenhed ZIRKOR100

    MålestørrelserO2
    MåleprincipperZirconiumdioxidsensor
    Måleområder
    O20 ... 25 %
    Indstillingstid (t90)
    5 s
    Afhængigt af målegasflowet
    Præcision
    ± 0,5 %
    Af måleværdien eller 0,02 vol-% O2, hvor det er den højeste værdi, der er gældende
    Procestemperatur
    Målelanse≤ +400 °C
    Målelanse med kølebeskyttelsesrør≤ +1.400 °C
    Procestryk
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maks. trykudsving: ± 50 hPa
    Procesgashastighed
    ≤ 50 m/s
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP20
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Neddykningsdybde
    Målelanse≤ 500 mm
    Målelanse med kølebeskyttelsesrør≤ 1.000 mm
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571
    MaterialeRustfrit stål 1.4571
    ValgmulighederKølebeskyttelsesrør
  • Styreenhed ZIRKOR100

    Styreenhed ZIRKOR100

    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +80 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange1 Udgang:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Transistorudgange2 Udgange:
    Mulighed for at vælge op til 4 udgange
    Visning
    Status-LED'er: “Alarm”, “Vedligeholdelse” og “Fejl”
    Betjening

    Via LC-display og folietastatur

    Via Androi-terminal med ZIRKOR Remote App

    UdførelseStålpladehus
    Dimensioner (l x h x b)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    17 kg ... 19 kg
    Energiforsyning
    Spænding104 ... 126 V / 207 ... 253 V
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 350 W
    Anbefalet sikring10 A
    ValgmulighederTo iltgrænseværdialarmer (min./maks.-værdi)
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad