In-situ-gasanalysatorer
GM901
CO-måling til emissionsovervågning og processtyring
Din fordel
- Måleresultater i real-tid gennem in-situ-måling
- Hurtig, nem installation og idriftsættelse
- Enkel, brugervenlig betjening
- Billig, fordi den kun kræver lidt vedligeholdelse

Oversigt
CO-måling til emissionsovervågning og processtyring
Gasanalysatoren GM901 fås i udførelserne “Cross-duct” og “lanseversion”. Dermed kan den bruges til et bredt spektrum af anvendelser – også til vanskelige måleopgaver såsom store støvkoncentrationer, overtryk, kritiske flowprofiler og store målegaskoncentrationer.
Overblik
- Repræsentativ måling langs med kanaldiameteren
- Betjening via analyseenhed
- Korte reaktionstider
- Kan kontrolleres med en gasfyldt kuvette; med lanse, der kan kontrolleres med testgas
 
Tilbehør
spareparts
Anvendelser
Service & Support
Teknisk oversigt
De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
- System GM901 Cross-Duct
System GM901 Cross-Duct
Beskrivelse Cross-Duct-udførelse Målestørrelser CO Måleprincipper Gasfilterkorrelation Målestrækning 0,5 m ... 8 m Måleområder CO 0 ... + 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm I forhold til 1 m målestrækning Indstillingstid (t90) 5 s ... 360 s Præcision ± 5 %
Af slutværdien for måleområdetProcestemperatur ≤ +250 °C Med udvidet kalibrering ≤ +430 °C Procestryk ≤ 30 hPa
Afhængigt af skylleluftforsyningenProcesgasfugtighed Ikke kondenserende Omgivelsestemperatur –20 °C ... +55 °C Overensstemmelse TÜV-typeprøvning Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Montage Montageflange, DN125, PN6
Montageflange, ANSI, 5″
Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 75 W Kontrolfunktioner Manuel referencepunkttest med gasfyldt kuvette
- System GM901 målelanse
System GM901 målelanse
Beskrivelse Målelanseudførelse Målestørrelser CO Måleprincipper Gasfilterkorrelation Måleområder CO 0 ... 250 ppm / 0 ... 10.000 ppm I forhold til 1 m målestrækning Indstillingstid (t90) 5 s ... 360 s Præcision ± 5 %
Af slutværdien for måleområdetProcestemperatur Åben målesonde (GMP) ≤ +250 °C Med udvidet kalibrering ≤ +430 °C Målesonde til gasmåling (GPP) ≤ +220 °C Procestryk ≤ 120 hPa Procesgasfugtighed Ikke kondenserende Omgivelsestemperatur –20 °C ... +55 °C Overensstemmelse TÜV-typeprøvning
U.S. EPA-konform
Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 / NEMA 4 Dimensioner (l x h x b) 367 mm x 418 mm x 1.414 mm Montage Et monteringssted på kanalen
Montageflange, DN125, PN6
Montageflange, ANSI, 5″
Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 60 W Kontrolfunktioner Manuel referencepunkttest med gasfyldt kuvette
- Sender
Sender
Beskrivelse Sendeenhed til Cross-Duct-målesystemet Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) 150 mm x 169 mm x 240 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 3 kg
Inklusive skylleluftforsats
- Modtager
Modtager
Beskrivelse Modtagerenhed til Cross-Duct-målesystemet Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) 150 mm x 169 mm x 404 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 3 kg
Inklusive skylleluftforsats
- Styreenhed GM901, stålpladehus
Styreenhed GM901, stålpladehus
Beskrivelse Styreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 / NEMA 4x Analoge udgange 1 Udgang:
0/4 ... 20 mA, + 500 Ω
Galvanisk adskiltAnaloge indgange 1 Indgang:
0 ... 20 mA, 100 ΩTransistorudgange 2 Relækontakter:
+ 150 V AC, 1 A, 60 W / 125 V DC, 1 A, 30 WDigitalindgange 1 Indgang:
+ 5 V, 2 mAKommunikationsinterface Seriel
PROFIBUS DP
CAN-bus
Feltbusintegreringsmåde RS-232 RS-485 Funktion Ejendomsretligt beskyttet service-interface Intern systembus Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl” Input Piletaster
Funktionsknapper
Udførelse Stålpladehus Dimensioner (l x h x b) 200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 4,3 kg Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 50 W
- Tilslutningsenhed
Tilslutningsenhed
Beskrivelse Til forlængelse af den interne CAN-busforbindelse med kundens ledning Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) 175 mm x 110,5 mm x 175 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 3 kg Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Indbyggede komponenter Integreret 24-V-netdel til forsyning af sende-modtagerenhed
- Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Beskrivelse Enhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader Gasflow 38 m³/h ... 63 m³/h
Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtretOmgivelsestemperatur –40 °C ... +55 °C Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP54 Dimensioner (l x h x b) 550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 18 kg Energiforsyning Vekselstrøm Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Hjælpegastilslutninger Skylleluft 40 mm Kontrolfunktioner Minimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa) Indbyggede komponenter Totrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g