In-situ-gasanalysatorer
GM700
Din fordel
- Uforfalskede måleværdier gennem in-situ-måling direkte i processen
- Optimal tilpasning til din måleopgave med lanse- eller Cross-Duct-udførelse
- Meget pålidelig under den løbende drift
- Kan også anvendes under barske omgivelsesbetingelser
- Registrering af hurtige eller kortvarige procesudsving



Oversigt
Pålidelighed, præcision og meget korte reaktionstider er GM700-lasergasanalysatorens afgørende egenskaber. På basis af TDLS-princippet (Tunable Diode Laser Spectroscopy) måler GM700 forskellige gaskomponenter som f.eks. NH3, HF, HCl og H2O ved hjælp af specifik lysabsorption. In-situ-måling er ideel til hurtig bestemmelse af gaskoncentrationer i processtyring og emissionsovervågning.
- Stor selektivitet på grund af høj spektral opløsning
- Korte reaktionstider
- Kalibrering er ikke nødvendig
- Ingen bevægelige dele, stort set slitagefri
- Gasudtagning og -behandling er ikke nødvendig
- Udførelse med overtrykskapsling til Ex-zone 2
 
Tilbehør
spareparts
Anvendelser
Service & Support
Teknisk oversigt
De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
- System GM700; standardudførelse
System GM700; standardudførelse
Beskrivelse In-situ-gasanalysator til emissionsovervågning og procesmåling Målestørrelser NH3, HF, HCl, H2O Duelighedstestede målestørrelser HF Måleprincipper Diodelaserspektroskopi (TDLS) Måleområder NH3 (op til 20 vol.-% H2O) 0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm NH3 (op til 40 vol.-% H2O) 0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm HCl 0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm HF 0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm Måleområder vedrører 1 m målestrækning Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse Dual-måleområder HCl / H2O 0 ... 10 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl) 0 ... 50 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O) NH3 / H2O 0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3) 0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O) NH3 / H2O 0 ... 25 ppm / 0 ... 100 ppm (NH3) 0 ... 40 Vol.-% / 0 ... 40 Vol.-% (H2O) Måleområder vedrører 1 m målestrækning Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse Certificerede måleområder HF 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 25 mg/m³ Cross-Duct-udførelsen er egnethedskontrolleret Indstillingstid (t90) Standard 1 s ... 360 s
Indstillelig, forindstillet på 4 sHF-måling 1 s ... 180 s
Indstillelig, forindstillet til 4 sek., egnethedstestet i henhold til EN 15267Præcision Nulpunkt ≤ ± 2 %
I forhold til måleområdets slutværdiFølsomhed ≤ ± 2 %
I vedligeholdelsesinterval (6 måneder), i forhold til måleområdets slutværdiOmgivelsestemperatur –20 °C ... +50 °C
Afhængigt af parametreringen; temperaturskift maks. ± 10 °C/hLagertemperatur –40 °C ... +55 °C Fugtighed i omgivelserne ≤ 95 %
Relativ fugtighed, ikke kondenserendeOverensstemmelse Kun til HF
Godkendt til godkendelsespligtige anlæg
2001/80/EF (13. BImSchV)
2000/76/EF (17. BImSchV)
27. BImSchV
30. BImSchV
TA-luft
EN 15267
EN 14181
Elektrisk sikkerhed CE Montage Montageflange, DN125, PN6
Montageflange, ANSI, 5″
Kontrolfunktioner Automatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt (kun for NH3 og HCl) Valgmuligheder Styreenhed SCU (kun til ikke-Ex-klassificerede områder)
- System GM700; ATEX-version
System GM700; ATEX-version
Beskrivelse In-situ-gasanalysator til emissionsovervågning og procesmåling Målestørrelser NH3, H2O Måleprincipper Diodelaserspektroskopi (TDLS) Måleområder NH3 0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm Måleområder vedrører 1 m målestrækning Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse Dual-måleområder NH3 / H2O 0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3) 0 ... 20 Vol.-% / 0 ... 20 Vol.-% (H2O) Måleområder vedrører 1 m målestrækning Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse Indstillingstid (t90) 1 s ... 360 s
Indstillelig, forindstillet på 4 sPræcision Nulpunkt ≤ ± 2 %
I forhold til måleområdets slutværdiFølsomhed ≤ ± 2 %
I vedligeholdelsesinterval (6 måneder), i forhold til måleområdets slutværdiOmgivelsestemperatur –20 °C ... +50 °C
Afhængigt af parametreringen; temperaturskift maks. ± 10 °C/hLagertemperatur –20 °C ... +50 °C Fugtighed i omgivelserne ≤ 95 %
Relativ fugtighed, ikke kondenserendeATEX-godkendelser ATEX II 3/-G Ex pzc op is [ia] IIC T4 Gc/- Elektrisk sikkerhed CE Montage Montageflange, DN125, PN6
Montageflange, ANSI, 5″
Kontrolfunktioner Automatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt (kun for NH3)
- Sende-modtagerenhed; Standard- og Ex-udførelse
Sende-modtagerenhed; Standard- og Ex-udførelse
Beskrivelse Analysatorenhed til målesystemet Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Dimensioner (l x h x b) Standardudførelse 239 mm x 316 mm x 338 mm (Detaljer, se måltegninger) ATEX-klassificeret udførelse 239 mm x 401 mm x 338 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt Standardudførelse 13 kg ATEX-klassificeret udførelse 14 kg Energiforsyning Spænding 24 V DC Spænding Forsyning via styreenheden Effektforbrug 36 W
- Åben målesonde (GMP)
Åben målesonde (GMP)
Beskrivelse Målelanse i åben konstruktion med integreret skylleluft-føringssystem Målestrækning Se måltegninger Præcision Trykmåler 1 % Temperatursensor 1 % Procestemperatur Standardudførelse ≤ +250 °C
Fra og med 200 °C med opvarmet skylleluftATEX-klassificeret udførelse ≤ +200 °C Procestryk –60 hPa ... 30 hPa
Afhængigt af skylleluftforsyningenStøvbelastning ≤ 3 g/m³
I forhold til 1 m målestrækningElektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP66 Dimensioner (l x h x b) Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne. Vægt Se måltegninger Materialer med mediekontakt Rustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539 Energiforsyning Spænding Forsyning via sender-/modtagerenhed Hjælpegastilslutninger Skylleluft Slangestuds 40 mm Indbyggede komponenter Flowvogtere til overvågning af skylleluft
Temperatursensor PT1000 (ikke i Ex-udførelsen)
Tryksensor (ikke i Ex-udførelsen)
- Målesonde til gasmåling (GPP)
Målesonde til gasmåling (GPP)
Beskrivelse Målelanse med gaspermabelt filterelement til justering med prøvegas Målestrækning Se måltegninger Præcision Trykmåler 1 % Temperatursensor 1 % Procestemperatur HCl +130 °C ... +430 °C NH3 +300 °C ... +430 °C Procestryk –120 hPa ... 200 hPa Støvbelastning ≤ 30 g/m³ Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Dimensioner (l x h x b) Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne. Vægt Se måltegninger Materialer med mediekontakt Rustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539, Keramik, PTFE Energiforsyning Spænding 150 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 150 W Hjælpegastilslutninger Prøvegas Klemringforskruning 1/4″ Indbyggede komponenter Trykmåler
Temperatursensor PT1000
Opvarmning af de optiske overflader
- Reflektorenhed (Cross-Duct-udførelse)
Reflektorenhed (Cross-Duct-udførelse)
Beskrivelse Reflektorenhed med hul tripelreflektor Målestrækning 0,25 m ... 6 m
Afstandsflange – flange minus 2 x flangens længdeProcestemperatur ≤ +250 °C
Fra og med 200 °C med opvarmet skylleluftProcestryk –60 hPa ... 30 hPa
Afhængigt af skylleluftforsyningenStøvbelastning ≤ 3 g/m³
I forhold til 1 m målestrækningElektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Dimensioner (l x h x b) 291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 8,5 kg
- Styreenhed AWE, stålpladehus
Styreenhed AWE, stålpladehus
Beskrivelse Styreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Analoge udgange 3 Udgange:
0/4 ... 20 mA, 500 Ω
Galvanisk adskiltAnaloge indgange 2 Indgange:
0 ... 20 mA, 100 Ω
For gastemperatur og gastrykTransistorudgange 3 Relækontakter:
48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrolDigitalindgange 3 Indgange:
24 VKommunikationsinterface Seriel
PROFIBUS DP
CAN-bus
Bemærkning Kun til HF Feltbusintegreringsmåde RS-232 Funktion Ejendomsretligt beskyttet service-interface Intern systembus Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl” Input Piletaster
Funktionsknapper
Betjening Menuført betjening via LC-display og folietastatur Udførelse Stålpladehus Dimensioner (l x h x b) 200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt ≤ 4,7 kg Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 50 W
- Styreenhed AWE, støbejernshus
Styreenhed AWE, støbejernshus
Beskrivelse Styreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP67 Analoge udgange 3 Udgange:
0/4 ... 20 mA, 500 Ω
Galvanisk adskiltAnaloge indgange 2 Indgange:
0 ... 20 mA, 100 Ω
For gastemperatur og gastrykTransistorudgange 3 Relækontakter:
48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrolDigitalindgange 3 Indgange:
24 VKommunikationsinterface Seriel
PROFIBUS DP
CAN-bus
Bemærkning Kun til HF Feltbusintegreringsmåde RS-232 Funktion Ejendomsretligt beskyttet service-interface Intern systembus Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl” Input Piletaster
Funktionsknapper
Betjening Menuført betjening via LC-display og folietastatur Udførelse Støbejernshus Dimensioner (l x h x b) 289 mm x 370 mm x 138 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 8,6 kg Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Effektforbrug ≤ 50 W
- Styreenhed GM700-EX3G
Styreenhed GM700-EX3G
Beskrivelse Styreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 Analoge udgange 3 Udgange:
0/4 ... 20 mA, 500 Ω
Galvanisk adskiltAnaloge indgange 2 Indgange:
0 ... 20 mA, 100 Ω
For gastemperatur og gastrykTransistorudgange 3 Relækontakter:
48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrolDigitalindgange 3 Indgange:
24 VKommunikationsinterface Seriel Feltbusintegreringsmåde RS-232 Funktion Ejendomsretligt beskyttet service-interface Antal 1 Visning LC-display Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl” Input Piletaster
Funktionsknapper
Betjening Menuført betjening via LC-display og folietastatur Udførelse Stålpladehus Dimensioner (l x h x b) Styreenhed 300 mm x 483 mm x 138 mm (Detaljer, se måltegninger) Ex pz-styreenhed FS840 129 mm x 122 mm x 120 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt ≤ 16 kg Energiforsyning Spænding 230 V Frekvens 50 Hz Effektforbrug ≤ 75 W
- Tilslutningsenhed
Tilslutningsenhed
Beskrivelse Til forlængelse af den interne CAN-busforbindelse med kundens ledning Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP66 Dimensioner (l x h x b) 175 mm x 110,5 mm x 175 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 3 kg Energiforsyning Spænding 115 V / 230 V Frekvens 50 Hz / 60 Hz Indbyggede komponenter Integreret 24-V-netdel til forsyning af sende-modtagerenhed
- Skylleluftforsats
Skylleluftforsats
Beskrivelse Flangeforsats med tilslutninger til skylleluftslange samt temperatur- og tryksensor Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) 309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 9,6 kg Hjælpegastilslutninger Skylleluft Slangestuds 40 mm Elektriske tilslutninger Flowvogtere
Temperatursensor PT1000
Indbyggede komponenter Flowvogtere til overvågning af skylleluft
Tryksensor (kun ved sender-/modtagerenhed)
Temperatursensor (kun ved sender-/modtagerenhed)
- Skylleluftforsats, ATEX-version, passiv
Skylleluftforsats, ATEX-version, passiv
Beskrivelse Flangeforsats med tilslutninger til skylleluftslange og skylleluftovervågning Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) 254 mm x 269 mm x 242 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 7 kg Hjælpegastilslutninger Skylleluft Slangestuds 40 mm
- Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)
Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)
Beskrivelse Tryk- og temperatursensor med indbygningsflange DN40 / PN40 Præcision Trykmåler 1 % Temperatursensor 1 % Procestemperatur ≤ +500 °C Elektrisk sikkerhed CE Dimensioner (l x h x b) Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne. Neddykningsdybde Temperatursensor PT1000 500 mm 1.000 mm 1.400 mm Materiale Rustfrit stål 1.4571, Stål ST37 Indeholdt i levering Tilslutningskabel til temperatursensor, 5 m
Tilslutningsslange til tryksensor, 5 m
Flangelåg, inkl. tætning og skruer
- Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph
Beskrivelse Enhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader Gasflow 38 m³/h ... 63 m³/h
Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtretOmgivelsestemperatur –40 °C ... +55 °C Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP54 Dimensioner (l x h x b) 550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 18 kg Energiforsyning Vekselstrøm Δ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W Hjælpegastilslutninger Skylleluft 40 mm Kontrolfunktioner Minimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa) Indbyggede komponenter Totrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g