Kontakt
Feedback

In-situ-gasanalysatorer
GM35

Til effektiv styring af forbrændings- og tørreprocesser

Din fordel

  • Dynamisk fugtmåling direkte i processen
  • Der stilles ægte fugtreferenceværdier til rådighed
  • Uforfalskede måleværdier gennem in-situ-måling
  • Hurtige og kortvarige procesudsving registreres
  • Repræsentativ måling med et udvalg af egnede målelanse- eller Cross-duct-versioner

Oversigt

Til effektiv styring af forbrændings- og tørreprocesser

Simultan eller som enkeltmåling: Gasanalysatoren GM35 måler CO2, H2O og CO og N2O såvel som temperatur og tryk – pålideligt, hurtigt og økonomisk. Som in-situ-gasanalysator registrerer GM35 gaskomponenterne uden prøveudtagning direkte i den kanal, som gassen strømmer igennem. GM35’s pålidelighed, præcision og korte reaktionstid er et afgørende plus for styrekredsløbets effektivitet i alle processer, hvor der genereres CO og CO2.

Overblik
  • Dynamisk fugtkorrektion
  • Hurtig in-situ-måling direkte i processen
  • Simultan registrering af op til tre gaskomponenter, temperatur og tryk
  • Ingen gasudtagning og -behandling
  • En målelanse, der kan kontrolleres med gas, kan fås
  • Integrerede selvtest- og kontrolfunktioner

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Anvendelser

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System GM35

    System GM35

    BeskrivelseIn-situ-gasanalysator til emissionsovervågning og procesmåling
    MålestørrelserCO, CO2, H2O, N2O
    Duelighedstestede målestørrelserCO, CO2, H2O
    MåleprincipperGasfilterkorrelation, Interferensfilterkorrelation
    Måleområder
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 60 ppm / 0 ... 2.500 ppm
    Måleområder vedrører 1 m målestrækning
    Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse
    Certificerede måleområder
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Cross-Duct- og GMP-versionerne er egnethedstestede
    Nulpunktsdrift
    ± 2 %: i forhold til måleområdets slutværdi
    Referencepunktsdrift
    ± 2 %: i vedligeholdelsesinterval (6 måneder), i forhold til måleområdets slutværdi
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +50 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 96 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    OverensstemmelseEN 15267 (MCERTS)
    Elektrisk sikkerhedCE
    Udførelse

    Cross-Duct-udførelse

    Målelanseudførelse

    Montage

    Montageflange, DN125, PN6

    Montageflange, ANSI, 5″

    KontrolfunktionerAutomatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt
    ValgmulighederStyreenhed SCU (kun til ikke-Ex-klassificerede områder)
  • Sender-/modtagerenhed

    Sender-/modtagerenhed

    BeskrivelseAnalysatorenhed til målesystemet
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66 / NEMA 4x
    Dimensioner (l x h x b)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    29 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC / 230 V AC
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektforbrug≤ 350 W
  • Åben målesonde (GMP)

    Åben målesonde (GMP)

    BeskrivelseMålelanse i åben konstruktion med integreret skylleluft-føringssystem
    Målestrækning
    Se måltegninger
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    ≤ +430 °C
    Ved N2O-måling maks. 180 °C
    Procestryk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhængigt af skylleluftforsyningen
    Støvbelastning
    ≤ 3 g/m³
    I forhold til 1 m målestrækning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Se måltegninger
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539
    Energiforsyning
    SpændingForsyning via sender-/modtagerenhed
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    Indbyggede komponenter

    Trykmåler

    Temperatursensor PT1000

    Flowvogtere til overvågning af skylleluft

  • Målesonde til gasmåling (GPP)

    Målesonde til gasmåling (GPP)

    BeskrivelseMålelanse med gaspermabelt filterelement til justering med prøvegas
    Målestrækning
    Se måltegninger
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    ≤ +430 °C
    Ved N2O-måling maks. 180 °C
    Procestryk
    –120 hPa ... 200 hPa
    Støvbelastning
    ≤ 30 g/m³
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Se måltegninger
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539, Keramik, PTFE
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC / 230 V AC
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 150 W
    Hjælpegastilslutninger
    PrøvegasKlemringforskruning 1/4″
    Indbyggede komponenter

    Trykmåler

    Temperatursensor PT1000

    Opvarmning af de optiske overflader

  • Reflektorenhed (Cross-Duct-udførelse)

    Reflektorenhed (Cross-Duct-udførelse)

    BeskrivelseReflektorenhed med hul tripelreflektor
    Procestemperatur
    ≤ +500 °C
    Ved N2O-måling maks. 180 °C
    Procestryk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhængigt af skylleluftforsyningen
    Støvbelastning
    ≤ 3 g/m³
    I forhold til 1 m målestrækning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    8,5 kg
  • Styreenhed AWE, stålpladehus

    Styreenhed AWE, stålpladehus

    BeskrivelseStyreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange1 Indgang:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrol
    Digitalindgange3 Indgange:
    24 V
    Kommunikationsinterface

    Seriel

    CAN-bus

    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    FunktionEjendomsretligt beskyttet service-interface
    Intern systembus
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl”
    Input

    Piletaster

    Funktionsknapper

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    UdførelseStålpladehus
    Dimensioner (l x h x b)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    4,7 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V / 230 V
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 50 W
  • Styreenhed AWE, støbejernshus

    Styreenhed AWE, støbejernshus

    BeskrivelseStyreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP67
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange1 Indgang:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrol
    Digitalindgange3 Indgange:
    24 V
    Kommunikationsinterface

    Seriel

    CAN-bus

    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    FunktionEjendomsretligt beskyttet service-interface
    Intern systembus
    Antal1
    Visning
    LC-display
    Status-LED’er: “Drift”, “Service”, “Advarsel” og “Funktionsfejl”
    Input

    Piletaster

    Funktionsknapper

    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    UdførelseStøbejernshus
    Dimensioner (l x h x b)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    8,6 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V / 230 V
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 50 W
  • Tilslutningsenhed

    Tilslutningsenhed

    BeskrivelseTil forlængelse af den interne CAN-busforbindelse med kundens ledning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    3 kg
  • Skylleluftforsats

    Skylleluftforsats

    BeskrivelseFlangeforsats med tilslutninger til skylleluftslange samt temperatur- og tryksensor
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9,6 kg
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    Elektriske tilslutninger

    Minimumspressostat skylleluftmodul

    Temperatursensor PT1000

    Trykmåler

    Indbyggede komponenter

    Flowvogtere til overvågning af skylleluft

    Trykmåler

  • Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)

    Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)

    BeskrivelseTryk- og temperatursensor med indbygningsflange DN40 / PN40
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    ≤ +500 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Neddykningsdybde
    Temperatursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialeRustfrit stål 1.4571, Stål ST37
    Indeholdt i levering

    Tilslutningskabel til temperatursensor, 5 m

    Tilslutningsslange til tryksensor, 5 m

    Flangelåg, inkl. tætning og skruer

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad