Kontakt
Feedback

In-situ-gasanalysatorer
GM32

Direkte og hurtig måling af aggressive gasser - også i eksplosionsfarlige atmosfærer

Din fordel

  • Uforfalskede måleværdier i real-tid uden ændring af gassens sammensætning
  • Kortvarige procesudsving registreres
  • Repræsentativ måling gennem valg af Cross-Duct- eller målelanseversioner
  • Hurtig service på stedet takket være den modulære opbygning
  • Lange intervaller uden vedligeholdelse
  • Billig in-situ-gasanalysator — også i en udførelse til eksplosionsfarlige atmosfærer
  • Lave installations- og driftsomkostninger; kontrolgas er ikke nødvendig
  • Komplet emissionsmåling i kraftpulpningsprocessen ved hjælp af simultan måling af TRS-komponenter samt SO2, NO og NH3

Oversigt

Direkte og hurtig måling af aggressive gasser - også i eksplosionsfarlige atmosfærer

In-situ-gasanalysatoren GM32 måler SO2, NO, NO2 og NH3, såvel som TRS-komponenter i kraftpulpningsprocessen, inklusive tryk og temperatur i gaskanalen. Direkte, hurtig og uden gasudtagning og -transport. På den måde arbejder styringstekniske anlæg med faktiske værdier i real-tid. Takket være selvovervågning kan man stole på måleværdierne og advares i god tid i tilfælde af afvigelser. GM32 er egnethedstestet efter den europæiske norm EN 15267 til emissionsmålinger af SO2 og NO. Samtidigt med GM32 TRS-PE (PE = Pulp Emission) til TRS-måling i kraftpulpningsprocessen fås også en udførelse til eksplosionsfarlige atmosfærer med omfattende sikkerhedsfunktioner og gennemtænkt systemteknik.

Overblik
  • Direkte, hurtig in-situ-måling
  • Ingen gasudtagning, ingen gastransport, ingen gasbehandling
  • Op til otte målestørrelser samtidigt plus procestemperatur og -tryk
  • DOAS- og CDE-analysemetoder
  • Flere indbyrdes uafhængige måleområder ved konstant ensartet målenøjagtighed
  • Automatisk selvtestfunktion (QAL3) uden kontrolgasser
  • Udførelse med overtrykskapsling til eksplosionsfarlige atmosfærer-zone 1 og 2

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System GM32; standard- og Ex-udførelse

    System GM32; standard- og Ex-udførelse

    BeskrivelseIn-situ-gasanalysator til emissionsovervågning og procesmåling
    MålestørrelserNO, NO2, NH3, SO2
    Duelighedstestede målestørrelserNO, SO2
    MåleprincipperDifferentiel optisk absorbtionsspektroskopi (DOAS)
    Måleområder
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Måleområder vedrører 1 m målestrækning
    Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse
    Certificerede måleområder
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    Ved en aktiv målestrækningslængde på 1,86 m (Cross-Duct), 1,25 m (åben målelanse) eller 1 m (åben målelanse. LowNO2)
    Den gaskontrollerbare målelanse (GPP) er ikke TÜV-egnethedskontrolleret
    Indstillingstid (t90)
    Åben målesonde (GMP)≥ 5 s
    Målesonde til gasmåling (GPP)≥ 120 s
    Cross-Duct-udførelse≥ 5 s
    Indstillingstid parametrerbar
    Præcision
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    I forhold til det mindste måleområde
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 95 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    ATEX-godkendelser
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Elektrisk sikkerhedCE
    Montage

    Montageflange, DN125, PN6

    Montageflange, ANSI, 5″

    Kontrolfunktioner

    Intern nulpunktskontrol

    Kontrolcyklus for nul- og referencepunkt iht. QAL3

    Valgmuligheder

    Styreenhed SCU (kun til ikke-Ex-klassificerede områder)

    Kalibrering af flere områder (supplerende måleområde for en komponent)

    Udvidet gastemperaturområde op til 550 °C hhv. 650 °C

    LowNO2

  • System GM32 TRS–PE

    System GM32 TRS–PE

    BeskrivelseIn-situ-gasanalysator til TRS-overvågning i kraftpulpprocesser
    MålestørrelserNO, NH3, SO2, CH3SH, (CH3)2S, (CH3)2S2, H2S, TRS
    MåleprincipperKemometrisk dataanalyse (CDE)
    Måleområder
    NH30 ... 35 ppm / 0 ... 50 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 150 ppm
    SO20 ... 15 ppm / 0 ... 35 ppm
    H2S0 ... 35 ppm
    CH3SH0 ... 25 ppm
    (CH3)2S0 ... 20 ppm
    (CH3)2S20 ... 15 ppm
    TRS0 ... 70 ppm
    Måleområder vedrører 1 m målestrækning
    Måleområder, afhængige af applikationen og enhedernes udførelse
    TRS = H2S + CH3SH (som H2S-ækvivalent)
    Med enhedsvariant 7: TRS = H2S + CH3SH + (CH3)2S +2x (CH3)2S2
    Andre måleområder på forespørgsel
    Indstillingstid (t90)
    Målesonde til gasmåling (GPP)≥ 120 s
    Indstillingstid parametrerbar
    Præcision
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    SO2± 0,3 ppm ... ± 2 %
    H2S± 2 %
    CH3SH± 2 %
    (CH3)2S± 2 %
    (CH3)2S2± 2 %
    TRS± 2 %
    I forhold til det mindste måleområde
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Med enhedsvariant 7+20 °C ... +30 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +55 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 95 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    Elektrisk sikkerhedCE
    Montage

    Montageflange, DN125, PN6

    Montageflange, ANSI, 5″

    KontrolfunktionerIntern nul- og referencepunkttest
    ValgmulighederStyreenhed SCU
  • Sender-/modtagerenhed, standardudførelse

    Sender-/modtagerenhed, standardudførelse

    BeskrivelseAnalysatorenhed til målesystemet
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / IP69K
    BetjeningVia integreret styreenhed
    Dimensioner (l x h x b)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    20 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V DC
    SpændingForsyning via tilslutningsenheden
    Effektforbrug36 W
  • Sender-/modtagerenhed, ATEX-klassificeret udførelse

    Sender-/modtagerenhed, ATEX-klassificeret udførelse

    BeskrivelseAnalysatorenhed til målesystemet
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / IP69K
    BetjeningVia integreret styreenhed
    Dimensioner (l x h x b)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    20 kg
    Energiforsyning
    Spænding24 V DC
    SpændingForsyning via tilslutningsenheden
    Effektforbrug36 W
  • Åben målesonde (GMP)

    Åben målesonde (GMP)

    BeskrivelseMålelanse i åben konstruktion med integreret skylleluft-føringssystem
    Målestrækning
    Se måltegninger
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    ≤ +550 °C
    Procestryk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhængigt af skylleluftforsyningen
    Støvbelastning
    ≤ 3 g/m³
    I forhold til 1 m målestrækning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Se måltegninger
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539
    Energiforsyning
    SpændingForsyning via sender-/modtagerenhed
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    Indbyggede komponenter

    Flowvogtere til overvågning af skylleluft

    Tryksensor (ikke i Ex-udførelsen)

    Temperatursensor PT1000 (ikke i Ex-udførelsen)

  • Målesonde til gasmåling (GPP)

    Målesonde til gasmåling (GPP)

    BeskrivelseMålelanse med gaspermabelt filterelement til justering med prøvegas
    Målestrækning
    Se måltegninger
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    Med keramisk filter≤ +430 °C
    Kortvarigt (maks. 30 min.) op til 550 °C. Ved temperaturer over 430 °C er der ikke sikkerhed for en pålidelig output-værdi.
    NH3-måling med keramikfilter+300 °C ... +430 °C
    Kortvarigt (maks. 30 min.) op til 550 °C. Ved temperaturer over 430 °C er der ikke sikkerhed for en pålidelig output-værdi.
    Med teflonfilter≤ +200 °C
    Procestryk
    –120 hPa ... 200 hPa
    Støvbelastning
    ≤ 30 g/m³
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Se måltegninger
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4571, Rustfrit stål 1.4539, Keramik, PTFE
    Energiforsyning
    Spænding115 V AC / 230 V AC
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 150 W
    Hjælpegastilslutninger
    PrøvegasKlemringforskruning 1/4″
    Indbyggede komponenter

    Trykmåler

    Temperatursensor PT1000

    Opvarmning af de optiske overflader

  • Reflektorbånd

    Reflektorbånd

    BeskrivelseReflektorenhed med glastripelreflektor
    Målestrækning
    Cross-Duct-udførelse0,25 m ... 12 m
    Afstandsflange – flange minus 2 x flangens længde
    Procestemperatur
    ≤ +550 °C
    Udførelser til højere temperaturer på forespørgsel
    Procestryk
    –60 hPa ... 30 hPa
    Afhængigt af skylleluftforsyningen
    Støvbelastning
    ≤ 3 g/m³
    I forhold til 1 m målestrækning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / IP69K
    Dimensioner (l x h x b)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    8,5 kg
  • Tilslutningsenhed; standardudførelse

    Tilslutningsenhed; standardudførelse

    BeskrivelseEr beregnet til tilslutning af energiforsyning og data- og signalkabel hos kunden
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / IP69K
    Analoge udgange2 Udgange:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Pr. modul, kan udvides til otte udgange
    Analoge indgange2 Indgange:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Transistorudgange4 Udgange:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitalindgange4 Indgange:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Pr. modul, kan udvides til otte indgange
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    CAN-bus

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul)
    FunktionIntern systembus
    Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Dimensioner (l x h x b)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    16 kg
    Energiforsyning
    Spænding100 ... 250 V AC
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 260 W
  • Tilslutningsenhed, ATEX-klassificeret udførelse

    Tilslutningsenhed, ATEX-klassificeret udførelse

    BeskrivelseEr beregnet til tilslutning af energiforsyning og data- og signalkabel hos kunden
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65 / IP69K
    Analoge udgange2 Udgange:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Pr. modul, kan udvides til otte udgange
    Analoge indgange2 Indgange:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Transistorudgange4 Udgange:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Digitalindgange4 Indgange:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Pr. modul, kan udvides til otte indgange
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    CAN-bus

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485 (via valgfrit interfacemodul)
    FunktionIntern systembus
    Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Dimensioner (l x h x b)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    16 kg
    Energiforsyning
    Spænding100 ... 230 V AC
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 260 W
  • Skylleluftforsats; sende-modtagerenhed

    Skylleluftforsats; sende-modtagerenhed

    BeskrivelseFlangeforsats med tilslutninger til skylleluftslange samt temperatur- og tryksensor
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9,6 kg
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    Elektriske tilslutninger

    Minimumspressostat skylleluftmodul

    Temperatursensor PT1000

    Trykmåler

    Indbyggede komponenter

    Flowvogtere til overvågning af skylleluft

    Trykmåler

  • Skylleluftforsats; reflektorenhed

    Skylleluftforsats; reflektorenhed

    BeskrivelseFlangeforsats med tilslutninger til skylleluftslange og skylleluftovervågning
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9,6 kg
    Hjælpegastilslutninger
    SkylleluftSlangestuds 40 mm
    Elektriske tilslutningerMinimumspressostat skylleluftmodul
    Indbyggede komponenterFlowvogtere til overvågning af skylleluft
  • Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)

    Tryk- og temperaturprobe (Cross Duct-udførelse)

    BeskrivelseTryk- og temperatursensor med indbygningsflange DN40 / PN40
    Præcision
    Trykmåler1 %
    Temperatursensor1 %
    Procestemperatur
    ≤ +500 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Neddykningsdybde
    Temperatursensor PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MaterialeRustfrit stål 1.4571, Stål ST37
    Indeholdt i levering

    Tilslutningskabel til temperatursensor, 5 m

    Tilslutningsslange til tryksensor, 5 m

    Flangelåg, inkl. tætning og skruer

  • Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    Skylleluftenhed SLV4-2, 2BH1300, 3-ph

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    18 kg
    Energiforsyning
    VekselstrømΔ: 200 ... 240 V, 50 Hz, 2,6 A, 400 W
    Y: 345 ... 415 V, 50 Hz, 1,5 A, 400 W
    Δ: 200 ... 275 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 380 ... 480 V, 60 Hz, 1,5 A, 500 W
    Δ: 270 ... 330 V, 50 Hz, 2,0 A, 400 W
    Y: 465 ... 570 V, 50 Hz, 1,16 A, 400 W
    Δ: 290 ... 360 V, 60 Hz, 2,1 A, 500 W
    Y: 500 ... 600 V, 60 Hz, 1,26 A, 500 W
    Δ: 230 V, 50 Hz, 2,7 A, 370 W
    Δ: 115 V, 60 Hz, 3,0 A, 450 W
    Δ: 220 ... 270 V, 50 Hz, 2,5 A, 400 W
    Y: 380 ... 465 V, 50 Hz, 1,45 A, 400 W
    Δ: 240 ... 290 V, 60 Hz, 2,6 A, 500 W
    Y: 415 ... 500 V, 60 Hz, 1,55 A, 500 W
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
  • Skylleluftenhed SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    Skylleluftenhed SLV6-1, 2SH1300, ATEX 3G

    BeskrivelseEnhed til tilvejebringelse af støvfri luft til skylning af optiske overflader; til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer
    Gasflow
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Ved 30 hPa modtryk, afhængigt af undertrykket i filtret
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +40 °C
    ATEX-godkendelser
    ATEXEx II 3G c T3
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    550 mm x 681 mm x 287 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    28 kg
    Energiforsyning
    Vekselstrøm3-faset: 230 V / 400 V, 50 Hz
    3-faset: 460 V, 60 Hz
    Hjælpegastilslutninger
    Skylleluft40 mm
    KontrolfunktionerMinimumspressostat (detekteringspunkt –35 hPa)
    Indbyggede komponenterTotrinsluftfilter, type Europiclon, støvkapacitet 200 g
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad