In-situ-gasanalysatorer

Gasanalyse i real-tid direkte i processen
Innovativ måleteknik til montage af enhederne direkte på målestedet: In-situ-gasanalysatorer måler direkte i processen under anlægsforhold. Disse analysatorer udmærker sig især ved et minimalt vedligeholdelsesbehov og meget korte reaktionstider. In-situ-gasanalysatorer fra SICK fås i to versioner:
• Cross-duct-versioner til repræsentative måleresultater i hele kanaltværsnittet
• Målelanseversioner, optimeret til installation i kun den ene side af gaskanalen
Filtrer efter:
7 træffer(e):
Direkte og hurtig måling af aggressive gasser - også i eksplosionsfarlige atmosfærer
- Direkte, hurtig in-situ-måling
- Ingen gasudtagning, ingen gastransport, ingen gasbehandling
- Op til otte målestørrelser samtidigt plus procestemperatur og -tryk
- DOAS- og CDE-analysemetoder
- Flere indbyrdes uafhængige måleområder ved konstant ensartet målenøjagtighed
- Automatisk selvtestfunktion (QAL3) uden kontrolgasser
- Udførelse med overtrykskapsling til eksplosionsfarlige atmosfærer-zone 1 og 2
Til effektiv styring af forbrændings- og tørreprocesser
- Dynamisk fugtkorrektion
- Hurtig in-situ-måling direkte i processen
- Simultan registrering af op til tre gaskomponenter, temperatur og tryk
- Ingen gasudtagning og -behandling
- En målelanse, der kan kontrolleres med gas, kan fås
- Integrerede selvtest- og kontrolfunktioner
Effektiv procesanalyse – også under vanskelige forhold
- Stor selektivitet på grund af høj spektral opløsning
- Korte reaktionstider
- Kalibrering er ikke nødvendig
- Ingen bevægelige dele, stort set slitagefri
- Gasudtagning og -behandling er ikke nødvendig
- Udførelse med overtrykskapsling til Ex-zone 2
Innovationen er allerede indeholdt i cellerne
- Målecelle med ekstrem lang levetid takket være innovative beskyttelsesmekanismer
- Selvovervågning af målecellen
- Indbygget, fuldautomatisk justering af styreenheden
- Fås i en version til høje temperaturer
- ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
- Meget kort reaktionstid
- Egnethedstestet i henhold til EN 15267
- Ex-udførelse til ATEX/IECEx, zone 1 henholdsvis zone 21
CO-måling til emissionsovervågning og processtyring
- Repræsentativ måling langs med kanaldiameteren
- Betjening via analyseenhed
- Korte reaktionstider
- Kan kontrolleres med en gasfyldt kuvette; med lanse, der kan kontrolleres med testgas
Iltmåling på den lette måde
- Målecelle med lang levetid takket være førsteklasses forarbejdning
- Selvovervågning af målecellen
- Fås i en version til høje temperaturer
- ZIRKOR remote-app til fjernbetjening af analysatoren
- Meget kort reaktionstid