Kontakt
Feedback

Gas transmitters
TRANSIC100LP

Den rigtige næse for ilt

Din fordel

  • Måler i real-tid direkte i processen
  • Nem installation og betjening
  • Selvdiagnose med vedligeholdelsesindikator
  • Få krav til gasbehandlingen
  • Lave driftsomkostninger: Ingen forbrugsstoffer og intet forbrug af skyllegas
  • Pålidelig: Måler også pålideligt i forurenede gasser

Oversigt

Den rigtige næse for ilt

Det kan være helt let at måle ilt i processen. TRANSIC100LP fra SICK er en pålidelig transmitter, der pålideligt måler O2 ved hjælp af laserspektroskopi (TDLS – Tunable Diode Laser Spectroscopy). En teknologi, som hidtil mest har hørt til i hightech-analyseverdenen, anvendes nu i en feltenhed: God pris, nem at installere, lang levetid, kræver kun lidt vedligeholdelse og kan anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer.

Overblik
  • O2-transmitter, der er baseret på laserspektroskopi (TDLS)
  • Til anvendelse i eksplosionsfarlige atmosfærer (FM-, ATEX- og IECEx-godkendelse)
  • In-situ-måling direkte i processen eller ekstraktiv med målegascelle (valgfri)
  • Udviklet til krævende industrielle applikationer
  • Kompakt design og meget nem betjening
  • Langtidsstabil
  • Ingen bevægelige dele

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

Tilbehør

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System TRANSIC100LP

    System TRANSIC100LP

    MålestørrelserO2
    MåleprincipperDiodelaserspektroskopi (TDLS)
    Måleområder
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 10 s
    Præcision
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Nulpunktsdrift
    ± 0,1 Vol.-%: pr. år
    Procestemperatur
    –20 °C ... +80 °C
    Procestryk
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Omgivelsestemperatur
    –20 °C ... +60 °C
    Lagertemperatur
    –30 °C ... +80 °C
    ATEX-godkendelser
    IECExSender-/modtagerenhed: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Tilslutningsenhed TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXSender-/modtagerenhed: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Tilslutningsenhed TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Sender-/modtagerenhed: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    Målelanse: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    Elektrisk sikkerhedCE, FM
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66
    Analoge udgange

    1 udgang aktiv:
    0/4 ... 20 mA, + 500 Ω

    1 udgang aktiv:
    0/4 ... 20 mA, + 200 Ω
    Kun ved ATEX/IECEx-udførelse TRANSIC151LP

    Transistorudgange

    1 Relækontakt:
    + 30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 NAMUR-udgang:
    Kun ved ATEX/IECEx-udførelse TRANSIC151LP

    Kommunikationsinterface

    Seriel

    USB

    BemærkningIkke ved ATEX/IECEx-udførelse
    Ikke godkendt til ATEX-klassificerede applikationer
    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    RS-485
    FunktionEjendomsretligt beskyttet service-interface
    Antal1
    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    2,2 kg
    Materialer med mediekontaktRustfrit stål 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Polymer-beskyttelseslag
    Montage

    Flange til direkte installation i processen

    Vægbeslag til omgivelsesluftmålinger

    Vægbeslag til måling ved hjælp af målegascelle

    Energiforsyning
    Spænding24 V DC
    TRANSIC151LP: 21,6 ... 26,4 V
    SpændingMed ATEX/IECEx-udførelse via tilslutningsenhed TSA151, en PELV-netdel er tvingende nødvendig
    Strømforbrug≤ 500 mA
    Effektforbrug≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    KorrekturfunktionerJustering med omgivende luft eller prøvegasser
    KontrolfunktionerKontamineringskontrol
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad