Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
SIDOR

Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre

Din fordel

  • Automatisk efterjustering, selvovervågning og fejldiagnose
  • Kontrol med kontrolgas er kun påkrævet hvert halve år
  • Lange vedligeholdelsesintervaller
  • TÜV-egnethedstest og MCERTS-certificering i henhold til EN 15267
  • Kan i mange tilfælde repareres på stedet
  • Udskiftning af komponenter uden omstændelig temperaturjustering på fabrikken

Bemærk: De nedenfor nævnte analyseenheder er komplet konfigurerede og fås med kort leveringstid. Derover fås mange enhedskonfigurationer - også kundespecifikke - på forespørgsel. Vores regionale salgsorganisation hjælper gerne med at vælge den egnede enhedskonfiguration.

Oversigt

Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre

SIDOR er en gasanalysator til måling af op til 2 infrarøde komponenter. Ved indbygning af en elektrokemisk eller paramagnetisk målecelle kan man desuden måle ilt. En væsentlig egenskab er det halvårlige vedligeholdelsesinterval med kontrolgasser. Målekamrenes stabilitet gør det muligt at gennemføre justeringer udelukkende med inertgas eller omgivelsesluft i løbet af dette halve år. Indeholder som standard en målegas-trykkompensation. SIDOR er egnethedstestet af TÜV til store fyringsanlæg og krematorier.

Overblik
  • Detektor med god langtidsstabilitet
  • Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-måling
  • Automatisk justering med komponentfri omgivelsesluft
  • Ufølsom over for kontaminering

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System SIDOR

    System SIDOR

    MålestørrelserCH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2
    Duelighedstestede målestørrelserCO, NO, O2, SO2
    Gasflow
    30 l/h ... 60 l/h
    Målegastemperatur
    0 °C ... +45 °C
    Temperatur på analysatorindgang
    Procestryk
    –200 hPa ... 300 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Støvbelastning
    Støv- og aerosolfri
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 95 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181:2004

    MCERTS

    Elektrisk sikkerhedCE, cCSAus
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP20
    Analoge udgange4 Udgange:
    4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Transistorudgange

    8 Relækontakter:
    + 30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Tre relæudgange forkonfigureret til fejl, service og vedligeholdelse

    8 Transistorudgange:
    + 24 V DC, 500 mA
    Frit indstillelig

    Digitalindgange8 Optokoblerindgange:
    + 24 V DC
    Galvanisk adskilt; kan programmeres frit
    KommunikationsinterfaceModbus
    FeltbusintegreringsmådeRTU RS-232
    Antal1
    Visning
    LC-display
    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    MenusprogTysk, Engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, polsk, svensk, spansk
    Udførelse19" indstikshus med 3 højdeenheder; til indbygning i analyseskabe
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 132,5 mm x 332 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9 kg ... 12 kg
    Afhængigt af udstyret
    Energiforsyning
    Spænding100 V / 115 V / 230 V
    Frekvens48 ... 62 Hz
    Effektforbrug≤ 150 W
    Afhængigt af systemkonfigurationen
    Målegastilslutninger
    PVDF-skotforskruning: for slange 6 x 1 mm
    OptionSwagelok 6 mm
    OptionSwagelok 1/4"
    Korrekturfunktioner

    Manuel eller automatisk enkeltpunktjustering med omgivelsesluft

    Manuel eller automatisk justering med prøvegasser

    Valgmuligheder

    Integreret målegaspumpe

    Flowsensor

    Luftfugtighedssensor

  • Analysatormodul SIDOR

    Analysatormodul SIDOR

    BeskrivelseSelektiv NDIR-analysator til kontinuerlig måling af en gaskomponent, der absorberer i det infrarøde spektrum
    MåleprincipperNDIR-spektroskopie
    Måleområder
    CH40 ... 5.000 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 500 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 93 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    N2O0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 35 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 375 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    NO0 ... 125 mg/m³ / 0 ... 600 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Certificeret i henhold til EN 14181:2004
    Indstillingstid (t90)
    3 s
    Typisk ved 60 l/h, afhængigt af kuvettelængden og gasflowet
    Følsomhedsdrift
    ≤ 2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Nulpunktsdrift
    ≤ 2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Materialer med mediekontaktViton B, PVDF, Glas, Aluminium, Rustfrit stål 1.4571
  • Analysatormodul OXOR-E

    Analysatormodul OXOR-E

    BeskrivelseBestemmelse af iltindholdet ved hjælp af en elektrokemisk celle
    MåleprincipperElektrokemisk celle
    Måleområder
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certificeret i henhold til EN 14181:2004
    Indstillingstid (t90)
    30 s
    Typisk ved 60 l/h, afhængigt af gasflowet
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    ≤ 2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Nulpunktsdrift
    ≤ 2 %: for måleområdets slutværdi pr. måned
    ≤ 0,2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Materialer med mediekontaktViton B, PVDF, Rustfrit stål 1.4571
  • Analysatormodul OXOR-P

    Analysatormodul OXOR-P

    BeskrivelseNøjagtig iltanalysator, der i arbejder henhold til det paramagnetiske måleprincip
    MåleprincipperParamagnetisk applikatorprincip
    Måleområder
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certificeret i henhold til EN 14181:2004
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 4 s
    Ved 60 l/h gasflow
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    ≤ 2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge
    Måleområde mindre 5 vol.-%≤ 0,05 Vol.-%: pr. uge
    ≤ 0,2 %: pr. kvartal bed regelmæssig 1-punktjustering
    Materialer med mediekontaktViton B, PVDF, Glas, Rustfrit stål 1.4571, Platin, Nikkel, Aluminium
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad