Ekstraktive gasanalysatorer
S700
Din fordel
- Nem applikationsspecifik tilpasning takket være den modulære opbygning
- Kan også anvendes i eksplosionsfarlige atmosfærer zone 1 og zone 2 (ATEX)
- Automatisk efterjustering med kontrolgas og kalibreringskuvette
- Integreret selvovervågning og fejldiagnosticering


Oversigt
Med det modulære system S700 er en skræddersyet applikation meget nem at konfigurere. Til realisering af kompakte og billige systemløsninger kan et S700-hus som standard udstyres med op til 3 analysatormoduler. Der fås 6 forskellige analysatormoduler til analyse af over 60 gaskomponenter. Afhængigt af måleopgaven, anvendelsesstedet og omgivelsesbetingelserne fås følgende husformer:
- S710 19’’ indstik til analysesystemer og standardanvendelser
- S715 vægmonteret hus til barske anvendelsesbetingelser og Ex-zone 2 (ATEX)
- S720 trykfast indkapslet hus til Ex-zone 1 (ATEX)
- Der fås 5 forskellige måleprincipper
- Vælg mellem over 60 målekomponenter
- 3 forskellige husvarianter til forskellige anvendelsesområder
- Op til 3 analysatormoduler i samme hus
 
spareparts
Anvendelser
Service & Support
Teknisk oversigt
De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.
- System S700
System S700
Målestørrelser Ar, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2 Duelighedstestede målestørrelser CO, NO, O2, SO2 Gasflow Uden integreret målegaspumpe 5 l/h ... 100 l/h Med integreret målegaspumpe 30 l/h ... 60 l/h Målegastemperatur 0 °C ... +45 °C
Temperatur på analysatorindgangProcestryk Rørmonterede gasveje –200 hPa ... 1.000 hPa Slangemonterede gasveje –200 hPa ... 300 hPa Procesgasfugtighed Ikke kondenserende Støvbelastning Støv- og aerosolfri Omgivelsestemperatur +5 °C ... +45 °C Lagertemperatur –20 °C ... +70 °C Omgivelsestryk 700 hPa ... 1.200 hPa Geografisk højde ≤ 2.000 m (over normalnul) Fugtighed i omgivelserne ≤ 95 %
Relativ fugtighed, ikke kondenserendeElektrisk sikkerhed CE, cCSAus Analoge udgange 4 Udgange:
0/4 ... 20 mA, 500 Ω
0 ... 10 V
Galvanisk adskiltAnaloge indgange 2 Indgange:
0/2/4 ... 20 mAOption:
0 ... 10 V DCTransistorudgange 8 Relækontakter:
Tre relæudgange forkonfigureret til fejl, service og vedligeholdelse8 Åben collector-udgange:
Frit indstilleligDigitalindgange 8 Optokoblerindgange:
Galvanisk adskilt; kan programmeres fritKommunikationsinterface Modbus Feltbusintegreringsmåde RTU RS-232 Antal 1 Visning LC-display Betjening Menuført betjening via LC-display og folietastatur Menusprog Tysk, Engelsk, fransk, italiensk, hollandsk, polsk, svensk, spansk Energiforsyning Spænding 100 V AC / 115 V AC / 230 V AC Frekvens 48 ... 62 Hz Effektforbrug ≤ 150 W
Afhængigt af systemkonfigurationenKorrekturfunktioner Automatisk prøvning og justering med prøvegasser
Manuel justering med prøvegasser
Valgmuligheder Integreret målegaspumpe (kun med slangekoblede gasføringer)
Rørmonterede gasveje
Op til tre adskilte gasveje
Flowsensor
Luftfugtighedssensor
Barometrisk trykkorrektion
Målegastrykkorrektion
Målestedsskift (maks. 8 målesteder)
- Byggeform S710
Byggeform S710
Beskrivelse 19" indstikshus med 3 højdeenheder; til indbygning i analyseskabe Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP20 Dimensioner (l x h x b) 483 mm x 132,5 mm x 390 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 10 kg ... 20 kg
Afhængigt af udstyretMålegastilslutninger PVDF-skotforskruning: for slange 6 x 1 mm Option Swagelok 6 mm Option Swagelok 1/4"
- Byggeform S711
Byggeform S711
Beskrivelse 19" indstikshus med 3 højdeenheder og reduceret dybde; til indbygning i analyseskabe Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP20 Dimensioner (l x h x b) 483 mm x 132,5 mm x 290 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 9 kg ... 19 kg
Afhængigt af udstyretMålegastilslutninger PVDF-skotforskruning: for slange 6 x 1 mm Option Swagelok 6 mm Option Swagelok 1/4"
- Byggeform S715
Byggeform S715
Beskrivelse Væghus med gastæt adskilte analyse- og elektronikenheder, kan skylles separat ATEX-godkendelser ATEX II 3G Ex nR II T6 Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 / NEMA 4x Dimensioner (l x h x b) 555 mm x 470 mm x 288 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 20 kg ... 30 kg
Afhængigt af udstyretMålegastilslutninger Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Option PVDF-klemringforskruning: for slange 6 x 1 mm Option Swagelok 6 mm Option Swagelok 1/4" Hjælpegastilslutninger Skyllegas Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Option Swagelok 8 mm Option Swagelok 10 mm Option Swagelok 3/8" Valgmuligheder Egensikre måleværdiudgange
- Byggeform S720 Ex
Byggeform S720 Ex
Beskrivelse Trykfast kapslet hus til anvendelse i Ex-zone 1 ATEX-godkendelser ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 / NEMA 7 Dimensioner (l x h x b) 480 mm x 480 mm x 276 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 60 kg ... 70 kg
Afhængigt af udstyretMålegastilslutninger Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Option PVDF-klemringforskruning: for slange 6 x 1 mm Option Swagelok 6 mm Option Swagelok 1/4" Hjælpegastilslutninger Skyllegas Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Valgmuligheder Egensikre måleværdiudgange
- Byggeform S721 Ex
Byggeform S721 Ex
Beskrivelse Trykfast kapslet hus til anvendelse i Ex-zone 1 med stor analyatorenhed til den maks. systemkonfiguration ATEX-godkendelser ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Elektrisk sikkerhed CE Tæthedsgrad/kapsling IP65 / NEMA 7 Dimensioner (l x h x b) 596 mm x 480 mm x 300 mm (Detaljer, se måltegninger) Vægt 90 kg ... 100 kg
Afhængigt af udstyretMålegastilslutninger Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Option PVDF-klemringforskruning: for slange 6 x 1 mm Option Swagelok 6 mm Option Swagelok 1/4" Hjælpegastilslutninger Skyllegas Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger Valgmuligheder Egensikre måleværdiudgange
- Analysatormodul MULTOR
Analysatormodul MULTOR
Beskrivelse Multikomponent-NDIR-analysator til kontinuerlig måling af op til 3 IR-absorberende gasser og H2O til intern krydsfølsomhedskorrektion Måleprincipper NDIR-spektroskopie Måleområder CH4 0 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-% CO 0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-% CO2 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% NO 0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-% SO2 0 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-% Certificerede måleområder CO 0 ... 200 mg/m³ NO 0 ... 250 mg/m³ SO2 0 ... 250 mg/m³ Certificeret i henhold til EN 14181:2004 Indstillingstid (t90) ≤ 25 s
Ved 60 l/h, afhængigt af der kuvettelængden, gasflowet og antallet af målekomponenterFølsomhedsdrift ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge Nulpunktsdrift ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge Overensstemmelse 2001/80/EF (13. BImSchV)
TA-luft
EN 14181:2004
Materialer med mediekontakt Viton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, Rustfrit stål 1.4571, Guld, Aluminium Korrekturfunktioner Manuel eller automatisk justering med prøvegasser eller justeringskuvette
- Analysatormodul OXOR-E
Analysatormodul OXOR-E
Beskrivelse Bestemmelse af iltindholdet ved hjælp af en elektrokemisk celle Måleprincipper Elektrokemisk celle Måleområder O2 0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-% Certificerede måleområder O2 0 ... 25 Vol.-% Certificeret i henhold til EN 14181:2004 Indstillingstid (t90) 20 s
Typisk ved 60 l/h, afhængigt af gasflowetFølsomhedsdrift ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge Nulpunktsdrift ≤ 2 %: for mindste måleområde pr. måned Procestryk Indgang analysator –200 hPa ... 300 hPa
RelativOverensstemmelse 2001/80/EF (13. BImSchV)
2000/76/EF (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA-luft
EN 14181:2004
Materialer med mediekontakt Viton B, PVDF, Rustfrit stål 1.4571 Korrekturfunktioner Manuel eller automatisk justering med prøvegasser
- Analysatormodul OXOR-P
Analysatormodul OXOR-P
Beskrivelse Nøjagtig iltanalysator, der i arbejder henhold til det paramagnetiske måleprincip Måleprincipper Paramagnetisk applikatorprincip Måleområder O2 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% Tilvalg: tilsidesatte måleområder til 95 ... 100 Vol.-% Certificerede måleområder O2 0 ... 25 Vol.-% Certificeret i henhold til EN 14181:2004 Indstillingstid (t90) ≤ 4 s
Ved 60 l/h gasflowFølsomhedsdrift ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge Nulpunktsdrift ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge Måleområde mindre 5 vol.-% ≤ 0,05 Vol.-%: pr. uge Overensstemmelse 2001/80/EF (13. BImSchV)
2000/76/EF (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA-luft
EN 14181:2004
Materialer med mediekontakt Viton B, PVDF, Glas, Rustfrit stål 1.4571, Platin, Nikkel Korrekturfunktioner Manuel eller automatisk justering med prøvegasser Bemærkning Som specialudførelser fås måleceller, der er særdeles bestandige over for opløsningsmidler og korrosion
- Analysatormodul THERMOR
Analysatormodul THERMOR
Beskrivelse Varmeledeevne-analysator til bestemmelse af koncentrationer i binære eller kvasi-binære gasblandinger Måleprincipper Varmeledeevnemåling Måleområder H2 i Ar 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% H2 i CH4 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% H2 i CO2 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% H2 i højovnsgas 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% H2 i N2 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% H2 i O2 0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% Andre måleområder og komponenter på forespørgsel Indstillingstid (t90) ≤ 20 s
Ved 60 l/h gasflowFølsomhedsdrift ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge Nulpunktsdrift ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge Materialer med mediekontakt Glas, Rustfrit stål 1.4571, PVDF (HCl-fast udførelse) Korrekturfunktioner Manuel eller automatisk justering med prøvegasser
- Analysatormodul UNOR
Analysatormodul UNOR
Beskrivelse Meget selektiv NDIR-analysator til kontinuerlig måling af stort set alle gaskomponenter, der absorberer idet infrarøde spektrum Måleprincipper NDIR-spektroskopie Måleområder CH4 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C2H2 0 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C2H4 0 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-% Frigen 11, CCl3F 0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-% Frigen 134a, C2H2F4 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% Frigen 22, CHClF2 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C2H6 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C2H2Cl2 0 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-% C3H6 0 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C3H8 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C4H10 0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C5H12 0 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-% C6H14 0 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-% CO 0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-% CO2 0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-% NH3 0 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-% NO 0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-% N2O 0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-% SF6 0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-% SO2 0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-% Vælg mellem over 60 forskellige målekomponenter Certificerede måleområder CO 0 ... 100 mg/m³ NO 0 ... 100 mg/m³ SO2 0 ... 100 mg/m³ Certificeret i henhold til EN 14181:2004 Indstillingstid (t90) 3 s
Typisk ved 60 l/h, afhængigt af kuvettelængden og gasflowetFølsomhedsdrift ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge Nulpunktsdrift ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge Overensstemmelse 2001/80/EF (13. BImSchV)
2000/76/EF (17. BImSchV)
27. BImSchV
TA-luft
EN 14181:2004
Materialer med mediekontakt Viton B, PVDF, Calciumfluorid, Bariumfluorid, Rustfrit stål 1.4571, Guld, Aluminium Korrekturfunktioner Manuel eller automatisk justering med prøvegasser eller justeringskuvette