Målestørrelser | Hg |
Duelighedstestede målestørrelser | Hg |
Måleprincipper | Zeeman-atomabsorptionsspektroskopi |
Gasflow | | | 150 l/h ... 400 l/h |
|
Måleområder | | Hg | 0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb |
|
Certificerede måleområder | | Hg | 0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³ |
|
Følsomhedsdrift | | | < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi |
|
Nulpunktsdrift | | | < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi |
|
Dokumentationsgrænse | | | < 2 %: i forhold til måleområdets slutværdi |
|
Procestemperatur | | | ≤ +1.300 °C |
|
Procestryk | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Omgivelsestemperatur | | MERCEM300Z | –20 °C ... +50 °C | MERCEM300Z Indoor | +5 °C ... +35 °C |
|
Lagertemperatur | | | –20 °C ... +40 °C |
|
Omgivelsestryk | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Fugtighed i omgivelserne | | | ≤ 80 % Relativ fugtighed, ikke kondenserende |
|
Overensstemmelse | Godkendt til godkendelsespligtige anlæg 2001/80/EF (13. BImSchV) 2000/76/EF (17. BImSchV) 27. BImSchV TA-luft EN 15267 EN 14181 MCERTS |
Elektrisk sikkerhed | CE |
Tæthedsgrad/kapsling | | MERCEM300Z | IP55 | MERCEM300Z Indoor | IP43 |
|
Analoge udgange | 2 Udgange: 0/4 ... 20 mA, + 500 Ω Galvanisk adskilt; flere udgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri) |
Transistorudgange | 4 Relækontakter: + 50 V, 4 A Galvanisk adskilt; flere udgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri) |
Digitalindgange | 4 Indgange: + 24 V, 0,3 A Galvanisk adskilt; flere indgange ved anvendelse af I/O-moduler (valgfri) |
Kommunikationsinterface | Modbus Ethernet | Feltbusintegreringsmåde | TCP | Funktion | Tilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server |
|
Antal | 1 |
|
Input | Funktionsknapper |
Betjening | Via LC-display eller softwaret SOPAS ET |
Udførelse | Aluminiumskab |
Dimensioner (l x h x b) | | MERCEM300Z med køleenhed | 1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Detaljer, se måltegninger) | MERCEM300Z Indoor | 806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Detaljer, se måltegninger) |
|
|
Energiforsyning | | Effektforbrug | Uden integreret prøvegasgenerator: ≤ 2.100 W | | Med integreret prøvegasgenerator: ≤ 3.100 W |
|
Hjælpestoffer | | Instrumentluft | ≤ 2.500 l/h 6 ... 7 bar; partikelstørrelse maks. 1 µm; olieindhold maks. 0,1 mg/m³; trykdugpunkt maks. –30 °C | Prøvegas | ≤ 500 l/h Maks. 0,5 bar; nøjagtighed ± 2 %; vandindhold 5 ... 30 vol.-% |
|
Målegastilslutninger | | Målegasindgang | Swagelok 6 mm |
|
Hjælpegastilslutninger | | Prøvegas | Swagelok 6 mm | Instrumentluft | Swagelok 10 mm | Udgang til udstødning | Swagelok 10 mm |
|
Korrekturfunktioner | Intern justeringskuvette Integreret prøvegasgenerator (valgfri) Driftskorrektion (QAL3) og kontrol af det samlede system |
Indbyggede komponenter | Integreret instrumentluftklargøring (valgfri) Integreret prøvegasgenerator (valgfri) |