Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
MCS300P

Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter

Din fordel

  • Automatisk justering uden dyre kontrolgasser
  • Integration i eksisterende netværk
  • Integration af eksterne parametre såsom temperatur og tryk
  • Velegnet til eksplosionsfarlige atmosfærer
  • Nem installation og vedligeholdelse takket være det overskuelige, kompakte design

Oversigt

Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter

MCS300P er et ekstraktivt procesfotometer til måling i gasformige og flydende medier. Det detekterer IR- og VIS-aktive komponenter med variable måleområder fra meget lave (ppm) til meget høje (vol.-%) koncentrationer. Til overvågning af toksiske og brændbare blandinger er det udstyret med specielle proceskuvetter med integrerede beskyttelsesanordninger såsom dobbelttætninger og skyllegasrum på begge sider. Kuvetterne, som kan opvarmes, består af korrosionsbestandige materialer og har en høj trykstyrke. En automatisk justeringsanordning, et innovativt betjeningskoncept og moderne kommunikationsprotokoller gør MCS300P til et universelt anvendeligt fotometer, også til eksplosionsfarlige atmosfærer.

Overblik
  • Simultan måling af op til 6 komponenter
  • Proceskuvetter på op til 60 bar og 200 °C
  • Automatisk målestedsskift
  • Integreret justeringsanordning (valgfri)
  • Beskyttelsesanordninger til måling af toksiske og brændbare blandinger
  • Udvidet betjening via PC og software SOPAS ET
  • Fleksibelt I/O-modulsystem

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System

    System

    MålestørrelserBr2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, mange andre IR- / VIS-aktive gasser og væsker
    MåleprincipperInterferensfilterkorrelation, Gasfilterkorrelation
    Spektrum
    VIS-version300 nm ... 1.200 nm
    IR-version1.200 nm ... 12.000 nm
    Måleområder

    Der kan vælges imellem flere end 60 forskellige målekomponenter (afhængigt af koncentration og målegassammensætning)

    Op til 6 komponenter samtidigt

    2 måleområder pr. komponent

    Automatisk måleområdeomskiftning (indstilleligt)

    2 grænseværdier pr. komponent

    Måleområder, afhængige af applikationen og målekomponenternes kombination

    Indstillingstid (t90)
    30 s ... 120 s
    Indstillelig
    Nulpunktsdrift
    VIS-version< 1 %: for mindste måleområde pr. dag
    IR-version< 2 %: for mindste måleområde pr. uge
    Dokumentationsgrænse
    < 2 %: i forhold til måleområdets slutværdi
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +40 °C
    Temperaturskift maks. ± 10 °C/h
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +60 °C
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 80 %
    Ikke kondenserende
    ATEX-godkendelser
    IECExEx pxb IIC T3...T4 Gb
    Ex pzc IIC T3...T4 Gc
    Proceskuvette: Ex eb IIC Gb
    ATEXII 2G Ex pxb IIC T4 Gb
    II 2G Ex pxb IIC T3 Gb
    Proceskuvette: II 2G Ex e IIC Gb
    II 3G Ex pzc IIC T4 Gc
    II 3G Ex pzc IIC T3 Gc
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65: Målekuvette afhængigt af udførelsen
    Analoge udgange2 Udgange:
    0/4 ... 22 mA, + 500 Ω
    Galvanisk adskilt, det maks. antal udgange afhænger af applikationen
    Analoge indgange2 Indgange:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Galvanisk adskilt, det maks. antal indgange afhænger af applikationen
    Transistorudgange5 Udgange:
    2 strømrelæer, galvanisk adskilt, 3 udgange, potentialefri, det maks. antal udgange afhænger af applikationen
    Digitalindgange4 Indgange:
    Åbne kontakter, potentialefri, det maks. antal indgange afhænger af applikationen
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    Ethernet

    BemærkningIkke i Ex-udførelsen
    FeltbusintegreringsmådeTCP
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    LC-display
    InputFunktionsknapper
    Betjening

    Via LC-display

    Via software SOPAS ET (ikke i Ex-versionen)

    Dimensioner (l x h x b)
    Dimensionerne kan variere. Se detaljer i måltegningerne.
    Vægt
    Se måltegninger
    Materialer med mediekontaktMålekuvette afhængigt af udførelsen
    MaterialeAluminium, overfladebehandlet
    Energiforsyning
    SpændingStandardudførelse: 115 V / 230 V
    ATEX-klassificeret udførelse: 230 V
    ATEX-klassificeret styreenhed: 230 V
    FrekvensAnalysator: 50 ... 60 Hz
    ATEX-klassificeret styreenhed: 48 ... 62 Hz
    EffektforbrugAnalysator: ≤ 230 W
    Med kuvetteopvarmning: ≤ 805 W
    Med 2. opvarmning: ≤ 1.450 W
    KorrekturfunktionerKrydsfølsomhedskompensering af op til 6 fejlkilder
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad