Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
GMS800

Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning

Din fordel

  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267 og EN 14181
  • Kan installeres i ikke-eksplosionsfarlige og eksplosionsfarlige atmosfærer (zone 1 og zone 2 i henhold til ATEX)
  • Lille ressourceforbrug til service og vedligeholdelse samt let udvidelse af eksisterende installationer takket være det modulære design
  • Justering uden kontrolgasser med valgfri justeringsenhed
  • Minimal påvirkning af omgivelsestemperaturen takket være termostatregulerede målemoduler
  • Pålidelig måling med gennemprøvet måleteknik
  • Nem vedligeholdelse og reparation, fordi elementgrupper og moduler kan udskiftes

Oversigt

Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning

GMS800 er en produktfamilie af ekstraktive gasanalysatorer, der kan måle over 60 forskellige gaskomponenter. GMS800 udmærker sig ved sit konsekvente modulære design: 6 analysemoduler, et gasmodul, I/O-moduler og en betjeningsenhed. Der kan anvendes standardiserede 19” indstikshuse til billig indbygning i systemet. I de barske industrielle omgivelser anvendes væghængte huse, der er godkendt til eksplosionsfarlige-zoner i henhold til ATEX. GMS800 er udstyret med moderne software og har de interfaces, der er nødvendige til fjernovervågning via netværk og tilslutning til et processtyringssystem.

Overblik
  • 6 forskellige analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (TC) og UNOR (NDIR)
  • 4 forskellige husvarianter
  • Gasmodul med målegaspumpe og/eller overvågningssensorer
  • Husvariant til nem og hurtig indbygning i analysesystemer
  • Fjerndiagnose via Ethernet med software SOPAS ET

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System GMS800

    System GMS800

    MålestørrelserAr, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, Andre komponenter fås på forespørgsel
    Duelighedstestede målestørrelserCH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    Gasflow
    30 l/h ... 60 l/h
    Målegastemperatur
    Indgang analysator0 °C ... +45 °C
    Procestryk
    Slangemonterede gasveje–200 hPa ... 300 hPa
    Rørmonterede gasveje–200 hPa ... 1.000 hPa
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Støvbelastning
    Støv- og aerosolfri
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgivelsestryk
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Geografisk højde+ 2.500 m (over normalnul)
    Fugtighed i omgivelserne
    20 % ... 90 %
    Relativ fugtighed, ikke kondenserende
    Elektrisk sikkerhedCE
  • Byggeform GMS810

    Byggeform GMS810

    Beskrivelse19" indstikshus med 4 højdeenheder; til indbygning i analyseskabe
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP40
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9 kg ... 20 kg
    Afhængigt af udstyret
    Energiforsyning
    Spænding93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 300 W
    Målegastilslutninger
    PVDF-skotforskruning: for slange 6 x 1 mm
    Hjælpegastilslutninger
    For skyllegas eller strømmende sammenligningsgas: Option
    ValgmulighederGastilslutninger: Swagelok 6 mm eller Swagelok 1/4"
  • Byggeform GMS811

    Byggeform GMS811

    Beskrivelse19" indstikshus med 4 højdeenheder, til anvendelse med fjernmonteret styreenhed BCU; til indbygning i analyseskabe
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP40
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    9 kg ... 20 kg
    Afhængigt af udstyret
    Energiforsyning
    Spænding93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 300 W
    Målegastilslutninger
    PVDF-skotforskruning: for slange 6 x 1 mm
    Hjælpegastilslutninger
    For skyllegas eller strømmende sammenligningsgas: Option
    ValgmulighederGastilslutninger: Swagelok 6 mm eller Swagelok 1/4"
  • Byggeform GMS820P

    Byggeform GMS820P

    BeskrivelseTrykfast kapslet hus til anvendelse i Ex-zone 1
    ATEX-godkendelser
    IECExEx db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP65
    Dimensioner (l x h x b)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    140 kg ... 150 kg
    Afhængigt af udstyret
    Energiforsyning
    Spænding93 ... 132 V AC / 186 ... 264 V AC / 210 ... 370 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 300 W
    Målegastilslutninger
    Indvendigt gevind G1/4"
    Hjælpegastilslutninger
    For skyllegas eller strømmende sammenligningsgas: Option
    ValgmulighederGastilslutninger: Swagelok 6 mm eller Swagelok 1/4"
  • Byggeform GMS840

    Byggeform GMS840

    BeskrivelseLukket stålblikhus til vægmontering ved indendørs anvendelse
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +45 °C
    Lagertemperatur
    –10 °C ... +70 °C
    Fugtighed i omgivelserne
    10 % ... 95 %
    Ikke kondenserende
    ATEX-godkendelser
    IECExGMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC (US/CA)GMS842: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    GMS842: Class I, Zone 2
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP66 / NEMA 4x
    Dimensioner (l x h x b)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 30 kg
    Afhængigt af udstyret
    Energiforsyning
    SpændingGMS840: 85 ... 264 V AC
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Strømforbrug≤ 10 A
    Effektforbrug≤ 300 W
    Afhængigt af udstyret
    Målegastilslutninger
    Indvendigt gevind G1/4": for indsatsforskruninger
    Swagelok 6 mm: Rustfrit stål, til metalrør
    Swagelok 1/4": Rustfrit stål, til metalrør
    PVDF-klemringforskruning: for slange 6 x 1 mm
  • Analysatormodul DEFOR

    Analysatormodul DEFOR

    BeskrivelseUV-gasanalysator til samtidig måling af op til 3 gaskomponenter
    MåleprincipperNDUV-spektroskopi, UVRA-spektroskopi
    Måleområder
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: Mindste måleområde ved daglig justering af nulpunktet og ved drift i klimaregulerede omgivelser med ± 2 °C temperaturstabilitet
    Certificerede måleområder
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    4 s
    Typisk ved 60 l/h, afhængigt af kuvettelængden og gasflowet
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Måleområde mindre end 2 x mindste måleområde≤ 2 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: for mindste måleområde pr. dag
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser eller justeringskuvette
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
  • Analysatormodul MULTOR

    Analysatormodul MULTOR

    BeskrivelseMultikomponent-NDIR-analysator til kontinuerlig måling af op til 3 IR-absorberende gasser og H2O til intern krydsfølsomhedskorrektion
    MåleprincipperNDIR-spektroskopie
    Måleområder
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 25 s
    Ved 60 l/h, afhængigt af der kuvettelængden, gasflowet og antallet af målekomponenter
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge
    Måleområde mindre end 2 x mindste måleområde≤ 2 %: for mindste måleområde pr. uge
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser eller justeringskuvette
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
  • Analysatormodul OXOR-E

    Analysatormodul OXOR-E

    BeskrivelseBestemmelse af iltindholdet ved hjælp af en elektrokemisk celle
    MåleprincipperElektrokemisk celle
    Måleområder
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    20 s
    Typisk ved 60 l/h, afhængigt af gasflowet
    Følsomhedsdrift
    ≤ 2 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 2 %: for mindste måleområde pr. måned
    Procestryk
    Indgang analysator–200 hPa ... 300 hPa
    Relativ
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
  • Analysatormodul OXOR-P

    Analysatormodul OXOR-P

    BeskrivelseNøjagtig iltanalysator, der i arbejder henhold til det paramagnetiske måleprincip
    MåleprincipperParamagnetisk applikatorprincip
    Måleområder
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Tilvalg: mindste måleområde 0 ... 1 Vol%
    Certificerede måleområder
    O20 ... 25 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 4 s
    Ved 60 l/h gasflow
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge
    Måleområde mindre 5 vol.-%≤ 0,05 Vol.-%: pr. uge
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
    BemærkningSom specialudførelser fås måleceller, der er særdeles bestandige over for opløsningsmidler og korrosion
  • Analysatormodul THERMOR

    Analysatormodul THERMOR

    BeskrivelseVarmeledeevne-analysator til bestemmelse af koncentrationer i binære eller kvasi-binære gasblandinger
    MåleprincipperVarmeledeevnemåling
    Måleområder
    Ar i N20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Ar i O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 i biogas0 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 i luft0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i højovnsgas0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 i N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    He i N20 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 i CO20 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 i luft0 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 20 s
    Ved 60 l/h gasflow
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge
    Måleområde mindre end 2 x mindste måleområde≤ 2 %: for mindste måleområde pr. uge
    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
  • Analysatormodul UNOR

    Analysatormodul UNOR

    BeskrivelseMeget selektiv NDIR-analysator til kontinuerlig måling af stort set alle gaskomponenter, der absorberer idet infrarøde spektrum
    MåleprincipperNDIR-spektroskopie
    Måleområder
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5.000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Vælg mellem over 60 forskellige målekomponenter
    Certificerede måleområder
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    3 s
    Typisk ved 60 l/h, afhængigt af kuvettelængden og gasflowet
    Følsomhedsdrift
    ≤ 1 %: af måleområdets slutværdi pr. uge
    Nulpunktsdrift
    ≤ 1 %: for mindste måleområde pr. uge
    Måleområde mindre end 2 x mindste måleområde≤ 2 %: for mindste måleområde pr. uge
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    KorrekturfunktionerManuel eller automatisk justering med prøvegasser eller justeringskuvette
    KontrolfunktionerSelvtest og fejldiagnose
  • Styreenhed BCU

    Styreenhed BCU

    Kommunikationsinterface

    Modbus

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
    Visning
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    LC-display
    BetjeningVia LC-display og folietastatur
  • I/O-modul

    I/O-modul

    BeskrivelseLukket modul med DIN-skinneadapter eller modul til integration i hus
    Analoge udgange4 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange2 Indgange:
    0/4 ... 20 mA
    Ikke galvanisk adskilt
    Transistorudgange8 Udgange:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Digitalindgange8 Indgange:
    42 V
    Alle indgange med fælles referencepotential
  • Gasmodul

    Gasmodul

    Målegastilslutninger
    PVDF-klemringforskruning: for slange 6 x 1 mm
    Swagelok 6 mm: Rustfrit stål, til metalrør
    Swagelok 1/4": Rustfrit stål, til metalrør
    Valgmuligheder

    Pumpe med oscillerende armatur (0 ... 60 l/h ved 100 hPa undertryk)

    Luftfugtighedssensor

    Tryksensor (500 ... 1.500 hPa)

    Flowsensor (0 ... 100 l/h, ± 20 %)

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad