Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
GMS800 FIDOR

Specialist i kontinuerlig måling af samlet kulbrinteindhold

Din fordel

  • Stor driftssikkerhed på 99,5 %
  • Bekvem fjerndiagnose og betjening via Ethernet ved hjælp af SOPAS ET-software
  • Minimalt ressourceforbrug til vedligeholdelse, da den ikke indeholder bevægelige dele
  • Nem reparation, fordi det er komplette elementgrupper og moduler, der udskiftes
  • Kompatibel med forgængersystemerne
  • Hydrogen som forbrændingsgas; dyrt helium er ikke nødvendigt
  • Lave driftsomkostninger, bl.a. på grund af det lave hydrogenforbrug (typisk 30 ml/min.)
  • Til bekvem styring og overvågning, f.eks. fra et centralt punkt, fås en GMS811 FIDOR, hvor BCU-styreenheden kan monteres på et andet sted end analysatorenheden

Oversigt

Specialist i kontinuerlig måling af samlet kulbrinteindhold

Den ekstraktive gasanalysator GMS800 FIDOR i GMS800-analysatorfamilien er perfekt egnet til emissionsmålinger i henhold til de lovmæssige bestemmelser og retningslinjer, f.eks. i affaldsforbrændingsanlæg, kraftværker og cementfabrikker. På basis af flammeionisationsdetektion måler GMS800 FIDOR det samlede kulbrinteindhold i gasser, både i sporområdet og i områder med høje procenter. GMS800 FIDOR fås i tre udførelser: GMS810 FIDOR med integreret BCU-styreenhed, GMS811 FIDOR med separat BCU-styreenhed og GMS840 FIDOR i et pladsbesparende vægmonteret hus. Husene muliggør stand-alone-drift og meget nem systemintegration, f.eks. i flerkomponent-analysatoren MCS100E HW fra SICK.

Overblik
  • Standard-19″-hus til nem integration i industritypiske systemer
  • Pladsbesparende vægmonteret hus (stand-alone)
  • Næsten vedligeholdelsesfri ejektorpumpe til transport af probegas
  • Intern katalysator (valgfri) til rensning af nulgas og forbrændingsluft
  • Automatisk styring og kompensation for trykvariationer i processen
  • Beskyttelsesfilter ved målegasindgangen
  • Høj linearitet (≤ 2 %) til meget små til store måleområder
  • Egnethedstestet i henhold til EN 15267 og EN 14181

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System GMS800 FIDOR

    System GMS800 FIDOR

    MålestørrelserCorg
    Duelighedstestede målestørrelserCorg
    Gasflow
    ≤ 120 l/h
    Procestemperatur
    ≤ +230 °C
    Procestryk
    –120 hPa ... 120 hPa
    Relativ
    Procesgasfugtighed
    Ikke kondenserende
    Omgivelsestemperatur
    +5 °C ... +40 °C
    Lagertemperatur
    –20 °C ... +70 °C
    Omgivelsestryk
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 95 %
    Ikke kondenserende
    Overensstemmelse

    Godkendt til godkendelsespligtige anlæg

    2001/80/EF (13. BImSchV)

    2000/76/EF (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Elektrisk sikkerhedCE
    Energiforsyning
    EffektforbrugUden ekstern opvarmning
    Hjælpestoffer
    Instrumentluft≤ 1.000 l/h
    Instrumentluft: 4,5 ± 0,5 bar
    ForbrændingsgasTyp. 30 ml/min
    Hydrogen: 5,0 eller højere; 3 ± 0,2 bar
    ForbrændingsluftTyp. 250 ml/min
    Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar; måleområder under 300 ppm (500 mg/m³) kræver en intern eller ekstern katalysator
    Nulstillingsgas≤ 500 l/h
    Instrumentluft: 3 ± 0,2 bar; måleområder under 300 ppm (500 mg/m³) kræver en intern eller ekstern katalysator
    Referencegas≤ 500 l/h
    Propan i syntetisk luft: 75 % af måleområdets slutværdi
    Skyllegas> 1.200 l/h
    Luft til skylning af huset, indgang
    KorrekturfunktionerJustering med prøvegasser
    KontrolfunktionerUdvidet enhedsdiagnose via software SOPAS ET
  • Byggeform GMS810

    Byggeform GMS810

    Beskrivelse19" indstikshus med 4 højdeenheder; til indbygning i analyseskabe
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP40
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 177 mm x 485 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 17 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 240 V
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 450 W
    Målegastilslutninger
    MålegasindgangG 1/4"; G 1/8" dobbelt, uden knækbeskyttelse; G 1/8" uden knækbeskyttelse
    Udgang til udstødning12 mm lige; 1/2" lige; 10 mm 90° vinklet
    Hjælpegastilslutninger
    HjælpegasindgangForskellig, typeafhængig
  • Byggeform GMS811

    Byggeform GMS811

    Beskrivelse19" indstikshus med 4 højdeenheder, til anvendelse med fjernmonteret styreenhed BCU; til indbygning i analyseskabe
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP40
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 177 mm x 352 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    ≤ 17 kg
    Energiforsyning
    Spænding90 ... 240 V
    Frekvens47 ... 63 Hz
    Effektforbrug≤ 450 W
    Målegastilslutninger
    MålegasindgangG 1/4"; G 1/8" dobbelt, uden knækbeskyttelse; G 1/8" uden knækbeskyttelse
    Udgang til udstødningG 1/4"; G 1/8" dobbelt, uden knækbeskyttelse; G 1/8" uden knækbeskyttelse
    Hjælpegastilslutninger
    HjælpegasindgangForskellig, typeafhængig
  • Byggeform GMS840

    Byggeform GMS840

    BeskrivelseLukket stålblikhus til vægmontering ved indendørs anvendelse
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP54
    Dimensioner (l x h x b)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    20 kg
    Energiforsyning
    Spænding100 ... 120 V / 220 ... 240 V
    Frekvens50 ... 60 Hz
    Effektforbrug≤ 300 W
    Målegastilslutninger
    MålegasindgangIndsatsforskruning lige, 6 mm, G1 / 8", rustfrit stål
    Udgang til udstødningG 1/4″
    Hjælpegastilslutninger
    Afhængigt af typen
  • Analysatormodul FIDOR

    Analysatormodul FIDOR

    BeskrivelseFlammeioniseringsdetektor til måling af flygtige organiske forbindelser (VOC)
    MålestørrelserCorg
    Duelighedstestede målestørrelserCorg
    MåleprincipperFlammeioniseringsdetektion
    Gasflow
    ≤ 120 l/h
    Måleområder
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Ved måling af gaskoncentrationer over eksplosionsgrænsen (UEG) skal kunden tage højde for en gnistfanger
    Certificerede måleområder
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 2,5 s
    Uden målegasledning
    Følsomhedsdrift
    < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi
    Nulpunktsdrift
    < 3 %: i vedligeholdelsesinterval, i forhold til måleområdets slutværdi
    Dokumentationsgrænse
    Corg0,05 mg/m³
    Elektrisk sikkerhedCE
  • Styreenhed BCU

    Styreenhed BCU

    BeskrivelseStyreenheden fungerer som brugerinterface, til databehandling og -visning og varetager styre- og overvågningsfunktioner
    Visning
    Status-LED’er: “Power”, “Failure” og “Maintenance request”
    LC-display
    BetjeningVia LC-display og folietastatur
    Dimensioner (l x h x b)
    Med fjernmonteret styreenhed BCU375 mm x 275 mm x 66 mm (Detaljer, se måltegninger)
  • I/O-modul

    I/O-modul

    BeskrivelseLukket modul med DIN-skinneadapter eller modul til integration i hus
    Analoge udgange4 Udgange:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisk adskilt
    Analoge indgange2 Indgange:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Ikke galvanisk adskilt
    Digitalindgange8 Indgange:
    + 42 V
    Alle indgange med fælles referencepotential
    Kommunikationsinterface

    Modbus

    Ethernet

    FeltbusintegreringsmådeTCP
    RTU RS-485
    FunktionTilslutning til softwaret SOPAS ET eller OPC-server
    Antal1
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad