Kontakt
Feedback

Ekstraktive gasanalysatorer
GME700

Krævende procesanalyse i fuld overensstemmelse

Din fordel

  • Optimal tilpasning til måleopgaven med egnet gasbehandling
  • Meget pålidelig under den løbende drift
  • Kan også anvendes under barske omgivelsesbetingelser
  • Enkel integrering i eksisterende ekstraktive systemer
  • Problematiske kontrolgasser er ikke nødvendige

Oversigt

Krævende procesanalyse i fuld overensstemmelse

Pålidelighed og præcision er GME700-laser-gasanalysatorens afgørende egenskaber. På basis af TDLS-princippet (Tunable Diode Laser Spectroscopy) måler GME700 forskellige gaskomponenter som f.eks. NH3, HF og HCl ved hjælp af specifik lysabsorption. Den kompakte 19” enhed omfatter en analyseenhed og en opvarmet langdistance-målecelle.

Overblik
  • Stor selektivitet på grund af høj spektral opløsning
  • Kalibrering er ikke nødvendig
  • Ingen bevægelige dele, stort set slitagefri
  • Opvarmet langdistance-målecelle
  • Varmmåleteknik

 

Gasanalyse / MAIHAK DK

DGtek A/S
Snaremosevej 21 E|
7000 Fredericia
Denmark
www.dgtek.dk

spareparts

Anvendelser

Service & Support

Teknisk oversigt

 

De præcise enhedsspecifikationer og produktets præstationsdata kan afvige og afhænger af den pågældende applikation og kundespecifikation.

  • System GME700

    System GME700

    MålestørrelserHCl, HF, NH3, H2O
    MåleprincipperDiodelaserspektroskopi (TDLS)
    Gasflow
    0 l/min ... 20 l/min
    Afhængigt af applikation
    Måleområder
    HCl0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Dual-måleområder
    HCl / H2O0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 3 Vol.-% / 0 ... 15 Vol.-% (H2O)
    Indstillingstid (t90)
    ≤ 360 s
    Afhængigt af målegasflowet
    Præcision
    ≤ 2 % ... ≤ 4 %
    Af slutværdien for måleområdet (afhængigt af applikationen)
    Målegastemperatur
    ≤ +120 °C
    Temperatur på analysatorindgang
    Procestryk
    600 hPa ... 1.200 hPa
    Omgivelsestemperatur
    0 °C ... +50 °C
    Lagertemperatur
    –40 °C ... +55 °C
    Fugtighed i omgivelserne
    ≤ 85 %
    Ikke kondenserende
    Elektrisk sikkerhedCE
    Tæthedsgrad/kapsling
    IP20
    Analoge udgange3 Udgange:
    0/4 ... 20 mA
    Transistorudgange3 Relækontakter:
    + 48 V AC/DC
    Forkonfigureret til fejl, vedligeholdelse og funktionskontrol
    Digitalindgange2 potentialefrie kontakter:
    / 24 V DC
    Kommunikationsinterface

    Seriel

    PROFIBUS DP

    BemærkningKun til HF
    FeltbusintegreringsmådeRS-232
    FunktionEjendomsretligt beskyttet service-interface
    Antal1
    BetjeningMenuført betjening via LC-display og folietastatur
    Dimensioner (l x h x b)
    483 mm x 176,5 mm x 420 mm (Detaljer, se måltegninger)
    Vægt
    12,5 kg
    Energiforsyning
    Spænding115 V / 230 V
    Frekvens50 Hz / 60 Hz
    Effektforbrug≤ 500 W
    Målegastilslutninger
    Swagelok 6 mm: for 6/4 mm rørføring eller slangeføring
    Hjælpegastilslutninger
    N2-skylning til iltmålingSwagelok 6 mm: for 6/4 mm rørføring eller slangeføring
    KontrolfunktionerAutomatisk kontrolcyklus for nul- og referencepunkt
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad