Ekstraktive gasanalysatorer

Pålidelig gasanalyse, også under hårde procesbetingelser
De ekstraktive gasanalysatorer fra SICK kan anvendes i mange applikationer. Den ekstraktive måleteknik udtager et delgasflow fra en gaskanal og leder det hen til et analysatormodul – færdigt behandlet og under konstante betingelser. SICK leverer måleteknikken – fra gasudtagning over gasbehandling til mange analysatormoduler – tilpasset den pågældende måleopgave.
Filtrer efter:
8 træffer(e):
Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
- Der fås 4 forskellige måleprincipper
- Vælg mellem over 60 målekomponenter
- 3 forskellige husvarianter til forskellige anvendelsesområder
- Op til 3 analysatormoduler i samme hus
Vi sætter normerne for ekstraktive fotometre
- Detektor med god langtidsstabilitet
- Paramagnetisk eller elektrokemisk O2-måling
- Automatisk justering med komponentfri omgivelsesluft
- Ufølsom over for kontaminering
Effektiv kviksølvmåling i røggasser
- Præcis måling af ”total Hg” direkte i den termiske konverter (patenteret)
- Måledrift uden reagenser
- Praktisk talt slitagefri målegastransport via ejektorpumpe – ingen bevægelige dele
- Integreret justeringskuvette til automatisk driftskontrol
- Automatisk justering af det samlede system med indbygget kontrolgasgenerator (valgfri)
- Modulær opbygning af hele systemet
Skræddersyet gasanalyse til proces- og emissionsovervågning
- 6 forskellige analysatormoduler: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrokemisk O2), OXOR-P (paramagnetisk O2), THERMOR (TC) og UNOR (NDIR)
- 4 forskellige husvarianter
- Gasmodul med målegaspumpe og/eller overvågningssensorer
- Husvariant til nem og hurtig indbygning i analysesystemer
- Fjerndiagnose via Ethernet med software SOPAS ET
Specialist i kontinuerlig måling af samlet kulbrinteindhold
- Standard-19″-hus til nem integration i industritypiske systemer
- Pladsbesparende vægmonteret hus (stand-alone)
- Næsten vedligeholdelsesfri ejektorpumpe til transport af probegas
- Intern katalysator (valgfri) til rensning af nulgas og forbrændingsluft
- Automatisk styring og kompensation for trykvariationer i processen
- Beskyttelsesfilter ved målegasindgangen
- Høj linearitet (≤ 2 %) til meget små til store måleområder
- Egnethedstestet i henhold til EN 15267 og EN 14181
Simultan procesovervågning af op til 6 målekomponenter
- Simultan måling af op til 6 komponenter
- Der tilbydes proceskuvetter på op til 60 bar og 200 °C
- Automatisk målestedsskift
- Integreret justeringsanordning (valgfri)
- Beskyttelsesanordninger til måling af toksiske og brændbare blandinger
- Udvidet betjening via PC og software SOPAS ET
- Fleksibelt I/O-modulsystem
Krævende procesanalyse i fuld overensstemmelse
- Stor selektivitet på grund af høj spektral opløsning
- Kalibrering er ikke nødvendig
- Ingen bevægelige dele, stort set slitagefri
- Opvarmet langdistance-målecelle
- Varmmåleteknik
Pålidelig UEG-overvågning i processer
- Gasvarslingsenhed til flygtige organiske forbindelser
- Certificeret i henhold til EN 50271
- Inline-version til direkte sammenkobling med processen
- Huse fås også valgfrit til anvendelse i eksplosionsfarlige-zoner 1 og 2
- Modulopbygget til fleksibel installation
- Integreret fortynding af målegassen
- Alle gasveje er opvarmede
- Ingen bevægelige dele