Oversigt
Simpelthen en fremragende allrounder
WFE er en robust gaffelsensor, der kan monteres nemt og hurtigt. På grund af dens pålidelighed og præcise detektering egner den sig til mange applikationer. WFE kan detektere objekter med en størrelse på 0,5 mm præcist og ved en stor skiftefrekvens på 5 kHz. Følsomhedsindstillingen, en push-pull-udgang og muligheden for at skifte mellem aktiv ved lys og aktiv ved mørke gør den fleksibel og nem at anvende. WFE er monteret i et robust hybridhus (IP67) af ABS-plast med en ramme af kulstofstål, og den yder en sikker performance selv i barske omgivelser. Der kan vælges mellem 5 forskellige gaffelvidder og forskellige stiktyper. Det gør afgjort WFE til en all-in-one-gaffelsensorløsning.
Overblik
- Sender og modtager i samme hus
- 5 forskellige gaffelvidder – fra 30 mm til maks. 180 mm
- Høj skiftefrekvens på 5 kHz
- Mindste detekterbare objekt (MDO) på 0,5 mm
- Modstandsdygtigt hybridhus af ABS med en ramme af kulstofstål
- Følsomhedsindstilling
- Aktiv ved lys/aktiv ved mørke
- Push-pull-udgang