Den universelle løsning, der endda detekterer skinnende og meget transparente materialer
Den innovative ultralyds-gaffelsensor UFS imponerer med sit smalle hus, sit IO-Link-interface og bjælkevisningen af ydelsesreserven. Udover detektion af meget transparente og skinnende etiketter er UFS også rigtig god til detektion af revner i banerne, splejs og dobbelte lag.
Skabt til etikettering: Gaffelsensorer fra SICK til registrering af etiketter
UFS- og WFS-gaffelsensorerne er specielt udviklet til etikettering og kan monteres direkte på kanten af udløbet. Mens WFS er beregnet til høje banehastigheder, detekterer UFS pålideligt selv meget transparente og skinnende etiketter og underlag med print .
WFE gaffel-fotocellen er grund af indstillingsmulighederne, det robuste hus og det store udvalg af gaffelvidder velegnet til mange applikationer - fra positionering af karosseridele til nem kontrol af niveauet af smådele i beholdere og detektion af injektionssprøjter.
Dobbelgaffelsensoren fra SICK – en all-in-one-løsning til positionering af shuttles
Dobbelgaffelsensoren WFM36 er en skræddersyet løsning, der i intralogistikken anvendes til positionering af shuttles i reoler. Som reaktion på markedets mange systemvarianter tilbyder SICK at tilpasse husdimensionerne til kravene.
Detektion af meget små og transparente dele samt præcis positionering
WFL-gaffelsensorer detekterer både meget små og gennemsigtige objekter med deres meget præcise laserstråle. Sensorerne imponerer med korte reaktionstider og meget høj opløsning, således også stor positioneringsnøjagtighed. Deres speciale er detektion af ekstremt små objekter som for eksempel nåle og tråd.
Sender og modtager i ét hus. En sensor – mange fordele.
Ved gaffelsensorer er sender og modtager indbygget i samme hus, så der ikke er brug for en tidskrævende justering. Sender og modtager er perfekt tilpasset til hinanden. Det betyder stor processikkerhed. Desuden er gaffel-fotocellerne ufølsomme over for omgivende lys. Fordi sender og modtager indbygges i samme hus, er gaffelsensorer hurtige og nemme at montere og straks klar til brug. Der er ikke brug for ekstra montagetilbehør; elektrisk tilslutning er kun nødvendig for en enkelt enhed. Det store udvalg af forskellige gaffelstørrelser, den nemme montage og den meget store processikkerhed er bare nogle af fordelene ved SICKs gaffelsensorer. En af de typiske anvendelser er detektion af etiketter og objekter af meget forskellig størrelse og beskaffenhed.
Gaffelsensorer samler envejssystemet i et enkelt hus. Det eliminerer ressourcekrævende justering af sender og modtager.
I modsætning til traditionelle fysisk adskilte sender- og modtagerenheder er montageressourcerne til gaffelsensorer begrænset til en enkelt enhed.
Med de mange forskellige husstørrelser kan gaffelsensorer anvendes i stort set alle applikationer.
Engangssystemer kombineret i form af gafler: Hurtig og nem montage samt sender og modtager, der er perfekt tilpasset hinanden, sørger for stor processikkerhed i forbindelse med detektion af etiketter og objekter.
Etiketdetektion – løses hurtigt og universelt
Transparente, skinnende og metalliske etiketter, hvid, opakt og kulørt underlag, tynde folier, folier oven på hinanden, papir på papir – moderne etiketteringsmaskiner står over for mange materialer med forskellig beskaffenhed og optiske egenskaber. Her kan SICK tilbyde den rigtige løsning. Optiske gaffelsensorer detekterer for eksempel etiketter pålideligt ved meget hurtige processer. Ultralyds-gaffelsensorer er det perfekte valg i forbindelse med optisk udfordrende etiketter og underlag, fordi sensorerne detekterer uafhængigt af farve, beskaffenhed, mønster, underlag og glans. UFS- og WFS-gaffelsensorerne er specielt udviklet til etikettering og kan monteres direkte på kanten af udløbet.
Høje hastigheder udgør ingen udfordring of WFS-gaffel-fotocellen.
Ultralyds-gaffelsensoren UFS detekterer også meget transparente og meget skinnende etiketter og underlag pålideligt.
Specialister i etikettering: WFS og UFS.
Objektdetektion – nem, hurtig og præcis løsning
SICKs gaffelsensorer til objektdetektion kan anvendes i mange applikationer. Udover den nemme detektion af objekters tilstedeværelse til processtyringen anvendes gaffel-fotoceller også til følgende: Tælling af objekter, detektering af tidligere fastlagte niveauer, registrering af fastlagte objekthøjder eller manglende komponenter på elementer samt detektion af huller og fordybninger. Gaffelsensorer fra SICK er udstyret med forskellige lyskilder (infrarød LED, rødlys-LED eller laserlys). På grund af de forskellige gaffelvidder kan sensorerne anvendes til forskellige objektstørrelser og indbygningsrum og derfor til mange applikationer.
Objektdetektion i højhastighedsapplikationer med den hurtige WF.
Detektion af meget små og transparente dele samt præcis positionering takket være WFL’s meget præcise laserlys.
Plug and play: WFM og WFE er umiddelbart klar til brug – uden indlæring.
Lille, stort, transparent eller opakt, hurtigt eller præcist, så er SICKs store udvalg af gaffelsensorer en fin løsning til detektion af mange objekter.
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.