Skelnen mellem menneske og materiale: Gennemgående sikkerhed i automatiserede produktionsprocesser

A man stands next to a plant with an automated material transport system.
A man stands next to a plant with an automated material transport system.

Den automatiske transport af materialer ind og ud af farlige områder kan sikres med forskellige løsninger, så personrisici undgås. Samtidigt betyder den sikre skelnen mellem menneske og materiale, at der kan opretholdes et maksimalt materialeflow, og den bidrager derved aktivt til at øge din produktivitet.


Løsningsvariant 1: Muting med sikkerhedslysgitter, sikkerhedslysbom eller sikkerhedslaserscanner

Example: Muting using a safety laser scanner

Sikring af en maskine med et mutingsystem bestående af en beskyttelsesanordning kombineret med muting-sensorer (f.eks. refleksionsfotoceller). Ved at der monteres muting-sensorer, detekteres det materiale, der skal transporteres, som sådant, og beskyttelsesanordningen omgås i et begrænset tidsrum og afhængigt af processen. Personer registreres pålideligt. Sikkerhedslysgitre, flerstrålede sikkerhedslysbomme og sikkerhedslaserscannere er velegnede som sikkerhedslaserscannere.

Løsningsvariant 2: Mønstergenkendelse med sikkerhedslysgitter

Example: Pattern recognition using a safety light curtain

Et horisontalt monteret sikkerhedslysgitter sikrer ind- og udleveringsstederne uden mutingsensorer. Med den selvlærende dynamiske mønstergenkendelse kan sikkerhedslysgitteret skelne sikkert mellem menneske og materiale. Det skelner sikkert og pålideligt og uden yderligere sekundær sensorik mellem objektmønstrene, f.eks. en persons ben. Lysgitteret accepterer forstyrrelser på grund af mindre objekter, f.eks. elektriske ledninger eller folierester, der rager ind i beskyttelsesfeltet. Således kombinerer løsningen maksimal sikkerhed med maksimal driftssikkerhed.

 

Vore løsninger til at skelne mellem menneske og materialer

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne