Fotoceller
W9

Performance i VISTAL®-hus

Din fordel

  • Præcis detektion af små objekter og objektkendetegn
  • Også detektering af objekter igennem små åbninger
  • Høj driftssikkerhed for anlægget som følge af VISTAL®-husets stabilitet og som følge af undertrykkelsen af optiske forstyrrelser
  • De længste aftastnings- og rækkevidder i denne klasse
  • Best-in-class-baggrundsafblænding ved refleksionsfotoceller
  • Intet blindområde, også detektering af skinnende eller gennemsigtige objekter ved refleksionsfotoceller
  • Alsidige tilslutningsmuligheder, variabel montage
  • Enkel orientering med tydeligt synlig lysplet

Oversigt

Performance i VISTAL®-hus

Præcis detektion af små objekter og objektkendetegn, pålidelig også i hård industriel indsats: Med fotocellefamilien W9 er spekteret af løsninger bredere end nogensinde. Produktfamilien indeholder refleksionsfotoceller såvel som refleksionsfotoceller og enkeltstrålede lysbomme. Alle sensorer er udstyret med den nyeste laser- eller LED-teknologi, der beskyttes af det pålidelige VISTAL®-hus – for en endnu større mekanisk modstandsdygtighed. W9 arbejder med den optimerede SIRIC®-teknologi fra SICK; optiske og elektromagnetiske forstyrrelser undertrykkes effektivt i alle omgivelser. Med de mange tilslutnings- og montagemuligheder som supplement tilbyder W9 ideelle løsningsmuligheder til et utal af applikationer i automationens verden.

Overblik
  • Pålideligt VISTAL®-hus
  • PinPoint-LED eller laser
  • Refleksionsfotoceller med tasteafstande på op til 800 mm
  • Refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik
  • Enkeltstrålede lysbomme med rækkevidder på op til 60 m
  • SIRIC-teknologi
  • Tilslutninger: M8- og M12-stik, ledning og ledning med stik
  • M3- og M4-hulmønster

Fordele

Pålidelig detektion af mange forskellige objekter

De pålidelige fotoceller i produktfamilien W9 registrerer pålideligt objekter og genstande uafhængigt af deres art og beskaffenhed. Ved hjælp af PinPoint LED og laserteknologi når W9 store tasteafstande. Porteføljen omfatter refleksionsfotoceller med fremragende baggrundsafblænding, refleksionsfotoceller med autokollimationsoptik og enkeltstrålede lysbomme. Dermed har W9 et funktionsprincip, der passer til alle detektionsopgaver.

Fremragende detektionsegenskaber

Med de omfattende detektionsprincipper finder man i produktfamilien W9 en pålidelig sensorløsning til alle detektionsopgaver

Særdeles robust og fleksibel montage

Det pålidelige VISTAL®-hus byder på meget god mekanisk stabilitet og yder dermed god driftssikkerhed for sensorerne. Anvendelsen af glasfiberforstærket plast i kombination med meget effektive klæbemidler sikrer et særdeles tæt hus og gør det ufølsomt over for rengøringsmidler. Laserteksten er stadig let at læse, efter at sensoren har været i drift i årevis.

Produktfamilien W9 byder på næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder under montagen, justeringen og tilslutningen

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    12,2 mm x 49,8 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 50 mm x 23,6 mm

    12,2 mm x 52,5 mm x 23,6 mm

    12 mm x 40 mm x 22 mm

    Tasteafstand maks.

    20 mm ... 350 mm 1)

    ≤ 98 mm

    50 mm ... 175 mm 1)

    20 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 100 mm 1)

    20 mm ... 800 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 0,4 m 2)

    0 mm ... 290 mm 3)

    20 mm ... 600 mm 1)

    0 m ... 10 m

    20 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 13 m

    0 m ... 0,7 m 4)

    30 mm ... 150 mm 1)

    0,1 m ... 12 m 2)

    0 m ... 50 m

    25 mm ... 300 mm 1)

    25 mm ... 400 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    0 m ... 4,5 m 5)

    6)

    0 m ... 3,5 m 5)

    Lyskilde

    PinPoint-LED

    LED

    Laser

    Lystype

    Synligt rødt lys

    Infrarødt lys

    Synligt blåt lys

    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP69K

    Husets materiale

    Plast VISTAL®

    Plast ABS

    Indstilling

    Potentiometer, 5 omdrejninger

    Ingen

    IO-Link

    Nem teach-in knap

    Ledning

    Aktiv ved lys/mørke, omskiftelig

    Potentiometer, 7 omdrejninger

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Refleksionsfolie REF-IRF-56.
    • 4) Refleksionsfolie Diamond Grade.
    • 5) Refleksionsfolie REF-AC1000.
    • 6) For at opnå en pålidelig drift anbefaler vi brugen af refleksionsfolien REF-AC1000 og reflektorer, der er baseret på denne, såsom P41F, PLV14-A, PLH25-M12 eller PLH25-D12. Man bør kun anvende reflektorer med større tripelstruktur efter en forudgående afklaring af applikationen.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads