Fotoceller
W4SL-3

Laserpræcision til meget små og gennemsigtige objekter

Din fordel

  • Meget nøjagtigt koblingsforhold på grund af skarp laserlysplet
  • Reduktion af fejlaktiveringer og deraf følgende maskinafbrydelser som følge af ufølsomhed for fremmedlys, også ved brug af moderne energisparepærer
  • Maksimal grad af frihed i maskindesignet. Påvirkningen fra uønskede baggrundsrefleksioner elimineres af BGA(baggrundsafblænding). Desuden er detektion igennem små borehuller mulig takket være autokollimation, et-linse-princippet
  • Detektering af gennemsigtige og meget små ikke-gennemsigtige objekter med en enkelt enhed. Det reducerer antallet af varianter af sensorer og sparer udgifter til lagerføring
  • IO-Link giver f.eks. mulighed for at foretage indledende diagnoser af anlæggets performance uden en større arbejdsindsats og reducerer tidskrævende styringsprogrammering som følge af ekstrafunktioner i sensoren (valgfrit)

Oversigt

Laserpræcision til meget små og gennemsigtige objekter

Maksimal performance ved løsningen af krævende detektionsopgaver med meget små objekter: Miniature-produktfamilien W4SL-3 med præcis laserlysplet sætter nye standarder med høj optisk følsomhed for eget lys mod utilsigtede baggrundsrefleksioner og ufølsomhed for fremmedlys, også ved moderne energisparepærer. Kombinationen af den nyeste SICK-specifikke laser- og ASIC-teknologi reducerer fejlaktiveringer og deraf følgende maskinafbrydelser. Det reducerer antallet af varianter og sparer udgifter til lagerføring. Endvidere har fotocellerne et IO-Link-interface, så man bl.a. kan foretage indledende diagnoser af anlæggets performance. Derudover giver IO-Link mulighed for ekstrafunktioner, f.eks. kan tællere integreres direkte i sensoren. Du slipper for tidskrævende programmeringer i styringen.

Overblik
  • Præcis laserlysplet, laserklasse 1
  • Omskiftning mellem detektering af gennemsigtige og ikke-gennemsigtige objekter pr. teach-in-tast
  • Detekteringsafstande fra 25 mm til 60 m
  • Nyeste SICK-specifikke ASIC- og laserteknologi med ekstra sende-LED for fremragende baggrundsafblænding og ufølsomhed for fremmedlys
  • Indstilling valgfrit via teach-in-tast, potentiometer, ledning eller IO-Link

 

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Tasteafstand maks.

    25 mm ... 300 mm 1)

    0 m ... 12 m 2)

    0 m ... 60 m

    LyskildeLaser
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    Husets materialePlast Novodur
    Indstilling

    Potentiometer, 5 omdrejninger

    Ledning

    Nem teach-in knap

    Ledning 3)

    IO-Link

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Indstilling via ledning (ET): Hvid ledning hhv. PIN2 føres svarende til den ønskede følsomhed > 2 ... < 8 s hhv. > 8 s til L+ (PNP) hhv. til M (NPN).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads