Oversigt
Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter
Fotocellefamilie med best-in-class- funktionaliteter. Den nyeste konsekvent anvendte ASIC- og PinPoint-teknologi tilbyder den sikreste detektering af alle objekter, også af gennemsigtige og spejlende objekter som blistre, printplader og dåser. Optikakserne på den flade side tillader en enkel og pladsbesparende integration i maskinens omgivelser – også uden fastgørelsesvinkler.
Overblik
- Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
- Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
- Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
- Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
- Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link