Fotoceller
W4S-3 Inox

Pålidelig, robust og alsidig

Din fordel

  • Stor driftssikkerhed og minimale driftsomkostninger selv ved brug af aggressive rengørings- eller køle-/smøremidler
  • Enkel og hurtig justering med den meget synlige PinPoint-lysplet
  • Høj betjeningskomfort takket være den revolutionerende membran-teach-tast
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Hurtig og nem parametrering
  • Hurtig og enkel integration via funktionsblokke
  • Nem udskiftning af enheden og enkel identifikation

Oversigt

Pålidelig, robust og alsidig

Produktfamilien W4S-3 Inox i washdown-design kombinerer et robust og tæt IP 69K rustfrit stålhus med optiske best-in-class-funktionaliteter.

De pladsbesparende miniaturesensorer med 100% tæt membran-teach-tast og pin-støbte M12-tilslutninger modstår de mest aggressive rense- og desinfektionsmidler. Vedvarende og pålideligt opfylder de deres opgaver i de kritiske miljøer i fødevare- og drikke-, medicinal-, solcelle og elektronikindustrien.

Overblik
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Robust og rustfrit stålhus (316L/1.4404)
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Laserlignende lysplet takket være Pin-Point-teknologi
  • Indstillelig med revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    15,25 mm x 44,5 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 49,2 mm x 22,2 mm

    15,25 mm x 44,9 mm x 22,2 mm

    15,3 mm x 55,4 mm x 22,2 mm

    Tasteafstand maks.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    LyskildePinPoint-LED / LED
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K 3)

    IP69K

    Husets materiale

    Rustfrit stål Rustfrit stål V4A (1.4404, 316L)

    Rustfrit stål AISI 316 L, SiOx

    Indstilling

    Ledning 4)

    Nem teach-in knap

    Ledning

    Nem teach-in knap 4)

    Ingen

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Kun ved rigtigt monteret IP69K tilslutningskabel.
    • 4) Ekstern teach-in: Impuls > 2 s med spænding Uv ved PNP og M ved NPN.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads