Fotoceller
W4S-3 Inox Hygiene

Pålidelig, robust og alsidig

Din fordel

  • Absolut hygiejnisk hus og tilbehør uden huller, spalter og trin. Dette minimerer risikoen for mikrobiologisk forurening og udgør således en hygiejnisk løsning
  • Stor driftssikkerhed og minimale driftsomkostninger selv ved brug af aggressive rengørings- eller køle-/smøremidler
  • Høj betjeningskomfort takket være den revolutionerende membran-teach-tast
  • Enkel og hurtig justering med den meget synlige PinPoint-lysplet
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Hurtig og nem parametrering
  • Hurtig og enkel integration via funktionsblokke

Oversigt

Pålidelig, robust og alsidig

Serien W4S-3 Inox Hygiene kombinerer et design, der opfylder retningslinjerne i EHEDG, med optiske best-in-class-funktionaliteter. De pladsbesparende miniaturesensorer med 100% tæt membran-teach-tast modstår de mest aggressive rense- og desinfektionsmidler. Integrationen i en maskine kan realiseres i processen uden kabel, uden fuger, fastgørelsesvinkler og fastgørelsesboringer – en helt igennem hygiejnisk løsning.

Overblik
  • Hygiejnisk hus i rustfrit stål (316L/1.4404)
  • Montage med hensyntagen til hygiejnen med M12-adaptergevind eller D12-adapterskaft
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Laserlignende lysplet takket være Pin-Point-teknologi
  • Indstillelig med revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,3 mm x 48,5 mm x 22,3 mm

    Tasteafstand maks.

    4 mm ... 500 mm 1)

    4 mm ... 180 mm 1)

    4 mm ... 120 mm 1)

    4 mm ... 280 mm 1)

    20 mm ... 200 mm 1)

    0 m ... 4 m 2)

    0 m ... 5 m 2)

    0 m ... 5 m

    0 m ... 1,5 m

    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Husets materialeRustfrit stål Rustfrit stål V4A (1.4404, 316L)
    Indstilling

    Ledning 3)

    Nem teach-in knap

    Ledning

    IO-Link

    Ingen

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Ekstern teach-in: Impuls > 2 s med spænding Uv ved PNP og M ved NPN.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads