Fotoceller
W4S-3 Inox Hygiene Glass

Pålidelig glasdetektion

Din fordel

  • Absolut hygiejnisk hus og tilbehør uden huller, spalter og trin til forebyggelse af mikrobiologiske problemer, så den hygiejniske løsning allerede er forberedt i designet
  • Stor driftssikkerhed og minimale driftsomkostninger selv ved brug af aggressive rengørings- eller køle-/smøremidler
  • Pålidelig detektering af alle gennemsigtige objekter på medicinal-, levnedsmiddel- og drikkevareområdet
  • Høj betjeningskomfort takket være den revolutionerende membran-teach-tast
  • Enkel og hurtig justering med den meget synlige PinPoint-lysplet
  • IO-Link gør det muligt uden større indsats selv at foretage aktuelle første diagnoser til bestemmelse af anlæggets performance (valgfrit)

Oversigt

Pålidelig glasdetektion

Refleksionsfotocellen WLG4S-3 Inox Hygiene kombinerer et husdesign, der opfylder retningslinjerne i EHEDG, med optiske best-in-class-funktionaliteter. Sensorerne, der er designede til detektering af gennemsigtige objekter, tilbyder også udvidede features som f.eks. den kontinuerlige skiftetærskeltilpasning. De pladsbesparende miniaturesensorer med 100% tæt membran-teach-tast modstår selv de mest aggressive rense- og desinfektionsmidler. Integrationen i en maskine kan realiseres i processen uden kabel, uden fuger, fastgørelsesvinkler og fastgørelsesboringer. Desuden er der hygiejnisk designede reflektorer til rådighed som tilbehør – en komplet hygiejnisk løsning.

Overblik
  • Hygiejnisk hus og tilbehør i rustfrit stål (316L/1.4404)
  • Montage med hensyntagen til hygiejnen med M12-adaptergevind eller D12-adapterskaft
  • ECOLAB-certificeret og testet til IP 66, IP 67, IP 68 og IP 69K
  • Bestandig over for størstedelen af de kendte rengørings- og desinfektionsmidler
  • Alle varianter har en laserlignende lysplet dannet med Pin-Point-teknologien
  • Indstillelig med en ny revolutionerende teach-in-tast, bestående af en indsvejset membran i rustfrit stål

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    15,25 mm x 63,2 mm x 22,15 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm

    Tasteafstand maks.0 m ... 5 m 1)
    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP66

    IP67

    IP68

    IP69K

    Husets materialeRustfrit stål Rustfrit stål V4A (1.4404, 316L)
    Indstilling

    Nem teach-in knap

    Ledning 2)

    IO-Link

    • 1) Reflektor PL80A.
    • 2) Ekstern teach-in: Impuls > 2 s med spænding Uv ved PNP og M ved NPN.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads