Fotoceller
W4S-3 Glas

Der findes ikke det objekt, som sensoren ikke registrerer

Din fordel

  • Optimal detektering af gennemsigtige objekter
  • Enkel og hurtig betjening med et enkelt tastetryk – det rigtige detektionsniveau indstilles automatisk
  • Stor driftssikkerhed som følge af sikker indsats under varierende miljøbetingelser, fordi temperatur-, støv- og drifteffekter kompenseres kontinuerligt af det tilpassende detektionsniveau
  • Hurtig og sikker justering, da den skarpt afgrænsede og tydeligt synlige, intensive lysplet også ses nemt i dagslys
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Hurtig og nem parametrering
  • Hurtig og enkel integration via funktionsblokke
  • Nem udskiftning af enheden og enkel identifikation

Oversigt

Der findes ikke det objekt, som sensoren ikke registrerer

“Best in glas”. Topproduktet, når det handler om at opfylde de højeste krav ved detektering af gennemsigtige objekter. Også små mellemrum mellem objekterne, helt gennemsigtige tynde folier og selv vials med slør og stærke linsedefekter detekteres sikkert. Indstillingen foretages utrolig let ved at trykke kortvarigt på teach-in-tasten. Der kompenseres for foranderlige omgivelsesbetingelser som temperatur, støv og reflektorer, der bliver matte. Autokollimations, et-linse-systemet, ser igennem ganske små åbninger og blænder. Den lille, men intensive lysplet fra PinPoint-LED'en muliggør en enkel og hurtig justering og brug af de mindste reflektorer. Varianter med IO-Link leverer kontinuerligt diagnosedata til dig, din kunde og ikke mindst styringen.

Overblik
  • Kontinuerlig tilpasning af skiftetærsklen ved tilsmudsning
  • Autokolli-enlinse-system
  • Enkel indstilling via teach-in-tast, ledning eller IO-Link
  • Lille, tydeligt synlig og skarpt afgrænset lysplet takket være PinPoint-teknologi tillader store reservefaktorer ved brug af små reflektorer
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm
    Tasteafstand maks.0 m ... 5 m 1)
    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP66

    Husets materialePlast ABS
    Indstilling

    Nem teach-in knap

    Ledning

    IO-Link

    • 1) Reflektor PL80A.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads