Miniature-fotoceller
W4F

WTV4FE-31311120ZZZ
1113190
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeBaggrundsafblænding, v-optik
      Tasteafstand
      Detekteringsafstand min.2 mm
      Tasteafstand maks.50 mm
      Indstillingsområde detektionsniveau til baggrundsafblænding15 mm ... 50 mm
      ReferenceobjektObjekt med 90 % remission (svarer til standard hvid i henhold til DIN 5033)
      Mindsteafstand mellem den indstillede tasteafstand og baggrunden (sort 6 % / hvid 90 %)1 mm, ved 21 mm afstand
      Anbefalet tasteafstandsområde til opnåelse af bedre performance15 mm ... 30 mm
      Sendestråle
      LyskildePinPoint-LED
      LystypeSynligt rødt lys
      LyspletformFirkantet
      Lyspletstørrelse (afstand)0,5 mm x 1,9 mm (30 mm)
      Maksimal spredning af sendestrålen omkring den normerede sendeakse (retningsakse)< +/- 1.5° (ved TU = +23 °C)
      LED-egenskaber
      Normativ referenceEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret
      Mærkning af LED-risikogruppeFri gruppe
      Bølgelængde635 nm
      Gennemsnitlig levetid100.000 timer ved TU = +25 °C
      Mindste detekterbare objekt (MDO) typ.
      0,1 mm (ved 30 mm afstand (objekt med 90 % remissionsgrad (svarer til standard-hvid i henhold til DIN 5033)))
      Indstilling
      Trykke-drejemekanismeBluePilot: til indstilling af tasteafstand
      Visning
      LED blåBluePilot blå: Visning af tasteafstand
      LED grønStatusindikator
      Permanent til: Power on
      Gul LEDStatus lysmodtagelse
      Permanent til: Objekt til stede
      Permanent fra: Objekt ikke til stede
      Særlige applikationerDetektering af gennemsigtige objekter
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD661 År
      DCavg0 %
      TM (levetid)

      20 År (EN ISO 13849)

      Anvendelseshastighed: 60 %

    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel≤ 5 Vss
      Brugskategori

      DC-12 (Iht. EN 60947-5-2)

      DC-13 (Iht. EN 60947-5-2)

      Strømforbrug≤ 25 mA, uden belastning. Ved UB = 24 V
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      Antal1
      TypeModtakt: PNP/NPN
      Signalspænding PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signalspænding NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Beskyttelseskredsløb udgangePolsikret
      Modstandsdygtig over for overstrøm
      Kortslutningssikker
      Reaktionstid≤ 500 µs
      Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid)150 µs 2)
      Skiftefrekvens1.000 Hz 3)
      Antal pins/ledere
      Funktion pin 4 / sort (BK)Digital udgang, aktiv ved lys, objekt til stede → udgang Q HIGH
      • 1) Grænseværdier.
      • 2) Signalvarighed ved ohmsk belastning i skiftemodus.
      • 3) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      TilslutningLedning med stik M8, 3-polet, 110 mm
      Tilslutning detalje
      Egenskaber i forbindelse med dybfrostKablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C
      Ledertværsnit0,14 mm²
      KabeldiameterØ 3,4 mm
      Ledningslængde (L)77 mm
      Materiale
      HusPlast, VISTAL®
      ForrudePlast, PMMA
      LedningPVC
      StikPlast, VISTAL®
      VægtCa. 30 g
      Fastgørelsesskruernes maks. tilspændingsmoment0,4 Nm
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Omgivelsestemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      Typ. Ufølsom over for fremmedlys

      Kunstigt lys: ≤ 50.000 lx

      Sollys: ≤ 50.000 lx

      Chokmodstand30 g, 11 ms (3 positive og 3 negative stød langs X-, Y-, Z-aksen, i alt 18 stød (EN 60068-2-27))
      Vibrationsmodstand10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Luftfugtighed35 % ... 95 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 60947-5-2
      Bestandighed over for rengøringsmidlerECOLAB
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WTV4FE-31311120ZZZ
    Montagehenvisning Acceptvinkel, glasrude foran baggrund, β
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Montagehenvisning Acceptvinkel, glasrude foran baggrund, α
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Montagehenvisning Acceptvinkel, på meget skinnende objekt, β
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Montagehenvisning Acceptvinkel, på meget skinnende objekt, α
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Tilslutningsmåde Stik M8, 3-polet
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Tilslutningsskema Cd-045
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Sandhedstabel Modtakt PNP/NPN – aktiv ved mørke Ǭ
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Sandhedstabel Modtakt PNP/NPN – aktiv ved lys Q
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Identifikation
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Lyspletstørrelse Vertikalt
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Lyspletstørrelse Horisontalt
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Detekteringsafstandsdiagram
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Visnings- og betjeningselementer
    WTV4FE-31311120ZZZ
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt