- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W4F
- WTV4FE-1G311120ZZZ
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W4F
- WTV4FE-1G311120ZZZ
Miniature-fotoceller
W4F
WTV4FE-1G311120ZZZ
1113188
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Funktionsprincip Diffusfotocelle Funktionsprincip detalje Baggrundsafblænding, v-optik Tasteafstand Detekteringsafstand min. 2 mm Tasteafstand maks. 50 mm Indstillingsområde detektionsniveau til baggrundsafblænding 15 mm ... 50 mm Referenceobjekt Objekt med 90 % remission (svarer til standard hvid i henhold til DIN 5033) Mindsteafstand mellem den indstillede tasteafstand og baggrunden (sort 6 % / hvid 90 %) 1 mm, ved 21 mm afstand Anbefalet tasteafstandsområde til opnåelse af bedre performance 15 mm ... 30 mm Sendestråle Lyskilde PinPoint-LED Lystype Synligt rødt lys Lyspletform Firkantet Lyspletstørrelse (afstand) 0,5 mm x 1,9 mm (30 mm) Maksimal spredning af sendestrålen omkring den normerede sendeakse (retningsakse) < +/- 1.5° (ved TU = +23 °C) LED-egenskaber Normativ reference EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret Mærkning af LED-risikogruppe Fri gruppe Bølgelængde 635 nm Gennemsnitlig levetid 100.000 timer ved TU = +25 °C Mindste detekterbare objekt (MDO) typ. 0,1 mm (ved 30 mm afstand (objekt med 90 % remissionsgrad (svarer til standard-hvid i henhold til DIN 5033))) Indstilling Trykke-drejemekanisme BluePilot: til indstilling af tasteafstand Visning LED blå BluePilot blå: Visning af tasteafstand LED grøn Statusindikator
Permanent til: Power onGul LED Status lysmodtagelse
Permanent til: Objekt til stede
Permanent fra: Objekt ikke til stedeSærlige applikationer Detektering af gennemsigtige objekter
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 661 År DCavg 0 % TM (levetid) 20 År (EN ISO 13849)
Anvendelseshastighed: 60 %
- Elektriske data
Forsyningsspænding UB 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel ≤ 5 Vss Brugskategori DC-12 (Iht. EN 60947-5-2)
DC-13 (Iht. EN 60947-5-2)
Strømforbrug ≤ 25 mA, uden belastning. Ved UB = 24 V Beskyttelsesklasse III Digital udgang Antal 1 Type Modtakt: PNP/NPN Signalspænding PNP HIGH/LOW Ca. UB-2,5 V / 0 V Signalspænding NPN HIGH/LOW Ca. UB / < 2,5 V Udgangsstrøm Imax. ≤ 100 mA Beskyttelseskredsløb udgange Polsikret Modstandsdygtig over for overstrøm Kortslutningssikker Reaktionstid ≤ 500 µs Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid) 150 µs 2) Skiftefrekvens 1.000 Hz 3) Antal pins/ledere Funktion pin 4 / sort (BK) Digital udgang, aktiv ved lys, objekt til stede → udgang Q HIGH - 1) Grænseværdier.
- 2) Signalvarighed ved ohmsk belastning i skiftemodus.
- 3) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- Mekaniske data
Husform Firkantet Dimensioner (l x h x b) 16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm Tilslutning Ledning, 3-ledning, 2 m Tilslutning detalje Egenskaber i forbindelse med dybfrost Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C Ledertværsnit 0,14 mm² Kabeldiameter Ø 3,4 mm Ledningslængde (L) 2 m Materiale Hus Plast, VISTAL® Forrude Plast, PMMA Ledning PVC Vægt Ca. 30 g Fastgørelsesskruernes maks. tilspændingsmoment 0,4 Nm
- Omgivelsesdata
Kapslingsklasse IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Omgivelsestemperatur, drift –40 °C ... +60 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C Typ. Ufølsom over for fremmedlys Kunstigt lys: ≤ 50.000 lx
Sollys: ≤ 50.000 lx
Chokmodstand 30 g, 11 ms (3 positive og 3 negative stød langs X-, Y-, Z-aksen, i alt 18 stød (EN 60068-2-27)) Vibrationsmodstand 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6)) Luftfugtighed 35 % ... 95 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens) Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 60947-5-2 Bestandighed over for rengøringsmidler ECOLAB UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
- Klassifikationer
eCl@ss 5.0 27270904 eCl@ss 5.1.4 27270904 eCl@ss 6.0 27270904 eCl@ss 6.2 27270904 eCl@ss 7.0 27270904 eCl@ss 8.0 27270904 eCl@ss 8.1 27270904 eCl@ss 9.0 27270904 eCl@ss 10.0 27270904 eCl@ss 11.0 27270904 eCl@ss 12.0 27270903 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
Tekniske tegninger
-
-
-