Miniature-fotoceller
W4F

WTB4FP-22161220A00
1113724
Stk.
Kopiér forkortet link
    • Egenskaber
      FunktionsprincipDiffusfotocelle
      Funktionsprincip detaljeBaggrundsafblænding, NarrowBeam
      Tasteafstand
      Detekteringsafstand min.4 mm
      Tasteafstand maks.100 mm
      Indstillingsområde detektionsniveau til baggrundsafblænding15 mm ... 100 mm
      ReferenceobjektObjekt med 90 % remission (svarer til standard hvid i henhold til DIN 5033)
      Mindsteafstand mellem den indstillede tasteafstand og baggrunden (sort 6 % / hvid 90 %)0,5 mm, ved 40 mm afstand
      Anbefalet tasteafstandsområde til opnåelse af bedre performance30 mm ... 60 mm
      Sendestråle
      LyskildePinPoint-LED
      LystypeSynligt rødt lys
      LyspletformPunktformet
      Lyspletstørrelse (afstand)Ø 2 mm (50 mm)
      Maksimal spredning af sendestrålen omkring den normerede sendeakse (retningsakse)< +/- 1.5° (ved TU = +23 °C)
      LED-egenskaber
      Normativ referenceEN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret
      Mærkning af LED-risikogruppeFri gruppe
      Bølgelængde635 nm
      Gennemsnitlig levetid100.000 timer ved TU = +25 °C
      Mindste detekterbare objekt (MDO) typ.
      0,1 mm (ved 50 mm afstand (objekt med 90 % remissionsgrad (svarer til standard-hvid i henhold til DIN 5033)))
      Indstilling
      Trykke-drejemekanismeBluePilot: til indstilling af tasteafstand
      IO-LinkTil indstilling af sensorparametre og Smart Task-funktioner
      Visning
      LED blåBluePilot blå: Visning af tasteafstand
      LED grønStatusindikator
      Permanent til: Power on
      Blinkende: IO-Link-modus
      Gul LEDStatus lysmodtagelse
      Permanent til: Objekt til stede
      Permanent fra: Objekt ikke til stede
      Særlige applikationerDetektering af flade objekter, Detektering af små objekter
    • Sikkerhedstekniske parametre
      MTTFD642 År
      DCavg0 %
      TM (levetid)

      20 År (EN ISO 13849)

      Anvendelseshastighed: 60 %

    • Kommunikationsinterface
      IO-Link✔ , IO-Link V1.1
      TransmissionshastighedCOM2 (38,4 kBaud)
      Cyklustid2,3 ms
      Procesdatalængde16 Bit
      ProcesdatastrukturBit 0 = detekteringssignal QL1
      Bit 1 = detekteringssignal QL2
      Bit 2 ... 15 = aktuelt modtagerniveau (live)
      VendorID26
      DeviceID HEX0x80028A
      DeviceID DEC8389258
      Kompatibel masterport-typeA
      Understøttes af SIO-modusJa
    • Elektriske data
      Forsyningsspænding UB10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rippel≤ 5 Vss
      Brugskategori

      DC-12 (Iht. EN 60947-5-2)

      DC-13 (Iht. EN 60947-5-2)

      Strømforbrug≤ 25 mA, uden belastning. Ved UB = 24 V
      BeskyttelsesklasseIII
      Digital udgang
      Antal2 (Antivalent)
      TypeModtakt: PNP/NPN
      Signalspænding PNP HIGH/LOWCa. UB-2,5 V / 0 V
      Signalspænding NPN HIGH/LOWCa. UB / < 2,5 V
      Udgangsstrøm Imax.≤ 100 mA
      Beskyttelseskredsløb udgangePolsikret
      Modstandsdygtig over for overstrøm
      Kortslutningssikker
      Reaktionstid≤ 500 µs 2)
      Gentagelsesnøjagtighed (reaktionstid)150 µs
      Skiftefrekvens1.000 Hz 3)
      Antal pins/ledere
      Funktion pin 4 / sort (BK)Digital udgang, aktiv ved lys, objekt til stede → udgang QL1 HIGH; IO-Link kommunikation C
      Funktion pin 4 / sort (BK) – detaljeSensorens funktion pin 4 kan konfigureres, andre indstillinger kan foretages via IO-Link
      Funktion pin 2 / hvid (WH)Digital udgang, aktiv ved mørke, objekt til stede → udgang ǬL1 LOW
      Funktion pin 2 / hvid (WH) – detaljeSensorens funktion pin 2 kan konfigureres, andre indstillinger kan foretages via IO-Link
      • 1) Grænseværdier.
      • 2) Signalvarighed ved ohmsk belastning i skiftemodus.
      • 3) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
    • Mekaniske data
      HusformFirkantet
      Dimensioner (l x h x b)16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
      TilslutningStik M8, 4-polet
      Materiale
      HusPlast, VISTAL®
      ForrudePlast, PMMA
      StikPlast, VISTAL®
      VægtCa. 30 g
      Fastgørelsesskruernes maks. tilspændingsmoment0,4 Nm
    • Omgivelsesdata
      Kapslingsklasse

      IP66 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Omgivelsestemperatur, drift–40 °C ... +60 °C
      Omgivelsestemperatur, lager–40 °C ... +75 °C
      Typ. Ufølsom over for fremmedlys

      Kunstigt lys: ≤ 50.000 lx

      Sollys: ≤ 50.000 lx

      Chokmodstand30 g, 11 ms (3 positive og 3 negative stød langs X-, Y-, Z-aksen, i alt 18 stød (EN 60068-2-27))
      Vibrationsmodstand10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1 mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
      Luftfugtighed35 % ... 95 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens)
      Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)EN 60947-5-2
      Bestandighed over for rengøringsmidlerECOLAB
      UL-file-nr.NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
    • Smart Task
      Smart Task betegnelseBasis-logik
      Logikfunktion

      Direkte

      OG

      ELLER

      Timerfunktion

      Deaktiveret

      Indkoblingsforsinkelse

      Frafaldsforsinkelse

      Indkoblings- og frafaldsforsinkelse

      Impuls (one shot)

      OmformerJa
      Skiftefrekvens

      SIO Logic: 900 Hz 1)

      IOL: 800 Hz 2)

      Reaktionstid

      SIO Logic: 550 µs 1)

      IOL: 600 µs 2)

      Gentagelsesnøjagtighed

      SIO Logic: 200 µs 1)

      IOL: 250 µs 2)

      Detekteringssignal
      Detekteringssignal QL1Transistorudgang
      Detekteringssignal ǬL1Transistorudgang
      • 1) Anvendelse af Smart-Task-funktionerne uden IO-Link-kommunikation (SIO-modus).
      • 2) Anvendelse af Smart-Task-funktionerne med IO-Link-kommunikation.
    • Diagnose
      Enhedstemperatur
      MåleområdeMeget koldt, koldt, middel, varmt, hedt
      Status for enhedenJa
      Detaljeret enhedsstatusJa
      DriftstimemålerJa
      Driftstimetæller med reset-funktionJa
      Quality of teachJa
    • Klassifikationer
      eCl@ss 5.027270904
      eCl@ss 5.1.427270904
      eCl@ss 6.027270904
      eCl@ss 6.227270904
      eCl@ss 7.027270904
      eCl@ss 8.027270904
      eCl@ss 8.127270904
      eCl@ss 9.027270904
      eCl@ss 10.027270904
      eCl@ss 11.027270904
      eCl@ss 12.027270903
      ETIM 5.0EC002719
      ETIM 6.0EC002719
      ETIM 7.0EC002719
      ETIM 8.0EC002719
      UNSPSC 16.090139121528

    Tekniske tegninger

    WTB4FP-22161220A00
    Tilslutningsmåde Stik M8, 4-polet
    WTB4FP-22161220A00
    Tilslutningsskema Cd-490
    WTB4FP-22161220A00
    Sandhedstabel Modtakt PNP/NPN – aktiv ved mørke Ǭ
    WTB4FP-22161220A00
    Sandhedstabel Modtakt PNP/NPN – aktiv ved lys Q
    WTB4FP-22161220A00
    Identifikation
    WTB4FP-22161220A00
    Lyspletstørrelse
    WTB4FP-22161220A00
    Detekteringsafstandsdiagram
    WTB4FP-22161220A00
    Visnings- og betjeningselementer
    WTB4FP-22161220A00
    Måltegning
  • Visning: Gallerivisning Listevisning Vis alt
    Skjul alt