Fotoceller
W4-3

Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter

Din fordel

  • Prisbillig maskinintegration selv ved snævre indbygningsforhold
  • Applikationsmangfoldighed på grund af pålidelig detektering af skinnende eller dybsorte objekter
  • M3-gevindbøsningerne af metal giver en robust fastgørelse, der garanterer en lang levetid
  • Stor ufølsomhed for fremmedlys reducerer fejlkoblinger og dermed driftsafbrydelser
  • Tydeligt synlig lysplet letter orienteringen af sensoren
  • Enkel dataadgang fra PLC'en via IO-Link
  • Hurtig og nem parametrering
  • Hurtig og enkel integration via funktionsblokke

Oversigt

Komplet familie med best-in-class- funktionaliteter

Miniature-fotocellefamilie med best-in-class- funktionaliteter. Den nyeste konsekvent anvendte ASIC- og PinPoint-teknologi tilbyder den sikreste detektering af alle objekter, også af gennemsigtige og spejlende objekter som blistre, printplader og dåser. Optikakserne på den flade side tillader en enkel og pladsbesparende integration i maskinens omgivelser – også uden fastgørelsesvinkler.

Overblik
  • Bedste baggrundsafblændet-fotocelletaster i sin klasse
  • Konsekvent brug af PinPoint-teknologien i alle varianter
  • Baggrundsafblændet-fotocelletaster med laserlignende lysplet til præcise detektionsopgaver
  • Pålidelig indstilling med 5-omgangs-potentiometer, teach-in-tast, teach-in via ledning eller IO-Link
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)

    16 mm x 39,5 mm x 12 mm

    16 mm x 36,5 mm x 12 mm

    Tasteafstand maks.

    4 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 150 mm 1)

    4 mm ... 140 mm 1)

    4 mm ... 55 mm 1)

    28 mm ... 165 mm 1)

    15 mm ... 150 mm 1)

    3 mm ... 200 mm

    ≤ 150 mm

    3 mm ... 250 mm 1)

    4 mm ... 50 mm 1)

    4 mm ... 25 mm 1)

    22 mm 1)

    2 mm ... 50 mm 1)

    3 mm ... 50 mm 1)

    10 mm ... 60 mm 1)

    0,01 m ... 4,5 m 2)

    0,01 m ... 4,5 m

    0,4 m ... 3,5 m 3)

    0,4 m ... 9 m 2)

    0 m ... 4 m

    0 m ... 1,5 m

    0 m ... 0,9 m

    LyskildePinPoint-LED / LED
    LystypeSynligt rødt lys / Infrarødt lys
    Kapslingsklasse

    IP67

    IP66

    Husets materiale

    Plast ABS

    Plast ABS 4)

    Indstilling

    Potentiometer, 5 omdrejninger

    Nem teach-in knap

    Ledning 5)

    IO-Link

    Ingen

    Ledning

    Ledning 6)

    • 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
    • 2) Reflektor PL80A.
    • 3) Reflektor PL31A.
    • 4) PTFE-belægning.
    • 5) Ekstern teach-in: Impuls > 2 s med spænding Uv ved PNP og M ved NPN.
    • 6) Ekstern teach-in: Impuls > 2 s med spænding UV.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads