Fotoceller
W2SG-2

Detekterer selv det usynlige

Din fordel

  • Store designfriheder; de ultrasmå sensorer tilbyder detekteringsafstande over gennemsnittet og kan installeres pladsbesparende
  • Sensorer, der er monteret på snæver plads, behøver ikke længere at være tilgængelige. De kan indstilles og overvåges via IO-Link
  • Stor driftssikkerhed og anlægskapacitet, da alle helt gennemsigtige objekter detekteres pålideligt
  • Præcist koblingsforhold og høj detektionskvalitet garanterer universel objektregistrering
  • Universelt anvendelig på grund fastgørelses- og husdesignet, som er almindeligt på markedet
  • PinPoint 2.0-LED'ens store lysenergi muliggør brug af ganske små reflektorer og reflektorflader

Oversigt

Detekterer selv det usynlige

Nye muligheder i maskinindustrien: Den ultralille miniature-fotocelle WL2SG-2 til detektering af gennemsigtige objekter tilbyder features, der til dato kun findes i væsentligt større sensorer. Ampuller, folier og glas detekteres pålideligt under de snævreste pladsforhold.

WL2SG-2 har en god tilpasningsevne: Støv på reflektoren eller slid kompenseres såvel som temperaturskift og ændringer i lysintensiteten. Tilpasningsevnen for WL2SG-2 gælder ikke kun det barske industrielle miljø – via IO-Link kan der vælges indstillinger for den respektive applikation.

Til robuste driftsbetingelser findes der specielle driftstilstande til mellemrum i flaskestrømmen eller til folierevnekontrol. Både til medicinalindustrien og montageautomater tilbyder W2S-2 optimal performance i det ultralille design.

Industri 4.0 er allerede om bord. Parametrering og diagnose sker via styringen såvel som en kontinuerlig overvågning.

Overblik
  • Fremragende forhold mellem størrelse og detekteringsafstand
  • Stor nøjagtighed mht. koblingspunkt
  • Teach-in-funktioner muliggør pålidelige og stabile indstillinger
  • Automatisk skiftetærskeltilpasning (AutoAdapt)
  • Enlinse-autokollimationsprincip til detektering igennem slidser og huller
  • Fleksible sensorindstillinger, overvågning, udvidet diagnose og visualisering ved hjælp af IO-Link

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Dimensioner (l x h x b)7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm
    Tasteafstand maks.0 m ... 1,2 m 1)
    LyskildePinPoint-LED
    LystypeSynligt rødt lys
    KapslingsklasseIP67
    Husets materialePlast ABS/PC
    IndstillingLedning / IO-Link
    • 1) Reflektor P250F.
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads