- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W2S-2
- WTV2S-2N1125
- Startside
- Produktportefølje
- Fotoceller
- Fotoceller
- W2S-2
- WTV2S-2N1125
Miniature-fotoceller
W2S-2
WTV2S-2N1125
1088077
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Videoer
-
Service og support
-
Tolddata
-
- Egenskaber
Produkttype Fotoceller Sensor-/ detektionsprincip Diffusfotocelle, Baggrundsafblænding Dimensioner (l x h x b) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm Husform (lysudgang) Firkantet Tasteafstand maks. 1 mm ... 36 mm 1) Tasteafstand 4 mm ... 30 mm 1) Lystype Synligt rødt lys Lyskilde PinPoint-LED 2) Lyspletstørrelse (afstand) Ø 2 mm (15 mm) Bølgelængde 640 nm Indstilling Ledning (Teach-in) Særlige applikationer Detektering af små objekter, Detektering af ujævne, skinnende objekter, Detektering af folieomviklede objekter, Detektering af gennemsigtige objekter Særlige egenskaber V-optik - 1) Tasteemne med 90% remission (for standard-hvid, DIN 5033).
- 2) Gennemsnitlig levetid 100.000 h ved TU = +25 °C.
- Mekanik/elektricitet
Forsyningsspænding 10 V DC ... 30 V DC 1) Rippel < 5 Vss 2) Strømforbrug 20 mA 3) Transistorudgang NPN Udgangsfunktion Aktiv ved lys Udgangsstrøm Imax. ≤ 50 mA Reaktionstid < 0,5 ms 4) Skiftefrekvens 1.000 Hz 5) Tilslutningsmåde Kabel med 4 ledere, 2 m 6) Ledningsmateriale PVC Ledningsdiameter Ø 3 mm Beskyttelseskredsløb A 7)
B 8)
D 9)
Husets materiale Plast, ABS/PC Materiale, optik Plast, PMMA Kapslingsklasse IP67 Omgivelsestemperatur, drift –25 °C ... +50 °C Omgivelsestemperatur, lager –40 °C ... +75 °C UL-file-nr. NRKH.E181493 - 1) Grænseværdier.
- 2) Må ikke overstige eller være mindre end UV-tolerance.
- 3) Uden belastning.
- 4) Signalvarighed ved resistiv belastning.
- 5) Ved et lys-/mørkeforhold på 1:1.
- 6) Kablet må ikke bevæges ved temperatur under 0 °C.
- 7) A = Polsikrede UV-tilslutninger.
- 8) B = Polsikrede udgange.
- 9) D = Udgange, overstrøms- og kortslutningssikrede.
- Sikkerhedstekniske parametre
MTTFD 1.535 År DCavg 0 % TM (levetid) 20 År
- Klassifikationer
ECl@ss 5.0 27270904 ECl@ss 5.1.4 27270904 ECl@ss 6.0 27270904 ECl@ss 6.2 27270904 ECl@ss 7.0 27270904 ECl@ss 8.0 27270904 ECl@ss 8.1 27270904 ECl@ss 9.0 27270904 ECl@ss 10.0 27270904 ECl@ss 11.0 27270904 ETIM 5.0 EC002719 ETIM 6.0 EC002719 ETIM 7.0 EC002719 ETIM 8.0 EC002719 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-